(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高電流プローブ HSS-150シリーズ

高電流プローブ HSS-150シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
629円 ~ 3,502円
税込価格
692円 ~ 3,852円

【特長】・パワーエレクトロニクス検査にて最適・max50A対応可能で、先端形状...

詳細情報を確認する

  • バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm):
    3.01~
  • バレル/リセプタクル 材質:
    銅合金
  • 特性:
    高電流対応
  • 使用温度範囲(℃):
    -100~+200

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm
高電流プローブ HSS-150シリーズ 外形図1

HSS-150

高電流プローブ HSS-150シリーズ 外形図2

HSS-150...M

高電流プローブ HSS-150シリーズ 外形図3

KS-150 30

高電流プローブ HSS-150シリーズ 外形図4

KS-150 30 M3

製品仕様

プローブ型番の見方

高電流プローブ HSS-150シリーズ 製品仕様関連画像1

※赤字はこのシリーズ固定

高電流プローブ HSS-150シリーズ 製品仕様関連画像2

注1:先端のメッキがシルバースタッド

 

メカニカルデータ HSS-150/150M共通

推奨ストローク4.4mm H付/7.4mm
最大ストローク5.5mm H付/8.5mm
ばね圧3.0N 5.0N 10N(型番:99)
温度範囲-100℃~+200℃

エレクトリカルデータ HSS-150/150M共通

電流(連続)max50A
抵抗値<10mΩ

材質 HSS-150/150M共通

プランジャーベリ銅に金メッキまたは
シルバースタッド
バレル真ちゅうに銀メッキ
スプリングステンレススティールに金メッキ
ソケット真ちゅうに金メッキ

カラーの高さと取り付け高さ HSS-150/150M共通

カラーの高さ02/02M02H/02MH
取り付け高さ(mm)
(ソケット使用時)
10.8mm13.8mm

ソケット穴径 HSS-150

for KS-150   in CEM1 and FR4 φ3.98-3.99mm

ソケット穴径 HSS-150M

for KS-150 30 M3in CEM1 and FR4 φ3.99mm

型番リスト

型番
種類
プロープ 先端形状
取付ピッチ(mm)
ストローク量(範囲)(mm)
許容電流(A)
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)
プランジャ 外径(mm)
プランジャ 材質
プランジャ 表面処理
リセプタクル 末端形状
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)
ストローク量(mm)
スプリング圧[2/3ストローク](gf)
プランジャ長さ L1(mm)
リセプタクル最外径 D(φ)
バレル・リセプタクル長さ L2(mm)
ばね圧(N)
抵抗値(mΩ)
プランジャ長さ(範囲)(mm)
バレル・リセプタクル外径(mm)
プランジャ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[片側プローブ] プレスインタイプ
フラット
5.08
3.0~4.5
50
300.1~
2.10~
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
25.1~30.0
4.4
510.2
8.5
-
30
5.0
10
8.1~12
3.47
4.0

1個

2,731( 3,004円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[片側プローブ] プレスインタイプ
[ワッフル] セレーテッド
5.08
3.0~4.5
50
300.1~
2.10~
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
25.1~30.0
4.4
510.2
8.5
-
30
5.0
10
8.1~12
3.47
3.0

1個

2,514( 2,765円 )

15日目

[片側プローブ] プレスインタイプ
[ワッフル] セレーテッド
5.08
3.0~4.5
50
300.1~
2.10~
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
25.1~30.0
4.4
306.1
8.5
-
30
3.0
10
8.1~12
3.47
4.0

1個

2,142( 2,356円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[片側プローブ] スクリュータイプ
[ワッフル] セレーテッド
5.08
3.0~4.5
50
300.1~
2.10~
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
30.1~
4.4
306.1
8.5
-
34.6
3.0
10
8.1~12
3.5
4.0

1個

3,502( 3,852円 )

13日目

[片側プローブ] プレスインタイプ
[ワッフル] セレーテッド
5.08
3.0~4.5
50
300.1~
2.10~
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
25.1~30.0
4.4
510.2
8.5
-
30
5.0
10
8.1~12
3.47
4.0

1個

2,142( 2,356円 )

12日目

[片側プローブ] プレスインタイプ
六角星形
5.08
3.0~4.5
50
300.1~
2.10~
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
25.1~30.0
4.4
510.2
8.5
-
30
5.0
10
8.1~12
3.47
3.0

1個

2,513( 2,764円 )

3日目

[リセプタクル] プレスインタイプ
-
-
-
-
-
-
-
-
半円筒
3.01~
30.1~
-
-
-
4.3
39.7
-
-
-
3.96
-

1個

629( 692円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[リセプタクル] スクリュータイプ
-
-
-
-
-
-
-
-
半円筒
3.01~
30.1~
-
-
-
4.3
42.7
-
-
-
3.96
-

1個

864( 950円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[リセプタクル] スクリュータイプ
-
-
-
-
-
-
-
-
おねじ
3.01~
30.1~
-
-
-
4.3
44
-
-
-
3.96
-

1個

1,113( 1,224円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーエレクトロニクス検査にて最適
・max50A対応可能で、先端形状のバリエーションも豊富
・高電流でありながら細いボディを実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高電流プローブ HSS-150シリーズ

高電流プローブ HSS-150シリーズ

    高電流プローブ HSS-118シリーズ

    高電流プローブ HSS-118シリーズ

      高電流プローブ HSS-120シリーズ

      高電流プローブ HSS-120シリーズ

        プローブ SAシリーズ

        プローブ SAシリーズ

          プローブ SJシリーズ

          プローブ SJシリーズ

            プローブ SQシリーズ

            プローブ SQシリーズ

              プローブ SNシリーズ

              プローブ SNシリーズ

                コンタクトプローブ NCPシリーズ

                コンタクトプローブ NCPシリーズ

                  コンタクトプローブ CPシリーズ

                  コンタクトプローブ CPシリーズ

                    プローブ SEシリーズ

                    プローブ SEシリーズ

                      ICTコンタクトプローブ TP050Sシリーズ

                      ICTコンタクトプローブ TP050Sシリーズ

                        プローブ SGシリーズ

                        プローブ SGシリーズ

                          ミニコンタクトプローブ CPSシリーズ

                          ミニコンタクトプローブ CPSシリーズ

                            メーカー INGUN INGUN INGUN 精研 精研 精研 精研 サンケイエンジニアリング サンケイエンジニアリング 精研 テスプロ 精研 サンケイエンジニアリング
                            通常価格 629円 202円 442円 155円 247円 368円 185円 826円 816円 137円 329円 170円 888円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm) 3.01~ 1.51~2.00 - - ~1.00 ~1.00 ~1.00 - - - ~1.00 - -
                            バレル/リセプタクル 材質 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 銅合金 - 銅合金 - - 銅合金 銅合金 銅合金 -
                            特性 高電流対応 高電流対応 高電流対応 - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -100~+200 -100~+200 -100〜+200 - - - - - - - - - -

                            高電流プローブ HSS-150シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            治具
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/03
                            この商品は社内で電気部品の導通確認のために購入・使用しました。自社で作製した試作品に組付けを行って使用しましたので、この商品の問題なのか組付けの問題なのかははっきりしないのですが、不具合が発生しています。不具合発生後は対策を取って使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました