(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンダードプローブ GKS-075シリーズ

スタンダードプローブ GKS-075シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
122円 ~ 574円  特別価格 
税込価格
134円 ~ 631円  特別価格 

【特長】・ピッチ75mil、先端形状・バネ圧等豊富なラインナップ。・フラックス...

詳細情報を確認する

  • バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm):
    1.01~1.50
  • 特性:
    標準

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ソケット穴径について、カタログ・PDFに誤記がございます。詳細は商品情報をご参照ください。
    ※商品画像は代表画像となっております。

型番

未確定29件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

プローブサイズ

ソケットサイズ

Not Get プローブサイズ外形図
Not Get ソケットサイズ外形図

製品仕様

メカニカルデータ推奨ストローク4.3mm
最大ストローク6.35mm
ばね圧
(推奨ストローク時)
0.6N 1.0N 1.5N 2.0N 2.8N
温度範囲-40℃~+80℃
*ばね圧2.0N・2.8Nは-100℃~+200℃まで対応可能なタイプがあります。
またオプションL付のプローブは、GKS-075-291のばね圧2N、2.8Nのみ対応。
E付は対応していません。(型番の後ろに「C」がつきます)
材質プランジャーべリ銅またはスティールに金メッキ
バレルニッケルシルバーまたはブロンズに金メッキ
スプリングスティールに金メッキ
C付/ステンレススティール
ソケットニッケルシルバーに金メッキ
ラッピング部分/真ちゅうに金メッキ
SS付/ステンレススティール
エレクトリカルデータ電流(連続)3-4A
抵抗値<20mΩ C付/ <100mΩ
ソケット穴径ソケット型番にJPが付いているタイプの治具穴径はプレスリングを埋め込む場合、φ1.35となります。
ソケッ卜を打ち込む板の材質やドリル等のご使用条件により推奨穴径は変わりますので、
ご使用前に必ず試作穴でソケットと径のご確認をお願いします。

型番リスト

型番
種類
プロープ 先端形状
取付ピッチ(mm)
ストローク量(範囲)(mm)
許容電流(A)
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)
プランジャ 外径(mm)
プランジャ 材質
プランジャ 表面処理
リセプタクル 末端形状
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)
バレル/リセプタクル 材質
ストローク量(mm)
スプリング圧[2/3ストローク](gf)
プランジャ長さ L1(mm)
リセプタクル最外径 D(φ)
バレル・リセプタクル長さ L2(mm)
ばね圧(N)
抵抗値(mΩ)
プランジャ長さ(範囲)(mm)
バレル・リセプタクル外径(mm)
プランジャ外径(mm)
使用温度範囲(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[片側プローブ] 片側プローブ
[ニードル] 円すい一本針型
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
0.61~0.90
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
204.1
7.7
-
25.4
2.0
20
5.1~8
1.02
0.64
-100~+200

1個

309( 340円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[片側プローブ] 片側プローブ
[ニードル] 円すい一本針型
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
0.61~0.90
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
285.7
7.7
-
25.4
2.8
20
5.1~8
1.02
0.64
-100~+200

1個

342( 376円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[片側プローブ] 片側プローブ
[三角錐] 鈍角三角すい
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
0.91~1.20
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
204.1
7.7
-
25.4
2.0
20
5.1~8
1.02
1.2
-100~+200

1個

340( 374円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[片側プローブ] 片側プローブ
[ストレートクラウン] 4ポイントクラウン型(セルフクリーニング)
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
0.31~0.60
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
204.1
7.7
-
25.4
2.0
20
5.1~8
1.02
0.5
-100~+200

1個

392( 431円 )

3日目

[片側プローブ] 片側プローブ
[ストレートクラウン] 4ポイントクラウン型(セルフクリーニング)
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
0.31~0.60
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
285.7
7.7
-
25.4
2.8
20
5.1~8
1.02
0.5
-100~+200

1個

298( 328円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[片側プローブ] 片側プローブ
[ストレートクラウン] 4ポイントクラウン型(セルフクリーニング)
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
0.61~0.90
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
204.1
7.7
-
25.4
2.0
20
5.1~8
1.02
0.64
-100~+200

100個

235( 259円 )

8日目

[片側プローブ] 片側プローブ
[ストレートクラウン] 4ポイントクラウン型(セルフクリーニング)
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
0.91~1.20
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
204.1
7.7
-
25.4
2.0
20
5.1~8
1.02
1.0
-100~+200

1個

518円

310

( 341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[片側プローブ] 片側プローブ
[ストレートクラウン] 4ポイントクラウン型(セルフクリーニング)
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
0.91~1.20
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
285.7
7.7
-
25.4
2.8
20
5.1~8
1.02
1.0
-100~+200

1個

464円

278

( 306円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[片側プローブ] 片側プローブ
六角星形
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
0.91~1.20
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
204.1
7.7
-
25.4
2.0
20
5.1~8
1.02
1.2
-100~+200

1個

293( 322円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[片側プローブ] 片側プローブ
[ストレートクラウン] 6ポイントクラウン型、センターに1ポイント(セルフクリーニング)
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
0.91~1.20
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
204.1
7.7
-
25.4
2.0
20
5.1~8
1.02
1.2
-100~+200

1個

292( 321円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[片側プローブ] 片側プローブ
[ストレートクラウン] 6ポイントクラウン型、センターに1ポイント(セルフクリーニング)
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
0.91~1.20
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
285.7
7.7
-
25.4
2.8
20
5.1~8
1.02
1.2
-100~+200

1個

384円

230

( 253円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[片側プローブ] 片側プローブ
[ストレートクラウン] 6ポイントクラウン型、センターに1ポイント(セルフクリーニング)
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
1.21~1.50
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
204.1
7.7
-
25.4
2.0
20
5.1~8
1.02
1.3
-100~+200

100個

281( 309円 )

8日目

[片側プローブ] 片側プローブ
[ストレートクラウン] 6ポイントクラウン型、センターに1ポイント(セルフクリーニング)
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
1.21~1.50
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
285.7
7.7
-
25.4
2.8
20
5.1~8
1.02
1.3
-100~+200

1個

298( 328円 )

15日目

[片側プローブ] 片側プローブ
[ストレートクラウン] 8ポイントクラウン型(セルフクリーニング)
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
0.91~1.20
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
204.1
7.7
-
25.4
2.0
20
5.1~8
1.02
1.2
-100~+200

1個

292( 321円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[片側プローブ] 片側プローブ
[ストレートクラウン] 8ポイントクラウン型(セルフクリーニング)
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
0.91~1.20
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
285.7
7.7
-
25.4
2.8
20
5.1~8
1.02
1.2
-100~+200

1個

335円

201

( 221円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[片側プローブ] 片側プローブ
[テーパクラウン] 3ポイントテーパクラウン(セルフクリーニング)
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
0.31~0.60
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
204.1
7.7
-
25.4
2.0
20
5.1~8
1.02
0.5
-100~+200

1個

574円

401

( 441円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[片側プローブ] 片側プローブ
[テーパクラウン] 3ポイントテーパクラウン(セルフクリーニング)
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
0.31~0.60
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
285.7
7.7
-
25.4
2.8
20
5.1~8
1.02
0.5
-100~+200

100個

316( 348円 )

8日目

[片側プローブ] 片側プローブ
[四角錐] ダイヤモンドヘッド(鋭角四角すい)
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
0.61~0.90
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
204.1
7.7
-
25.4
2.0
20
5.1~8
1.02
0.64
-100~+200

1個

265( 292円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[片側プローブ] 片側プローブ
[四角錐] ダイヤモンドヘッド(鋭角四角すい)
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
0.61~0.90
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
285.7
7.7
-
25.4
2.8
20
5.1~8
1.02
0.64
-100~+200

1個

357( 393円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[片側プローブ] 片側プローブ
[四角錐] ダイヤモンドヘッド(鈍角四角すい)
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
0.61~0.90
[炭素鋼] スチール
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
204.1
7.7
-
25.4
2.0
20
5.1~8
1.02
0.64
-100~+200

100個

266( 293円 )

8日目

[片側プローブ] 片側プローブ
[カップ] カップ
1.91
3.0~4.5
4
100.1~150.0
0.91~1.20
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
102
7.7
-
25.4
1.0
20
5.1~8
1.02
1.2
-100~+200

100個

239( 263円 )

16日目

[片側プローブ] 片側プローブ
[カップ] カップ
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
0.91~1.20
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
204.1
7.7
-
25.4
2.0
20
5.1~8
1.02
1.2
-100~+200

1個

416( 458円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[片側プローブ] 片側プローブ
球状(SR)
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
0.61~0.90
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
204.1
7.7
-
25.4
2.0
20
5.1~8
1.02
0.64
-100~+200

1個

533( 586円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[片側プローブ] 片側プローブ
[ワッフル] セレーテッド
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
0.91~1.20
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
204.1
7.7
-
25.4
2.0
20
5.1~8
1.02
1.0
-100~+200

1個

303( 333円 )

15日目

  • 注文停止中
[片側プローブ] 片側プローブ
[ワッフル] セレーテッド
1.91
3.0~4.5
4
100.1~150.0
0.91~1.20
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
102
7.7
-
25.4
1.0
20
5.1~8
1.02
1.2
-100~+200

100個

261( 287円 )

-

[片側プローブ] 片側プローブ
[ワッフル] セレーテッド
1.91
3.0~4.5
4
200.1~300.0
0.91~1.20
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
25.1~30.0
銅合金
4.3
204.1
7.7
-
25.4
2.0
20
5.1~8
1.02
1.2
-100~+200

1個

362( 398円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[リセプタクル] リセクタプル
-
-
-
-
-
-
-
-
半円筒
1.01~1.50
20.1~25.0
銅合金
-
-
-
1.45
22.38
-
-
-
1.32
-
-100~+200

1個

175( 193円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[リセプタクル] リセクタプル
-
-
-
-
-
-
-
-
ラッピング
1.01~1.50
30.1~
銅合金
-
-
-
1.45
32.38
-
-
-
1.32
-
-100~+200

1個

244( 268円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[リセプタクル] リセクタプル
-
-
-
-
-
-
-
-
円筒
1.01~1.50
20.1~25.0
ステンレス
-
-
-
1.45
22.38
-
-
-
1.32
-
-100~+200

1個

122( 134円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピッチ75mil、先端形状・バネ圧等豊富なラインナップ。
・フラックスがたまりにくい、セルフクリーニングタイプあり。
・-100℃~200℃と広範囲の温度下で使用可能なタイプあり。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ソケット穴径について、カタログ・PDFに誤記がございます。詳細は商品情報をご参照ください。
    ※商品画像は代表画像となっております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンダードプローブ GKS-075シリーズ

スタンダードプローブ GKS-075シリーズ

    スタンダードプローブ GKS-100シリーズ

    スタンダードプローブ GKS-100シリーズ

      スタンダードプローブ GKS-050シリーズ

      スタンダードプローブ GKS-050シリーズ

        K100シリーズ for 2.54mm Pitch

        K100シリーズ for 2.54mm Pitch

          高電流プローブ HSS-118シリーズ

          高電流プローブ HSS-118シリーズ

            プローブ SJシリーズ

            プローブ SJシリーズ

              プローブ SNシリーズ

              プローブ SNシリーズ

                スプリングピン K2-1.37IIIシリーズ for 2.54mm Pitch

                スプリングピン K2-1.37IIIシリーズ for 2.54mm Pitch

                  K075シリーズ for 1.9mm pitch

                  K075シリーズ for 1.9mm pitch

                    K050シリーズ for 1.27mm Pitch

                    K050シリーズ for 1.27mm Pitch

                      K2-0.31IIシリーズ for 0.7mm Pitch

                      K2-0.31IIシリーズ for 0.7mm Pitch

                        K2-0.26IIシリーズ for 0.5mm Pitch

                        K2-0.26IIシリーズ for 0.5mm Pitch

                          ICTコンタクトプローブ TP050Sシリーズ

                          ICTコンタクトプローブ TP050Sシリーズ

                            メーカー INGUN INGUN INGUN 喜多製作所 INGUN 精研 精研 喜多製作所 喜多製作所 喜多製作所 喜多製作所 喜多製作所 テスプロ
                            通常価格 122円 92円 228円 125円 202円 247円 185円 101円 125円 235円 353円 414円 329円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm) 1.01~1.50 - - - 1.51~2.00 ~1.00 ~1.00 - - - - - ~1.00
                            特性 標準 標準 標準 - 高電流対応 - - - - - - - -

                            スタンダードプローブ GKS-075シリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            外販設備付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/21
                            当社で外販している生産設備に対し実装利用しています。又、納品後に生じるメンテナンス等でユーザー様から同商品の置換を依頼される際等にもリピート購入しています。型番:KS-113 30とのSET利用により基盤の導通等各種検査に使用。得意先様から性能や使い勝手等に関し過不及ない満足をして頂いた結果、この商品をご指定でリピートオーダーされるに至りました。サイトの利便性も高く満足しており平素より高頻度で多品目購入に利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販設備付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/21
                            当社で外販している生産設備に対し実装利用しています。又、納品後に生じるメンテナンス等でユーザー様から同商品の置換を依頼される際等にもリピート購入しています。型番:KS-113 30とのSET利用により基盤の導通等各種検査に使用。得意先様から性能や使い勝手等に関し過不及ない満足をして頂いた結果、この商品をご指定でリピートオーダーされるに至りました。サイトの利便性も高く満足しており平素より高頻度で多品目購入に利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販装置機構部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/15
                            当社がセットメーカーとして手掛ける外販装置に対し機構部品として利用しています。過去の利用実績に於いて問題なく使用できた商品については、リピートオーダー品は勿論、類似用途の際にも同じ商品を標準品として利用(各種の工数削減にも寄与する事や信頼できる商品である事を鑑み)しており型番:KS-075 30 G-JPも当該品の一つとして長く継続購入しています。良好な精度や再現性に加えラインアップが充実している点にも重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました