(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイッチングプローブ SKS-415

スイッチングプローブ SKS-415

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,248円
税込単価
3,573円

【特長】・基盤部品の有・無の確認に最適なタイプです・配線はそのままで、簡単にプ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クイックエクスチェンジ
  • プロープ 先端形状:
    フラット
  • 取付ピッチ(mm):
    3.5
  • ストローク量(範囲)(mm):
    3.0~4.5
  • 許容電流(A):
    5
  • スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf):
    200.1~300.0
  • プランジャ 外径(mm):
    2.10~
  • プランジャ 材質:
    ナイロン
  • プランジャ 表面処理:
    金メッキ
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm):
    2.01~3.00
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm):
    30.1~
  • バレル/リセプタクル 材質:
    銅合金
  • ストローク量(mm):
    4.2
  • スプリング圧[2/3ストローク](gf):
    234.7
  • プランジャ長さ L1(mm):
    8.2
  • バレル・リセプタクル長さ L2(mm):
    35.3
  • ばね圧(N):
    2.3
  • 特性:
    標準
  • 抵抗値(mΩ):
    100
  • プランジャ長さ(範囲)(mm):
    8.1~12
  • バレル・リセプタクル外径(mm):
    2.7
  • プランジャ外径(mm):
    3.0

型番

SKS-415 002 230 A 2302 E 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スイッチングプローブ SKS-415 外形図

製品仕様

メカニカルデータスイッチングポイントまでの距離1.7mm ±0.2
最大ストローク5.2mm
スイッチングポイントまでの圧力0.7N
80%ストロークした時の圧力2.3N
エレクトリカルデータ電流(連続)5A
材質プランジャーベリ銅に金(または金メッキに絶縁キャップ)
バレル真ちゅうに金メッキ
スプリングスティールに金メッキ
ソケット真ちゅうに金メッキ
ソケット穴径ソケット使用時φ2.98-2.99mm
ソケット未使用時φ2.65mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKS-415 002 230 A 2302 E

10個

3,248( 3,573円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基盤部品の有・無の確認に最適なタイプです
・配線はそのままで、簡単にプローブ交換可能なクイックエクスチェンジタイプあり

カタログ

 

SKS-415 002 230 A 2302 Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチングプローブ SKS-415の型番SKS-415 002 230 A 2302 Eのページです。
型番SKS-415 002 230 A 2302 Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイッチングプローブ SKS-415

スイッチングプローブ SKS-415

    エナジータイププローブ E-100シリーズ

    エナジータイププローブ E-100シリーズ

      スタンダードプローブ GKS-100シリーズ

      スタンダードプローブ GKS-100シリーズ

        スタンダードプローブ GKS-075シリーズ

        スタンダードプローブ GKS-075シリーズ

          エナジータイププローブ E-075シリーズ

          エナジータイププローブ E-075シリーズ

            高電流プローブ HSS-118シリーズ

            高電流プローブ HSS-118シリーズ

              高電流プローブ HSS-120シリーズ

              高電流プローブ HSS-120シリーズ

                一体型コンタクトプローブ ねじ取付タイプ

                一体型コンタクトプローブ ねじ取付タイプ

                  高電流プローブ HSS-150シリーズ

                  高電流プローブ HSS-150シリーズ

                    高周波プローブ HFSシリーズ 金メッキ

                    高周波プローブ HFSシリーズ 金メッキ

                      【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm C030シリーズ

                      【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm C030シリーズ

                        【エコノミーシリーズ】 コンタクトプローブ 取付ピッチ2.54mm 2シリーズ

                        【エコノミーシリーズ】 コンタクトプローブ 取付ピッチ2.54mm 2シリーズ

                          【エコノミーシリーズ】 コンタクトプローブ/リセプタクル 取付ピッチ3.96mm 156シリーズ

                          【エコノミーシリーズ】 コンタクトプローブ/リセプタクル 取付ピッチ3.96mm 156シリーズ

                            メーカー INGUN INGUN INGUN INGUN INGUN INGUN INGUN ミスミ INGUN INGUN ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,248円 333円 92円 122円 341円 202円 442円 600円 629円 10,001円 14,000円 1,800円 3,500円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 クイックエクスチェンジ 片側プローブ - - 片側プローブ - - 一体型プローブ - - 両側プローブ - -
                            プロープ 先端形状 フラット - - - - - - - - - - - -
                            取付ピッチ(mm) 3.5 2.54 - - 1.91 - - - - - 0.4 - -
                            ストローク量(範囲)(mm) 3.0~4.5 3.0~4.5 - - 3.0~4.5 - - 3.0~4.5 - - ~1.0 - -
                            許容電流(A) 5 8 - - 4 - - 3 - - 0.3 - -

                            スイッチングプローブ SKS-415のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            スプリングとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/25
                            押しボタンスイッチのストロークの跳ね返りの部分に使用しています。ストロークの長さと太さが合うものがこの商品しかなかったので購入しました。全てサーボモータでコントロールしており、既に納入済みですが納入先からのクレームもなく、特に問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました