(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FRR01
リング型 フェライト磁石【1~10個入り】 フェライトマグネット

リング型 フェライト磁石 FRR01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,481円
税込単価
2,729円

酸化鉄を主原料にした、低コストなフェライト磁石リング型。【特長】・外観は灰黒色...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。表面処理をご確認ください。
  • 磁化方向が商品により異なります。

型番

FRR01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FRR01 の仕様・寸法情報

商品情報

フェライト磁石 リング型の仕様例

FRR01 商品イメージ(鏡面仕上げ)

FRR01 商品イメージ(鏡面仕上げ)

FRR08 商品イメージ

FRR08 商品イメージ

フェライト磁石 リング型の仕様例

FRR01/FRR08 寸法図

FRR01/FRR08 寸法図

FRR31 寸法図

FRR31 寸法図

FRR01

  • 外径(OD):3mm
  • 内径(ID):1mm
  • 高さ(H):5mm
  • 表面処理:鏡面仕上げ
  • 表面磁束密度:480G/48mT
  • 吸着力:0.009kgf
  • 材質記号:等方性
  • 限界使用温度:-60℃

FRR08

  • 外径(OD):10mm
  • 内径(ID):3mm
  • 高さ(H):2mm
  • 表面処理:メッキなし
  • 表面磁束密度:890G/89mT
  • 吸着力:0.12kgf
  • 材質記号:異方性
  • 限界使用温度:-50℃

FRR31

  • 外径(OD):80mm
  • 内径(ID):32mm
  • 高さ(H):8mm
  • 表面処理:メッキなし
  • 表面磁束密度:1,000G/100mT
  • 吸着力:-
  • 材質記号:異方性
  • 限界使用温度:-65℃

型番リスト

型番
外径(φ)
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(数値指定)(N)
内径(φ)
高さ(mm)
詳細材質
磁化方向
表面処理
表面磁束密度(mT)
使用限界温度(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRR01

3
~10.0
0.009
1
5
等方性
高さ方向
鏡面仕上げ
48
≦-60
10

1パック

10個入り

2,481( 2,729円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

酸化鉄を主原料にした、低コストなフェライト磁石リング型。
【特長】
・外観は灰黒色で、陶器と同様な性質、比較的割れやすく、取扱いには十分注意が必要です
・酸化鉄を主原料にしているため、低コストが重視される用途に向いています
・錆びの心配はありませんので、雨、水、等の高湿度環境下でも安定してお使いいただけます
・比較的安定な磁気特性を有しますが、Hcj(保磁力)の温度特性が金属磁石と逆であり、低温度でHcjが劣化するため、マイナス30℃以下の環境で使用する場合は低温減磁に注意する必要があります
【用途】
・スピーカーや汎用モーターなどに使用
・比較的大型の磁気回路や応用製品に使用

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。表面処理をご確認ください。
  • 磁化方向が商品により異なります。

カタログ

 

FRR01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リング型 フェライト磁石の型番FRR01のページです。
型番FRR01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リング型 フェライト磁石

リング型 フェライト磁石

    リング型 サマコバ磁石

    リング型 サマコバ磁石

      リング型 ネオジム磁石

      リング型 ネオジム磁石

        円柱型 フェライト磁石

        円柱型 フェライト磁石

          円柱型段穴付 ネオジム磁石

          円柱型段穴付 ネオジム磁石

            円柱型 サマコバ磁石

            円柱型 サマコバ磁石

              円柱型皿穴付 ネオジム磁石

              円柱型皿穴付 ネオジム磁石

                円柱型 ネオジム磁石

                円柱型 ネオジム磁石

                  マグネット リングタイプ

                  マグネット リングタイプ

                    サマリウムコバルト磁石 リング型

                    サマリウムコバルト磁石 リング型

                      C型 ネオジム磁石

                      C型 ネオジム磁石

                        マグネット 丸タイプ 径方向

                        マグネット 丸タイプ 径方向

                          C型 サマコバ磁石

                          C型 サマコバ磁石

                            メーカー ネオマグ ネオマグ ネオマグ ネオマグ ネオマグ ネオマグ ネオマグ ネオマグ ミスミ マグファイン ネオマグ ミスミ ネオマグ
                            通常価格 2,135円 3,388円 1,314円 950円 2,893円 1,180円 2,151円 777円 450円 8,848円 1,971円 330円 5,966円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            形状 リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし 丸型 ホルダなし リング型 ホルダなし 丸型 ホルダなし リング型 ホルダなし 丸型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし アーク型 丸型 ホルダなし アーク型
                            マグネット種類(材質) フェライト磁石 - ネオジム磁石 フェライト磁石 ネオジム磁石 - ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 コバルト磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 -

                            リング型 フェライト磁石のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/12/20
                            社内で使用している油面計のフロート部に使用しています。フロートは自作でこの商品を取り付けています。油面が上下に移動するのに伴い、フロート部の磁力の変化を近接スイッチで検出する構造です。今まで他部署に依頼して製作していたので、今回初めての購入です。選定のポイントは価格とサイズでした。問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 限界使用温度とは?
                            A
                            限界使用温度=耐熱温度です。
                            その温度を超えた環境で使用しますと、
                            磁力が下がったまま元に戻らなくなります。(=不可逆減磁)
                            高温環境下では、使用温度範囲内であっても、
                            温度に比例して磁力は低下しています。
                            但し、使用温度範囲内であれば、
                            常温(20℃想定)に戻れば、磁力はほぼ元に戻ります。(=可逆減磁)
                            フェライト磁石ご使用の場合は、低温減磁に注意する必要があります。
                            限界使用温度は材質・Gradeの他、寸法・形状等によっても変化致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FRR02
                            FRR03
                            FRR04
                            FRR05
                            FRR06
                            FRR08
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径
                            (φ)
                            吸着力(範囲選択)
                            (N)
                            吸着力(数値指定)
                            (N)
                            内径
                            (φ)
                            高さ
                            (mm)
                            詳細材質 磁化方向 表面処理 表面磁束密度
                            (mT)
                            使用限界温度
                            (℃)

                            2,481円

                            ( 2,729円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            6日目

                            103~10.00.0119等方性高さ方向鏡面仕上げ40≦-60

                            2,481円

                            ( 2,729円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            6日目

                            104~10.00.116等方性高さ方向鏡面仕上げ50≦-60

                            2,481円

                            ( 2,729円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            6日目

                            104~10.00.118等方性高さ方向鏡面仕上げ57≦-60

                            2,555円

                            ( 2,811円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            6日目

                            105.5~10.00.218等方性高さ方向鏡面仕上げ57≦-60

                            2,508円

                            ( 2,759円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            6日目

                            106~10.00.3111等方性高さ方向鏡面仕上げ55≦-60

                            2,135円

                            ( 2,349円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            6日目

                            1010~10.01.132異方性高さ方向メッキなし89≦-50

                            マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました