(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型段穴付 ネオジム磁石【10個入り】

角型段穴付 ネオジム磁石

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,696円
税込単価
7,366円

強力な磁石 ネオジム磁石 角型段穴付型。【特長】・高い防錆性能を有するニッケル...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    角型穴付 ホルダなし
  • マグネット種類(材質):
    ネオジム磁石
  • 幅(mm):
    15
  • 長さ(mm):
    15
  • 厚さ(mm):
    6
  • 吸着力(範囲選択)(N):
    40.1~50.0
  • 吸着力(数値指定)(N):
    44.1
  • 適合ねじ径(M):
    M3
  • 詳細材質:
    N40
  • 磁化方向:
    6mm方向
  • 表面処理:
    Niメッキ
  • 表面磁束密度(mT):
    330
  • 使用限界温度(℃):
    ≦80

型番

NCP01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ネオジム磁石 角形段穴付の詳細

ネオジム磁石 角形段穴付 商品イメージ(1)

ネオジム磁石 角形段穴付 商品イメージ(1)

ネオジム磁石 角形段穴付 商品イメージ(2)

ネオジム磁石 角形段穴付 商品イメージ(2)

ネオジム磁石 角形段穴付の仕様

ネオジム磁石 角形段穴付 寸法図

ネオジム磁石 角形段穴付 寸法図

NCP01

  • 長さ(L):15mm
  • 幅(W):15mm
  • 高さ(H):6mm
  • ID1:6.5mm
  • ID2:3.4mm
  • 寸法公差:L(±0.1mm)×W(±0.1mm)×H(±0.1mm)
  • 表面処理:Niメッキ(NiCuNi)
  • 表面磁束密度:3,300G/330mT
  • 吸着力:4.5kgf
  • 材質記号:N40
  • 限界使用温度:80℃

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NCP01

10

1パック

10個入り

6,696( 7,366円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力な磁石 ネオジム磁石 角型段穴付型。
【特長】
・高い防錆性能を有するニッケル-銅-ニッケルの3層メッキを採用
【用途】
・HDD/DVD用モータ、小型スピーカ、時計、携帯電話、自動車、ハイブリッドカーなどに使用
・電気自動車、精密工作機械、各種ロボット、磁気センサー、医療機器などに使用

カタログ

 

NCP01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型段穴付 ネオジム磁石の型番NCP01のページです。
型番NCP01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型段穴付 ネオジム磁石

角型段穴付 ネオジム磁石

    角型 ネオジム磁石

    角型 ネオジム磁石

      ネオジム磁石 角型皿穴付

      ネオジム磁石 角型皿穴付

        角型 サマコバ磁石

        角型 サマコバ磁石

          サマリウムコバルト磁石 角型

          サマリウムコバルト磁石 角型

            ネオジム磁石 角型

            ネオジム磁石 角型

              異方性フェライト磁石 角型(穴付)

              異方性フェライト磁石 角型(穴付)

                角型サマリウムコバルト磁石

                角型サマリウムコバルト磁石

                  角型 フェライト磁石

                  角型 フェライト磁石

                    ネオジム磁石 NdFeB 角型皿穴

                    ネオジム磁石 NdFeB 角型皿穴

                      コーティングネオジウム 角

                      コーティングネオジウム 角

                        ネオジム磁石 バー型(角タイプ)

                        ネオジム磁石 バー型(角タイプ)

                          磁石 角タイプ(MSBN)

                          磁石 角タイプ(MSBN)

                            メーカー ネオマグ ネオマグ ネオマグ ネオマグ マグファイン マグナ マグナ 二六製作所 ネオマグ マグファイン 和気産業 マグナ MAGSOL(マグソル)
                            通常価格 6,696円 896円 1,568円 2,212円 4,180円 198円 209円 276円 1,916円 5,774円 948円 642円 260円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 角型穴付 ホルダなし 角型 ホルダなし 角型穴付 ホルダなし 角型 ホルダなし 角型 ホルダなし 角型 ホルダなし 角型穴付 ホルダなし 角型 ホルダなし - 角型穴付 ホルダなし 角型 ホルダなし 角型 ホルダなし -
                            マグネット種類(材質) ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 サマリウムコバルト磁石 コバルト磁石 ネオジム磁石 異方性フェライト磁石 コバルト磁石 フェライト磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 -
                            幅(mm) 15 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 15 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 6 - - - - - - - - - - - -

                            角型段穴付 ネオジム磁石のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネット 角タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました