(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NOA001
C型 ネオジム磁石【1~10個入り】 ネオジムマグネット

C型 ネオジム磁石 NOA001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,344円
税込単価
3,678円

強力な磁石 ネオジム磁石 C型。【特長】・高い防錆性能を有するニッケル-銅-ニ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。表面処理をご確認ください。
  • 磁化方向が商品により異なります。

型番

NOA001 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NOA001 の仕様・寸法情報

商品情報

ネオジム磁石 C型の詳細例

NOA001 商品イメージ (Niメッキ)

NOA001 商品イメージ (Niメッキ)

NOA002 商品イメージ (Niメッキ)

NOA002 商品イメージ (Niメッキ)

NOA023 商品イメージ (Niメッキ)

NOA023 商品イメージ (Niメッキ)

NOA028 商品イメージ (Niメッキ)

NOA028 商品イメージ (Niメッキ)

NOA032 商品イメージ (Niメッキ)

NOA032 商品イメージ (Niメッキ)

NOA104 商品イメージ (黒樹脂)

NOA104 商品イメージ (黒樹脂)

ネオジム磁石 C型の仕様例

ネオジム磁石 C型 NOA001/NOA104の寸法図

ネオジム磁石 C型 NOA001/NOA104の寸法図

NOA001

  • 外半径(R):1.5mm
  • 内半径(r):0.5mm
  • 高さ(H):3mm
  • 中心角(α):90°
  • 寸法公差:R(±0.1mm)×r(±0.1mm)×H(±0.1mm)、角度α(±1°)
  • 表面処理:Niメッキ(NiCuNi)
  • 表面磁束密度:2,210G/221mT
  • 吸着力:0.07kgf
  • 材質記号:N40
  • 限界使用温度:85℃

NOA104

  • 外半径(R):23.5mm
  • 内半径(r):21.9mm
  • 高さ(H):16mm
  • 中心角(α):6.05°
  • 寸法公差:R(+0mm/-0.2mm)×r(+0.2mm/-0mm)×H(+0mm/-0.2mm)、角度α(±1°)
  • 表面処理:黒樹脂
  • 表面磁束密度:2,350G/235mT
  • 吸着力:0.68kgf
  • 材質記号:N45SH
  • 限界使用温度:130℃
ネオジム磁石 C型 NOA002の寸法図

ネオジム磁石 C型 NOA002の寸法図

NOA002

  • 外半径(R):1.5mm
  • 内半径(r):0.5mm
  • 高さ(H):3mm
  • 中心角(α):90°
  • 寸法公差:R(±0.1mm)×r(±0.1mm)×H(±0.1mm)、角度α(±1°)
  • 表面処理:Niメッキ(NiCuNi)
  • 表面磁束密度:2,210G/221mT
  • 吸着力:0.07kgf
  • 材質記号:N40
  • 限界使用温度:85℃
ネオジム磁石 C型 NOA023の寸法図

ネオジム磁石 C型 NOA023の寸法図

NOA023

  • 外半径(R):6mm
  • 内半径(r):4mm
  • 高さ(H):10mm
  • 中心角(α):10°
  • 寸法公差:R(±0.1mm)×r(±0.1mm)×H(±0.1mm)、角度α(±1°)
  • 表面処理:Niメッキ(NiCuNi)
  • 表面磁束密度:2,060G/206mT
  • 吸着力:0.23kgf
  • 材質記号:N35
  • 限界使用温度:120℃
ネオジム磁石 C型 NOA028の寸法図

ネオジム磁石 C型 NOA028の寸法図

NOA028

  • 外半径(R):6.7mm
  • 内半径(r):5mm
  • 高さ(H):4mm
  • 中心角(α):90°
  • 寸法公差:R(±0.1mm)×r(±0.1mm)×H(±0.1mm)、角度α(±1°)
  • 表面処理:Niメッキ(NiCuNi)
  • 表面磁束密度:3.980G/398mT
  • 吸着力:0.65kgf
  • 材質記号:N50
  • 限界使用温度:80℃
ネオジム磁石 C型 NOA032の寸法図

ネオジム磁石 C型 NOA032の寸法図

NOA032

  • 外半径(R):7mm
  • 内半径(r):1.25mm
  • 高さ(H):2.5mm
  • 中心角(α):120°
  • 寸法公差:R(±0.1mm)×r(±0.1/0mm)×H(±0.1mm)、角度α(±1°)
  • 表面処理:Niメッキ(NiCuNi)
  • 表面磁束密度:3,950G/395mT
  • 吸着力:1.28kgf
  • 材質記号:N52
  • 限界使用温度:120℃
  • ※ 以下の型番に関しては、吸着力の測定データがございません。あらかじめ、ご了承願います。
    [NOA060]

型番リスト

型番
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(数値指定)(N)
高さ(mm)
外半径R(mm)
内半径r(mm)
中心角度(°)
詳細材質
磁化方向
表面処理
表面磁束密度(mT)
使用限界温度(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NOA001

~10.0
0.6
3
1.5
0.5
90
N40
外径S内径N
Niメッキ
221
≦85
10

1パック

10個入り

3,344( 3,678円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力な磁石 ネオジム磁石 C型。
【特長】
・高い防錆性能を有するニッケル-銅-ニッケルの3層メッキを採用
・磁石を研削、切断などの加工をすると、磁気特性の劣化や着磁不良が生じる場合があり、絶対に独自での加工はしないでください
・錆びやすいので、水中や高温多湿の環境、露天屋外などは避けてください
【用途】
・HDD/DVD用モータ、小型スピーカ、時計、携帯電話、自動車、ハイブリッドカーなどに使用
・電気自動車、精密工作機械、各種ロボット、磁気センサー、医療機器などに使用

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。表面処理をご確認ください。
  • 磁化方向が商品により異なります。

カタログ

 

NOA001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C型 ネオジム磁石の型番NOA001のページです。
型番NOA001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C型 ネオジム磁石

C型 ネオジム磁石

    C型 サマコバ磁石

    C型 サマコバ磁石

      円柱型 ネオジム磁石

      円柱型 ネオジム磁石

        円柱型 フェライト磁石

        円柱型 フェライト磁石

          円柱型 サマコバ磁石

          円柱型 サマコバ磁石

            リング型 ネオジム磁石

            リング型 ネオジム磁石

              リング型 サマコバ磁石

              リング型 サマコバ磁石

                リング型 フェライト磁石

                リング型 フェライト磁石

                  マグネット 丸タイプ 径方向

                  マグネット 丸タイプ 径方向

                    マグネット リングタイプ

                    マグネット リングタイプ

                      サマリウムコバルト磁石 リング型

                      サマリウムコバルト磁石 リング型

                        円柱型皿穴付 ネオジム磁石

                        円柱型皿穴付 ネオジム磁石

                          円柱型段穴付 ネオジム磁石

                          円柱型段穴付 ネオジム磁石

                            メーカー ネオマグ ネオマグ ネオマグ ネオマグ ネオマグ ネオマグ ネオマグ ネオマグ ミスミ ミスミ マグファイン ネオマグ ネオマグ
                            通常価格 1,971円 5,966円 777円 950円 1,180円 1,314円 3,388円 2,135円 330円 450円 8,848円 2,151円 2,893円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            形状 アーク型 アーク型 丸型 ホルダなし 丸型 ホルダなし 丸型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし 丸型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし
                            マグネット種類(材質) ネオジム磁石 - ネオジム磁石 フェライト磁石 - ネオジム磁石 - フェライト磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 コバルト磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石

                            C型 ネオジム磁石のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ネオジム磁石の材質記号について教えてください。
                            A
                            同じ磁石材質でも多数のグレードがあり、そのグレードによって磁力や耐熱性が変化します。
                            各グレードは数字とアルファベットの組み合わせによって分類されます。
                            一例として、N40・N40H・N45・N45Hにて比較します。
                            Nはネオジム磁石
                            数値は磁力の強さ
                            アルファベットは耐熱性を表します。
                            N40磁束密度:4,118G 耐熱温度:85℃
                            標準材質。
                            N40H磁束密度:4,118G 耐熱温度:120℃
                            磁力の強さは標準材質と同じだが、標準材に比べ耐熱性が向上している。
                            N45磁束密度:4,347G 耐熱温度:85℃
                            数値が大きくなったので、磁力が強くなったが、耐熱性はN40H材に比べ劣る。
                            N45H磁束密度:4,347G 耐熱温度:120℃
                            N45材の磁力を保ったまま、耐熱性が向上している。
                            ※各数値はΦ10x5mm円柱型にて試算した数値です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NOA002
                            NOA005
                            NOA010
                            NOA012
                            NOA013
                            NOA014
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?吸着力(範囲選択)
                            (N)
                            吸着力(数値指定)
                            (N)
                            高さ
                            (mm)
                            外半径R
                            (mm)
                            内半径r
                            (mm)
                            中心角度
                            (°)
                            詳細材質 磁化方向 表面処理 表面磁束密度
                            (mT)
                            使用限界温度
                            (℃)

                            3,344円

                            ( 3,678円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            6日目

                            10~10.00.631.50.590N40外径N内径SNiメッキ221≦85

                            5,909円

                            ( 6,500円 )

                            9個入り

                            1パック -

                            6日目

                            1010.1~20.016.626.63.5060N35外径S内径NNiメッキ312≦90

                            6,056円

                            ( 6,662円 )

                            8個入り

                            1パック -

                            6日目

                            1010.1~20.016.926.64.51.560N35外径N内径SNiメッキ304≦85

                            5,284円

                            ( 5,812円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            6日目

                            10~10.07.6155390N35外径N内径SNiメッキ285≦75

                            6,647円

                            ( 7,312円 )

                            6個入り

                            1パック -

                            6日目

                            1010.1~20.019.4405330N42SH外径S内径NNiメッキ272≦120

                            6,647円

                            ( 7,312円 )

                            6個入り

                            1パック -

                            6日目

                            1010.1~20.019.4405330N42SH外径N内径SNiメッキ272≦120

                            マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました