(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円柱型皿穴付 ネオジム磁石【3~10個入り】

円柱型皿穴付 ネオジム磁石

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,151円 ~ 7,258円
税込価格
2,366円 ~ 7,984円

強力な磁石 ネオジム磁石 円柱型皿穴付。【特長】・高い防錆性能を有するニッケル...

詳細情報を確認する

型番

未確定36件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ネオジム磁石 円柱型皿穴付の詳細例

NOC02 商品イメージ(1)

NOC02 商品イメージ(1)

NOC02 商品イメージ(2)

NOC02 商品イメージ(2)

NOC14 商品イメージ(1)

NOC14 商品イメージ(1)

NOC14 商品イメージ(2)

NOC14 商品イメージ(2)

NOC24 商品イメージ(1)

NOC24 商品イメージ(1)

NOC24 商品イメージ(2)

NOC24 商品イメージ(2)

ネオジム磁石 ボール型の仕様例

ネオジム磁石 円柱型皿穴付の寸法図

NOC02

  • 直径(OD):5mm
  • 高さ(H):3mm
  • ID:1.6mm
  • 寸法公差:OD(0mm/-0.2mm)×ID(+0.2mm/0mm)×H(0mm/-0.1mm)
  • 表面処理:Niメッキ(NiCuNi)
  • 表面磁束密度:3,300G/330mT
  • 吸着力:0.56kgf
  • 材質記号:N40
  • 限界使用温度:90℃

NOC14

  • 直径(OD):12mm
  • 高さ(H):3mm
  • ID:3.2mm
  • 寸法公差:OD(±0.1mm)×H(±0.05mm)
  • 表面処理:Niメッキ(NiCuNi)
  • 表面磁束密度:3,300G/330mT
  • 吸着力:2.1kgf
  • 材質記号:N40
  • 限界使用温度:80℃

NOC24

  • 直径(OD):20mm
  • 高さ(H):3mm
  • ID:4.8mm
  • 寸法公差:OD(+0mm/-0.2mm)×H(+0mm/-0.1mm)
  • 表面処理:Niメッキ(NiCuNi)
  • 表面磁束密度:2,660G/266mT
  • 吸着力:3.6kgf
  • 材質記号:N40
  • 限界使用温度:70℃

型番リスト

型番
外径(φ)
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(数値指定)(N)
高さ(mm)
適合ねじ径(M)
詳細材質
表面磁束密度(mT)
使用限界温度(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
~10.0
4.6
2
1.4
N40
280
≦90
10

1パック

10個入り

2,151( 2,366円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
~10.0
5.4
3
1.4
N40
330
≦90
10

1パック

10個入り

2,216( 2,438円 )

6日目

5
~10.0
6.1
5
1.4
N40
360
≦90
10

1パック

10個入り

2,434( 2,677円 )

6日目

8
~10.0
8
2
2.5
N40
280
≦80
10

1パック

10個入り

2,354( 2,589円 )

6日目

8
~10.0
9.2
3
2.5
N40
350
≦85
10

1パック

10個入り

2,449( 2,694円 )

6日目

8
~10.0
7.8
4
3
N40
330
≦80
10

1パック

10個入り

2,508( 2,759円 )

11日目

8
10.1~20.0
13.7
5
2
N40
420
≦80
10

1パック

10個入り

2,726( 2,999円 )

6日目

10
10.1~20.0
15.6
3
2.5
N40
350
≦80
10

1パック

10個入り

2,878( 3,166円 )

6日目

10
10.1~20.0
15.6
3
3
N40
350
≦80
10

1パック

10個入り

2,878( 3,166円 )

6日目

10
10.1~20.0
18.1
4
3
N40
383
≦80
10

1パック

10個入り

3,106( 3,417円 )

6日目

10
10.1~20.0
19.1
4.5
3
N40
400
≦80
10

1パック

10個入り

3,255( 3,581円 )

6日目

10
10.1~20.0
19.6
5
3
N40
411
≦80
10

1パック

10個入り

3,463( 3,809円 )

6日目

10
20.1~30.0
25.4
10
3
N40
470
≦80
10

1パック

10個入り

4,935( 5,429円 )

6日目

12
20.1~30.0
20.5
3
3
N40
330
≦80
10

1パック

10個入り

3,121( 3,433円 )

6日目

12
20.1~30.0
26.4
4
3
N40
401
≦80
10

1パック

10個入り

3,552( 3,907円 )

6日目

12
20.1~30.0
28
4.5
3
N40
418
≦80
10

1パック

10個入り

3,804( 4,184円 )

6日目

12
20.1~30.0
29.4
5
3
N40
430
≦80
10

1パック

10個入り

3,730( 4,103円 )

6日目

12
30.1~40.0
37
8
3
N35
430
≦90
10

1パック

10個入り

4,586( 5,045円 )

6日目

12
40.1~50.0
44.3
10
3
N40
475
≦100
10

1パック

10個入り

5,357( 5,893円 )

6日目

15
20.1~30.0
28.4
3
4
N40
351
≦80
10

1パック

10個入り

3,685( 4,054円 )

6日目

15
30.1~40.0
35.2
4
4
N40
396
≦80
10

1パック

10個入り

4,131( 4,544円 )

6日目

15
40.1~50.0
40.7
5
4
N40
414
≦80
10

1パック

10個入り

4,746( 5,221円 )

6日目

15
50.1~60.0
52.9
10
4
N40
492
≦80
10

1パック

9個入り

6,197( 6,817円 )

6日目

20
30.1~40.0
35.2
3
4
N40
266
≦70
10

1パック

10個入り

5,605( 6,166円 )

6日目

20
50.1~60.0
51.9
4
5
N40
342
≦75
10

1パック

10個入り

6,420( 7,062円 )

6日目

20
60.1~70.0
61.7
5
5
N40
390
≦80
10

1パック

9個入り

6,105( 6,716円 )

6日目

20
60.1~70.0
65.6
5.5
5
N40
403
≦80
10

1パック

8個入り

5,869( 6,456円 )

6日目

20
90.1~100.0
98
10
5
N40
478
≦90
10

1パック

6個入り

6,952( 7,647円 )

52日目

24
50.1~60.0
58.8
4
5
N40
300
≦65
10

1パック

8個入り

6,452( 7,097円 )

6日目

24
100.1~
107.8
10
5
N40
445
≦80
10

1パック

5個入り

7,249( 7,974円 )

6日目

25
50.1~60.0
52.9
4
6
N40
313
≦70
10

1パック

7個入り

6,246( 6,871円 )

6日目

25
60.1~70.0
63.7
5
6
N40
354
≦75
10

1パック

6個入り

6,420( 7,062円 )

6日目

25
90.1~100.0
93.1
6
6
N40
387
≦80
10

1パック

6個入り

7,258( 7,984円 )

6日目

25
100.1~
127.4
10
6
N40
462
≦80
10

1パック

4個入り

7,133( 7,846円 )

6日目

30
80.1~90.0
80.3
5
5
N40
279
≦65
10

1パック

5個入り

6,689( 7,358円 )

6日目

35
100.1~
100.9
5
5
N40
250
≦75
10

1パック

3個入り

5,922( 6,514円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力な磁石 ネオジム磁石 円柱型皿穴付。
【特長】
・高い防錆性能を有するニッケル-銅-ニッケルの3層メッキを採用。
・磁石を研削、切断などの加工をすると、磁気特性の劣化や着磁不良が生じる場合があり、
絶対に独自での加工は しないでください。
・錆びやすいので、水中や高温多湿の環境、露天屋外などは避けてください。
【用途】
・HDD/DVD用モータ、小型スピーカ、時計、携帯電話、自動車、ハイブリッドカーなどに使用。
・電気自動車、精密工作機械、各種ロボット、磁気センサー、医療機器などに使用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円柱型皿穴付 ネオジム磁石

円柱型皿穴付 ネオジム磁石

    円柱型段穴付 ネオジム磁石

    円柱型段穴付 ネオジム磁石

      リング型 ネオジム磁石

      リング型 ネオジム磁石

        リング型 フェライト磁石

        リング型 フェライト磁石

          リング型 サマコバ磁石

          リング型 サマコバ磁石

            円柱型 フェライト磁石

            円柱型 フェライト磁石

              マグネット リングタイプ

              マグネット リングタイプ

                円柱型 ネオジム磁石

                円柱型 ネオジム磁石

                  円柱型 サマコバ磁石

                  円柱型 サマコバ磁石

                    C型 ネオジム磁石

                    C型 ネオジム磁石

                      サマリウムコバルト磁石 リング型

                      サマリウムコバルト磁石 リング型

                        マグネット 丸タイプ 径方向

                        マグネット 丸タイプ 径方向

                          マグネット 皿ボルト止め 丸タイプ

                          マグネット 皿ボルト止め 丸タイプ

                            メーカー ネオマグ ネオマグ ネオマグ ネオマグ ネオマグ ネオマグ ミスミ ネオマグ ネオマグ ネオマグ マグファイン ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,151円 2,893円 1,314円 2,135円 3,388円 950円 450円 777円 1,180円 1,971円 8,848円 330円 470円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし リング型 ホルダなし 丸型 ホルダなし リング型 ホルダなし 丸型 ホルダなし 丸型 ホルダなし アーク型 リング型 ホルダなし 丸型 ホルダなし リング型 ホルダなし
                            マグネット種類(材質) ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 フェライト磁石 - フェライト磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 - ネオジム磁石 コバルト磁石 ネオジム磁石 -
                            磁化方向 高さ方向 - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 Niメッキ Niメッキ - - - メッキなし - - - - - - -

                            円柱型皿穴付 ネオジム磁石のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            治具に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/12/20
                            治具ベースに製品ごとの専用組み付け治具を取り付ける際に使用しています。今まで段取り替えの度に工具が必要でした。時間短縮ができないかとこの商品を使い製作しました。初めてでしたが、考えた通りの治具ができました。この商品の取り付けはざぐり穴に入れています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            磁気センサー用の部品として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/26
                            いろいろなタイプのネオジム磁石を購入して磁気センサー用の試作品や検討品の部品として使用しています。評価中ですが、長所・短所も見えてきて今後の開発に活かしています。取り付けはステンレス製のネジを使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スイッチボックスに取付けて
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/21
                            自社で使用する試験装置・治具等のスイッチボックスにこの商品を取付けて試験装置・治具等を固定しやすいように使っています。イメージ通り使っています。この商品を取付る際、締めすぎると割れてしまうので注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 会社事務所内にて保管しておりますが、保管に際し防磁等がなされた箱などは市販されてますでしょうか。また、その必要性はありますでしょうか。事務所内での保管について何か気をつける事はありますか?
                            A
                            専用の箱などは特にございませんが、鉄板等で磁石を覆うことで、磁力をかなり遮断することができます。
                            小さいものでしたら、菓子類の缶(磁石に吸着するもの)のようなものでもある程度効果はあるかと存じます。
                            磁気カード等の磁気記録媒体・PC・TV画面・腕時計等、精密電子機器に近づけると、故障の原因になる可能性があります。
                            それらに密着させたり、至近距離に置く等は避けたほうがよいかと存じます
                            保管環境は、温度=25℃以下&湿度=60%以下を推奨致します。

                            マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました