(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【ワンタッチ着脱】サムターンクランパー(自在アプローチ)

【ワンタッチ着脱】サムターンクランパー(自在アプローチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
5,258円 ~ 10,279円
税込価格
5,784円 ~ 11,307円

装置の段取り替えに伴うアタッチメントの着脱や治具の交換を、工具を使わずワンタッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ワンタッチ取付治具
  • 本体材質:
    SUS303
  • 本体表面処理:
    なし
  • シャフト材質:
    SUS303
  • シャフト表面処理:
    なし
  • ピン材質:
    SUS304

(i)ご注意

  • ※サムターンクランパー(自在アプローチ)と専用カムケースを一緒に使用する商品です。以下製品を併せてご購入ください。
    ▼専用カムケースは こちら
    【ワンタッチ着脱】カムケース(サムターンクランパー・サムターンクランパー自在アプローチ用)
  • QCTHA,QCTHA-Sタイプについては2021年2月より現仕様の在庫がなくなり次第順次切り替えを実施しております。
    ・本体ON-OFF印字を印刷からレーザーマーキングに変更
    ・本体材質をS45C無電解ニッケルメッキからSUS303に変更
    本体以外の材質に関しては、変更ございません。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

サムターンクランパー(自在アプローチ)とは
クランプ力60N/90N
横幅φ25/φ34
特長
  • ONとOFFが明確
  • オールステンレス製もあり

使用例

移動装置の吸着バンドの交換

移動装置の吸着バンドの交換

治具プレート交換

治具プレート交換

開閉カバー

開閉カバー

操作方法

操作手順

操作手順

※ノブをオフの位置に回すと、内臓バネの力で自動的にアンクランプ状態に戻ります。

サムターンクランパー(自在アプローチ)の操作手順(動画)

商品特長詳細

特長1

アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。

特長2

ピンがカムケース内部のカム面に当たりクランプスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。

選定サポート情報

商品ラインナップ

商品ラインナップ

組み合わせて使用する商品

ワンタッチ着脱ラインナップ一覧

サムターンクランパー

サムターンクランパー

ワンタッチ着脱スタンダードタイプ

サムターンクランパーストロング

サムターンクランパーストロング

強いクランプ力を求める場所に

クサビロッククランパー

クサビロッククランパー

バタつきを最小限に抑えたい場合に

ピンホールドクランパー

ピンホールドクランパー

取り付け部にスペースがない場合に

ボタンロッククランパー

ボタンロッククランパー

旋回部品をバタつくことなく固定したい場合に

ワンウェイクランパー

ワンウェイクランパー

取り付け部にスペースがない場合に

ホールクランパー

ホールクランパー

取り付け部にスペースが無く、ネジ加工などが出来ない場合に

シャフトジョイント

シャフトジョイント

90°ひねるだけで簡単部品交換

ボールインキャッチャー

ボールインキャッチャー

差し込むだけで簡単クランプ

マグインキャッチャー

マグインキャッチャー

差し込むだけで簡単クランプ
メンテナンス窓など軽微な部品の固定に

型番リスト

型番
長さL(mm)
本体高さH(mm)
ノブ種類
適用プレート厚さ(mm)
ノブ材質
穴径d1(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15.5
30
樹脂
6~10
ポリアミド(ガラス繊維強化)
M2×0.4 深さ3
10

1個

5,258( 5,784円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15.5
30
金属
6~10
SCS13
M2×0.4 深さ3
10

1個

6,329( 6,962円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15.5
30
金属
6~10
SCS13
M2×0.4 深さ3
10

1個

9,463( 10,409円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
38
樹脂
6~14
ポリアミド(ガラス繊維強化)
M3×0.5 深さ4
10

1個

5,477( 6,025円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
38
金属
6~14
SCS13
M3×0.5 深さ4
10

1個

6,550( 7,205円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
38
金属
6~14
SCS13
M3×0.5 深さ4
10

1個

10,279( 11,307円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

装置の段取り替えに伴うアタッチメントの着脱や治具の交換を、工具を使わずワンタッチで行える、ボルトに替わる締結部品です。
蓋や本体をスライドさせたい場面に最適なタイプです。
ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引きこまれます。
アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。
【特長】
・工具不要:誰でも簡単に締められます。
・ワンタッチで固定:ワンタッチでクランプ・アンクランプを切り替えられます。
・誰でも同じ強さで固定:担当者により締める力のばらつきがなくなります。
・ON/OFFが一目瞭然:つまみの向きで固定してあるか一目で判断できます。

(i)ご注意

  • ※サムターンクランパー(自在アプローチ)と専用カムケースを一緒に使用する商品です。以下製品を併せてご購入ください。
    ▼専用カムケースは こちら
    【ワンタッチ着脱】カムケース(サムターンクランパー・サムターンクランパー自在アプローチ用)
  • QCTHA,QCTHA-Sタイプについては2021年2月より現仕様の在庫がなくなり次第順次切り替えを実施しております。
    ・本体ON-OFF印字を印刷からレーザーマーキングに変更
    ・本体材質をS45C無電解ニッケルメッキからSUS303に変更
    本体以外の材質に関しては、変更ございません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【ワンタッチ着脱】サムターンクランパー(自在アプローチ)

【ワンタッチ着脱】サムターンクランパー(自在アプローチ)

    【ワンタッチ着脱】ピンホールドクランパー

    【ワンタッチ着脱】ピンホールドクランパー

      【ワンタッチ着脱】クサビロッククランパー

      【ワンタッチ着脱】クサビロッククランパー

        【ワンタッチ着脱】サムターンクランパー

        【ワンタッチ着脱】サムターンクランパー

          【ワンタッチ着脱】サムターンクランパー ストロング

          【ワンタッチ着脱】サムターンクランパー ストロング

            【ワンタッチ着脱】ワンウェイクランパー

            【ワンタッチ着脱】ワンウェイクランパー

              スペーサー (QCOW)

              スペーサー (QCOW)

                【ワンタッチ着脱】ホールクランパー

                【ワンタッチ着脱】ホールクランパー

                  【ワンタッチ着脱】クランプピン

                  【ワンタッチ着脱】クランプピン

                    クイックゼロセッティングデバイス(プレート)

                    クイックゼロセッティングデバイス(プレート)

                      【ワンタッチ着脱】ボールインキャッチャー(QCBA)

                      【ワンタッチ着脱】ボールインキャッチャー(QCBA)

                        クイックゼロセッティングデバイス(ベース)

                        クイックゼロセッティングデバイス(ベース)

                          【ワンタッチ着脱】ケース(クサビロッククランパー・ボタンロッククランパー用)

                          【ワンタッチ着脱】ケース(クサビロッククランパー・ボタンロッククランパー用)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 5,258円 5,175円 5,097円 4,597円 2,664円 5,597円 520円 7,765円 749円 54,300円 690円 328,210円 799円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 80日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ワンタッチ取付治具 ワンタッチ取付治具 ワンタッチ取付治具 ワンタッチ取付治具 ワンタッチ取付治具 ワンタッチ取付治具 スペーサ・取付金具 ワンタッチ取付治具 ワンタッチ取付治具 - ワンタッチ取付治具 スペーサ・取付金具 ワンタッチ取付治具
                            本体材質 SUS303 SUS303 SUS303 SUS303 - - - - - S45C - SCM420 -
                            本体表面処理 なし - なし - - - - - - 四三酸化鉄皮膜/研磨仕上 - 四三酸化鉄皮膜 -
                            シャフト材質 SUS303 - - - - - - - - - - SCM435 -
                            シャフト表面処理 なし - 焼入焼戻 - - - - - - - - 四三酸化鉄皮膜 -

                            【ワンタッチ着脱】サムターンクランパー(自在アプローチ)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
                            自社製品を製造する際の治具に
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/08
                            着脱がワンタッチなので購入しました。あまり類似品はないと思います。アタッチメントの交換の際に使用しています。従来はつまみ付きのねじを使用したり、レバー式のクランプで止めたりしていました。ねじで止めるのは面倒ですし、レバー式のクランプはスペースを取られました。製造の現場に導入したところ、使いやすいとの声が上がってきています。時間の短縮はもちろんのこと作業者によってのばらつきもなく、位置の再現性も良いところで作業効率が上がりました。ただ一つ、仕方ないことですが値段が高いところが残念です。もう少し手頃な値段だとより購入しやすくなります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治工具に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/09
                            自社で使っている治具に使用しています。初めて使いましたが、簡単にベース部分への取り付け、取り外しができます。精度が出ないため、ほかの方法を併用して位置精度を上げる必要があります。当社では、位置決めピンなどと併用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設計関連製品
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/19
                            こう言った便利な部材が簡単に検索出来て購入できるのはミスミさんならでは。非常に重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/12
                            治具の段替えに、専用のワンタッチ着脱カムケースとセット利用しています。段替えの簡便さに加えこちらの商品はアンクランプ時ピンが完全に本体に収納されベースとの干渉が無いため、真上からのアプローチが困難な場所に使用可能であり大変重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/10
                            組み立て治具の段替えに使用しています。以前は、ボルトやクランプレバーを利用していましたが作業性が悪くこちらの商品の利用を始めました。結果、ワンタッチで装着可能等作業効率向上に繋がり助かっています。精度がもう少しシビアだとなお、助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました