<【ワンタッチ着脱】ホールクランパーとは?>・装置の段取り替えに伴うアタッチメ...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
取り付け部にスペースが無く、ネジ加工などが出来ない場合に
クランプ力 | 3N/6N |
---|---|
横幅 | φ23/φ32 |
特長 |
|
クサビにより押し広げられたテーパー部が取り付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。
ベースに穴加工を施すだけの簡単な加工で使用できます。
型番 |
本体材質 |
長さL(mm) |
本体高さH(mm) |
適用プレート厚さ(mm) |
適用ベース厚さ(mm) |
幅W(mm) |
穴径d1(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
-
|
-
|
-
|
3~8
|
3
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 7,765円(
8,542円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
-
|
-
|
-
|
3~8
|
6
|
-
|
-
| 10 | 10個 | 7,765円(
8,542円
) | 3日目 | |
-
|
-
|
-
|
3~12
|
3
|
-
|
-
| 10 | 10個 | 8,666円(
9,533円
) | 3日目 | |
-
|
-
|
-
|
3~12
|
6
|
-
|
-
| 10 | 10個 | 8,422円(
9,264円
) | 3日目 |
Loading...
<【ワンタッチ着脱】ホールクランパーとは?>
・装置の段取り替えに伴うアタッチメントの着脱や治具の交換を、工具を使わずワンタッチで行える、ボルトに替わる締結部品です。
・相手側に必要な加工は穴加工だけなので、取り付け部にスペースが無く、ネジ加工などが出来ない場合に最適な商品です。
<ワンタッチ着脱3つの特徴>
特徴1)工具不要・・・誰でも簡単に締められます。
特徴2)ワンタッチで固定・・・ワンタッチでクランプ・アンクランプを切り替えられます。
特徴3)誰でも同じ強さで固定・・・担当者により締める力のばらつきがなくなります。