用途により水平固定、垂直固定が選べるアルミ製ブロックです。【特長】・インデック...
型番
未確定18件の候補があります。
Loading...
AMBV(垂直固定タイプ)
AMBH(水平固定タイプ)
AMBV (垂直固定タイプ)
AMBH (水平固定タイプ)
AMBV(垂直固定タイプ)
型番 | M | W | H | T | d | C | Lc | P (±0.1) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBV6F | M6×0.75 | 30 | 10 | 13 | 4.5 | 8 | 3.2 | 20 | 7 |
AMBV8F | M8×1 | ||||||||
AMBV10F | M10×1 | 37 | 12 | 18 | 5.5 | 10 | 3.9 | 24 | 14 |
AMBV12F | M12×1.5 | 13 | |||||||
AMBV16F | M16×1.5 | 46 | 15 | 25 | 32 | 32 | |||
AMBV20F | M20×1.5 | 28 |
AMBH(水平固定タイプ)
型番 | M | W | H | T | H1 | d | C | Lc | P (±0.2) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBH6 | M6×1 | 30 | 21 | 10 | 10 | 4.5 | 8 | 4.5 | 20 | 11 |
AMBH6F | M6×0.75 | |||||||||
AMBH8 | M8×1.25 | |||||||||
AMBH8F | M8×1 | |||||||||
AMBH10 | M10×1.5 | 36 | 26 | 12 | 13 | 5.5 | 10 | 5.5 | 24 | 20 |
AMBH10F | M10×1 | |||||||||
AMBH12 | M12×1.75 | 19 | ||||||||
AMBH12F | M12×1.5 | |||||||||
AMBH16 | M16×2 | 46 | 29 | 15 | 17 | 32 | 36 | |||
AMBH16F | M16×1.5 | |||||||||
AMBH20 | M20×2.5 | 33 | ||||||||
AMBH20F | M20×1.5 | 32 |
インデックスプランジャー等の固定に利用できる。
型番 |
インデックスプランジャー適用サイズ |
ネジ径 |
形状 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
M6×1
|
4.5
|
水平固定タイプ
| 10 | 1個 | 640円(
704円
) | 3日目 | |
M6×0.75
|
4.5
|
水平固定タイプ
| 10 | 1個 | 640円(
704円
) | 3日目 | |
M8×1.25
|
4.5
|
水平固定タイプ
| 10 | 1個 | 640円(
704円
) | 3日目 | |
M8×1
|
4.5
|
水平固定タイプ
| 10 | 1個 | 640円(
704円
) | 3日目 | |
M10×1.5
|
5.5
|
水平固定タイプ
| 10 | 1個 | 775円(
853円
) | 3日目 | |
M10×1
|
5.5
|
水平固定タイプ
| 10 | 1個 | 775円(
853円
) | 3日目 | |
M12×1.75
|
5.5
|
水平固定タイプ
| 10 | 1個 | 775円(
853円
) | 3日目 | |
M12×1.5
|
5.5
|
水平固定タイプ
| 10 | 1個 | 775円(
853円
) | 3日目 | |
M16×2
|
5.5
|
水平固定タイプ
| 10 | 1個 | 999円(
1,099円
) | 3日目 | |
M16×1.5
|
5.5
|
水平固定タイプ
| 10 | 1個 | 999円(
1,099円
) | 3日目 | |
M20×2.5
|
5.5
|
水平固定タイプ
| 10 | 1個 | 999円(
1,099円
) | 3日目 | |
M20×1.5
|
5.5
|
水平固定タイプ
| 10 | 1個 | 999円(
1,099円
) | 3日目 | |
M6×0.75
|
4.5
|
垂直固定タイプ
| 10 | 1個 | 640円(
704円
) | 3日目 | |
M8×1
|
4.5
|
垂直固定タイプ
| 10 | 1個 | 640円(
704円
) | 3日目 | |
M10×1
|
5.5
|
垂直固定タイプ
| 10 | 1個 | 775円(
853円
) | 3日目 | |
M12×1.5
|
5.5
|
垂直固定タイプ
| 10 | 1個 | 775円(
853円
) | 3日目 | |
M16×1.5
|
5.5
|
垂直固定タイプ
| 10 | 1個 | 999円(
1,099円
) | 3日目 | |
M20×1.5
|
5.5
|
垂直固定タイプ
| 10 | 1個 | 999円(
1,099円
) | 3日目 |
Loading...
用途により水平固定、垂直固定が選べるアルミ製ブロックです。
【特長】
・インデックス プランジャー等の固定にご利用できます。
・すり割り側の取付ボルトを締付けていくことにより、本体中央部のメネジに取付けた部品を固定します。
・AMBV の本体中央部のメネジは、細目ネジ用になります。
・AMBH の本体中央部のメネジは、並目ネジ用と細目ネジ用があります。
【用途】
・インデックスプランジャーの固定用ブロックとして使用。