(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BK-784
パッドアイ BKシリーズ パッドアイ

パッドアイ BKシリーズ BK-784

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
448円
税込単価
493円

狭い場所でも取り付けることが出来るタイプです。使用荷重:20〜40kg※使用荷...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 壁面にチェーン類を取り付ける際にご使用ください。
    極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
    表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい。

型番

BK-784 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BK-784 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

パッドアイ BKシリーズ 外形図

製品仕様

型番商品名仕様・タイプ材質サイズ
BK-784パッドアイ使用荷重(kg):20ステンレスD(mm):5 L(mm):40 B(mm):13 H(mm):19.5 H1(mm):12.5 P(mm):30 穴径(mm):4
BK-785パッドアイ使用荷重(kg):30ステンレスD(mm):6 L(mm):60 B(mm):19 H(mm):26 H1(mm):18 P(mm):46 穴径(mm):5
BK-786パッドアイ使用荷重(kg):40ステンレスD(mm):8 L(mm):80 B(mm):26 H(mm):31.5 H1(mm):20.5 P(mm):54 穴径(mm):6.3

型番リスト

型番
サイズ
特記事項
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BK-784

40
使用荷重(kg):20
4903757107847

1個

448( 493円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

狭い場所でも取り付けることが出来るタイプです。
使用荷重:20〜40kg
※使用荷重は取付下地の強度により変化します

(i)ご注意

  • 壁面にチェーン類を取り付ける際にご使用ください。
    極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
    表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい。

Loading...

BK-784で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パッドアイ BKシリーズの型番BK-784のページです。
型番BK-784に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パッドアイ BKシリーズ

パッドアイ BKシリーズ

    Sカン BKシリーズ

    Sカン BKシリーズ

      ステンレス ロングアイ MMPDLシリーズ

      ステンレス ロングアイ MMPDLシリーズ

        アイストラップL型

        アイストラップL型

          S型カラビナ

          S型カラビナ

            ステンレス ワイヤークリップ WCシリーズ

            ステンレス ワイヤークリップ WCシリーズ

              パッドアイ H-PDタイプ

              パッドアイ H-PDタイプ

                カラビナシャックル

                カラビナシャックル

                  ステンレス スプリングフック BKシリーズ

                  ステンレス スプリングフック BKシリーズ

                    小型ナスカン

                    小型ナスカン

                      メーカー 和気産業 和気産業 丸喜金属本社 和気産業 水本機械製作所 フジワラ フジワラ 和気産業 和気産業
                      通常価格 448円 290円 426円 416円 218円 491円 455円 1,774円 897円 128円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   1日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                      種類 座付き金具・アイプレート Sカン 座付き金具・アイプレート アイストラップ カラビナ・スナップフック ワイヤークリップ 座付き金具・アイプレート シャックル カラビナ・スナップフック スイベル・スナップ
                      材質 ステンレス - - ステンレス - - - - ステンレス -

                      パッドアイ BKシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      BK-785
                      BK-786
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 特記事項 JANコード

                      728円

                      ( 801円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      60使用荷重(kg):304903757107854

                      1,034円

                      ( 1,137円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      80使用荷重(kg):404903757107861

                      吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました