(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型ナスカン

小型ナスカン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
128円 ~ 201円
税込価格
141円 ~ 221円

小型・軽量でワンタッチで着脱可能です。【用途】日用品・装身具・雑貨などのフック...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用荷重を超えての使用は絶対にしないでください。

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

BK-950

BK-951

BK-952

小型ナスカン BK-950外形図
小型ナスカン BK-951外形図
小型ナスカン BK-952外形図

BK-953

BK-954

小型ナスカン BK-953外形図
小型ナスカン BK-954外形図

製品仕様

型番商品名仕様・タイプ材質サイズ
BK-950小型ナスカン No.1使用荷重(kg):0.4 サイズ:No.1亜鉛合金L(mm):47 E(mm):13 A(mm):7 S(mm):6
BK-951小型ナスカン No.2使用荷重(kg):0.2 サイズ:No.2亜鉛合金L(mm):42 E(mm):11 A(mm):8 S(mm):4
BK-952小型ナスカン No.3使用荷重(kg):0.4 サイズ:No.3亜鉛合金L(mm):46 E(mm):6×16 A(mm):10 S(mm):4.5
BK-953小型ナスカン No.4使用荷重(kg):0.4 サイズ:No.4亜鉛合金L(mm):43 E(mm):12 A(mm):8 S(mm):4
BK-954小型ナスカン No.5使用荷重(kg):0.4 サイズ:No.5スチールL(mm):42 E(mm):7 A(mm):10 S(mm):5

型番リスト

型番
材質
サイズ
特記事項
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
亜鉛合金
No.1
使用荷重(kg):0.4
4903757109506

1個

201( 221円 )

3日目

亜鉛合金
No.2
使用荷重(kg):0.2
4903757109513

1個

163( 179円 )

3日目

亜鉛合金
No.3
使用荷重(kg):0.4
4903757109520

1個

171( 188円 )

3日目

亜鉛合金
No.4
使用荷重(kg):0.4
4903757109537

1個

201( 221円 )

3日目

スチール
No.5
使用荷重(kg):0.4
4903757109544

1個

128( 141円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型・軽量でワンタッチで着脱可能です。
【用途】日用品・装身具・雑貨などのフックとして使用。
使用荷重:0.4kg

(i)ご注意

  • 使用荷重を超えての使用は絶対にしないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型ナスカン

小型ナスカン

    カラビナシャックル

    カラビナシャックル

      ステンレス トリガースナップ

      ステンレス トリガースナップ

        ステンレス ロングアイ MMPDLシリーズ

        ステンレス ロングアイ MMPDLシリーズ

          鉄ユニクロスプリングフックS

          鉄ユニクロスプリングフックS

            ステンレス スプリングフック SSPシリーズ

            ステンレス スプリングフック SSPシリーズ

              パイタンフレーム

              パイタンフレーム

                ステンレス スピードキャッチ

                ステンレス スピードキャッチ

                  メーカー 和気産業 フジワラ 水本機械製作所 丸喜金属本社 フジワラ ダイドーハント フジワラ 水本機械製作所
                  通常価格 128円 1,774円 1,351円 426円 213円 479円 1,659円 1,010円
                  通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目   5日目~   3日目~   1日目~  
                  種類 スイベル・スナップ シャックル スイベル・スナップ 座付き金具・アイプレート カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック ターンバックル リングキャッチ

                  小型ナスカンのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  物流
                  評価 4.0満足度:4.02020/10/21
                  鍵をぶら下げて使用しておりますが破損もなく使えてます
                  いい感じです

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました