(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BK-607
ステンレス スプリングフック BKシリーズ ステンレス スプリングフック

ステンレス スプリングフック BKシリーズ BK-607

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,702円
税込単価
1,872円

開口部を押さえ、ロープ類をほかの金具と接続する連結金具です。スプリングの力で開...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 犬などペット用には使用できません。
    安全のため専用の商品をお使い下さい。
    摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。

型番

BK-607 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BK-607 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

BK-606

BK-607

BK-765/BK-766

ステンレス スプリングフック BKシリーズ BK-606外形図
ステンレス スプリングフック BKシリーズ BK-607外形図
ステンレス スプリングフック BKシリーズ BK-765/BK-766外形図

製品仕様

型番商品名仕様・タイプ材質サイズ
BK-606ステンレス スプリングフック使用荷重(kg):100ステンレスL1(mm):80 L(mm):100 D(mm):10 A(mm):29 S(mm):14
BK-607ステンレス スプリングフック使用荷重(kg):100ステンレスL1(mm):80 L(mm):100 D(mm):10 A(mm):29 S(mm):16
BK-765ステンスプリングフックN使用荷重(kg):60ステンレスD(mm):6 L(mm):60 A(mm):7 A1(mm):18 S(mm):7
BK-766ステンスプリングフックN使用荷重(kg):80ステンレスD(mm):8 L(mm):80 A(mm):10 A1(mm):24 S(mm):11

型番リスト

型番
サイズ
特記事項
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BK-607

100
使用荷重(kg):100
4903757106079

1個

1,702( 1,872円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

開口部を押さえ、ロープ類をほかの金具と接続する連結金具です。
スプリングの力で開口部は戻るようになっています。

(i)ご注意

  • 犬などペット用には使用できません。
    安全のため専用の商品をお使い下さい。
    摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。

Loading...

BK-607で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス スプリングフック BKシリーズの型番BK-607のページです。
型番BK-607に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス スプリングフック BKシリーズ

ステンレス スプリングフック BKシリーズ

    ステンレス マガタマフック

    ステンレス マガタマフック

      リングキャッチ“カラビナ”(ステンレス製)

      リングキャッチ“カラビナ”(ステンレス製)

        リングキャッチ“カラビナジュニア”(ステンレス製)

        リングキャッチ“カラビナジュニア”(ステンレス製)

          カラビナシャックル

          カラビナシャックル

            ステンレス(SUS304) カラビナ

            ステンレス(SUS304) カラビナ

              オープンフックB型

              オープンフックB型

                トリガースナップ

                トリガースナップ

                  スイベルスナップ(ステンレス製)

                  スイベルスナップ(ステンレス製)

                    ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) TBシリーズ

                    ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) TBシリーズ

                      メーカー 和気産業 丸喜金属本社 トラスコ中山 トラスコ中山 フジワラ 水本機械製作所 水本機械製作所 ニッサチェイン トラスコ中山 水本機械製作所
                      通常価格 897円 633円 4,691円 3,167円 1,774円 5,170円 1,150円 10,243円 2,428円 644円
                      通常出荷日 3日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   5日目   1日目   1日目~  
                      種類 カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック シャックル - カラビナ・スナップフック スイベル・スナップ スイベル・スナップ ターンバックル
                      カラビナ・スナップフック詳細 ロックあり ロックなし ロックなし - - - ロックあり - - -
                      材質 ステンレス - - - - - - - - -

                      ステンレス スプリングフック BKシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      BK-606
                      BK-765
                      BK-766
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 特記事項 JANコード

                      1,782円

                      ( 1,960円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      100使用荷重(kg):1004903757106062

                      897円

                      ( 987円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      60使用荷重(kg):604903757107656

                      1,367円

                      ( 1,504円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      80使用荷重(kg):804903757107663

                      吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました