(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BK-908
Sカン BKシリーズ Sカン

Sカン BKシリーズ BK-908

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
452円
税込単価
497円

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。黒キャップ付き。使用荷重:1.5〜4...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 表示荷重を超えて使用しないでください。
    極端な衝撃、ねじれた状態で使用されると強度が低下致しますのでお避けください。

型番

BK-908 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BK-908 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Sカン BKシリーズ 外形図

製品仕様

型番商品名仕様・タイプ材質サイズ
BK-906Sカン線径(mm):6
フック部分(mm):37・50
使用荷重(kg):4
スチールクローム全長(mm):115
BK-907Sカン線径(mm):6
フック部分(mm):37・75
使用荷重(kg):2.5
スチール クロームメッキ全長(mm):135
BK-908Sカン線径(mm):6
フック部分(mm):100・170
使用荷重(kg):2
スチール クロームメッキ全長(mm):170
BK-909Sカン線径(mm):6
フック部分(mm):75・75
使用荷重(kg):2
スチール クロームメッキ全長(mm):170
BK-910Sカン線径(mm):6
フック部分(mm):100・100
使用荷重(kg):2
スチール クロームメッキ全長(mm):220
BK-915ステンレスSカン ミニ安全使用荷重(kg):1.5ステンレス SUS304A(mm):4 B(mm):17 C(mm):33 D(mm):64
BK-916ステンレスSカン ミニ安全使用荷重(kg):1.5ステンレス SUS304A(mm):4 B(mm):73 C(mm):20 D(mm):20
BK-917ステンレスSカン ミニ安全使用荷重(kg):1.5ステンレス SUS304A(mm):4 B(mm):25 C(mm):42 D(mm):85
BK-918ステンレスSカン ミニ安全使用荷重(kg):1.5ステンレス SUS304A(mm):4 B(mm):93 C(mm):30 D(mm):30

型番リスト

型番
材質
サイズ
表面処理
特記事項
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BK-908

スチール
170
クローム
使用荷重(kg):2/黒キャップ付き
4903757109087

1個

452( 497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
黒キャップ付き。
使用荷重:1.5〜4kg

(i)ご注意

  • 表示荷重を超えて使用しないでください。
    極端な衝撃、ねじれた状態で使用されると強度が低下致しますのでお避けください。

Loading...

BK-908で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Sカン BKシリーズの型番BK-908のページです。
型番BK-908に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Sカン BKシリーズ

Sカン BKシリーズ

    S型カラビナ

    S型カラビナ

      パッドアイ BKシリーズ

      パッドアイ BKシリーズ

        ニッケル Sカン

        ニッケル Sカン

          PC Sカン

          PC Sカン

            メーカー 和気産業 和気産業 ハイロジック ハイロジック
            通常価格 290円 218円 448円 456円 458円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
            種類 Sカン カラビナ・スナップフック 座付き金具・アイプレート Sカン Sカン

            Sカン BKシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            BK-906
            BK-907
            BK-909
            BK-910
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            材質 サイズ 表面処理 特記事項 JANコード

            290円

            ( 319円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            スチール115クローム使用荷重(kg):4/黒キャップ付き4903757109063

            372円

            ( 409円 )
            1個 あり

            3日目

            スチール135クローム使用荷重(kg):2.5/黒キャップ付き4903757109070

            456円

            ( 502円 )
            1個 あり

            3日目

            スチール170クローム使用荷重(kg):2/黒キャップ付き4903757109094

            522円

            ( 574円 )
            1個 あり

            3日目

            スチール220クローム使用荷重(kg):2/黒キャップ付き4903757109100

            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました