(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオジム磁石 プレートキャッチ 丸型・丸型ヨーク付き【1~3個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
659円 ~ 6,487円
税込価格
725円 ~ 7,136円

磁束密度が高く、非常に強い磁力を持つマグネット。【特長】・ネオジム磁石は強力な...

詳細情報を確認する

型番

未確定28件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ネオジ磁石 プレートキャッチ(ヨーク付)丸型の外形図と寸法

ネオジム磁石 プレートキャッチ(ヨーク付) 丸型:関連画像

ネオジ磁石 プレートキャッチ(ヨーク付)丸型の外形写真

ネオジム磁石 プレートキャッチ(ヨーク付) 丸型:関連画像

側面図

ネオジ磁石プレートキャッチ丸型の外形図と寸法

ネオジ磁石プレートキャッチ丸型の外形写真
 

型番:NCS-20R

側面図(皿ネジ使用)

規格表

 

(単位:mm)

品番OD×HM吸着力表面処理
kgfN
NC-12R12φ×333.029.42亜鉛メッキ/クロメート処理
NC-24R24φ×456.058.84ニッケルメッキ
NC-35R35φ×5512.0117.68ニッケルメッキ
NC-85R8φ×521.413.73ニッケルメッキ
NC-88R8φ×822.120.6ニッケルメッキ
NC-95R9φ×521.817.9ニッケルメッキ
NC-103R10φ×331.716.68ニッケルメッキ
NC-105R10φ×532.4123.62ニッケルメッキ
NC-115R11φ×532.120.58ニッケルメッキ
NC-124R12φ×43219.8ニッケルメッキ
NC-155R15φ×542.625.1ニッケルメッキ
NC-185R18φ×544.342.14ニッケルメッキ
NC-204R20φ×45549.05ニッケルメッキ
NC-254R25φ×464.544.15ニッケルメッキ
NC-256R25φ×66768.68ニッケルメッキ
NC-305R30φ×55878.5ニッケルメッキ

 

(単位:mm)

品番OD×HM吸着力表面処理キャップ厚さ
kgfN
NCC-12R15.5φ×534.039.231)1.6
NCC-29R29φ×6.6524.0235.362)2.1
NCC-40R40φ×7.6540.0392.27ニッケルメッキ2.1

1)亜鉛メッキクロメート処理(RoHS対応)
2)ヨークのみクロメート処理

品番OD×HM吸着力仕様
kgfN
NCC42RB42φ×8.8637.0362.6段穴タイプ
NCC25RB25φ×7.7514.0137.2段穴タイプ
NCC25RA25φ×7.7514.0137.2皿穴タイプ
NCC36RB36φ×7.6529.0284.2段穴タイプ
NCC42RA42φ×8.8637.0362.6皿穴タイプ
NCC36RA36φ×7.6529.0284.2皿穴タイプ
NCC48RB48φ×10.8868.0666.4段穴タイプ
NCC20RB20φ×7.245.857段穴タイプ
NCC20RA20φ×7.245.857皿穴タイプ
NCC48RA48φ×10.88268.0666.4皿穴タイプ
NCC18RT17.8φ×2.534.039.2薄型タイプ
品番サイズM吸着力磁石
NCS-20R20φ×3.5φ×531.2KgNd-Fe-B

全面コーティングなので水に濡れてもサビません。

この商品の使用上の注意

・吸着力は受板が1.6tの場合の参考値です。
・80度以下でご使用ください。

型番リスト

型番
外径 OD(φ)
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(数値指定)(N)
種類
厚さ H(mm)
適合ねじ径(M)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
20.1~30.0
29.42
プレートキャッチ(丸型)
3
3
10

5個

688( 757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

24
50.1~60.0
58.84
プレートキャッチ(丸型)
4
5
10

5個

1,662( 1,828円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
100.1~
117.68
プレートキャッチ(丸型)
5
5
10

1個

2,329( 2,562円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
10.1~20.0
13.73
プレートキャッチ(丸型)
5
2
10

5個

659( 725円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
20.1~30.0
20.6
プレートキャッチ(丸型)
8
2
10

5個

919( 1,011円 )

4日目

9
10.1~20.0
17.9
プレートキャッチ(丸型)
5
2
10

5個

817( 899円 )

4日目

10
10.1~20.0
19.62
プレートキャッチ(丸型)
5
3
10

5個

919( 1,011円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11
20.1~30.0
20.58
プレートキャッチ(丸型)
5
3
10

5個

985( 1,084円 )

4日目

12
10.1~20.0
19.8
プレートキャッチ(丸型)
4
3
10

5個

985( 1,084円 )

4日目

15
20.1~30.0
25.1
プレートキャッチ(丸型)
5
4
10

5個

1,142( 1,256円 )

4日目

18
40.1~50.0
42.14
プレートキャッチ(丸型)
5
4
10

5個

1,443( 1,587円 )

4日目

20
40.1~50.0
49.05
プレートキャッチ(丸型)
4
5
10

5個

1,385( 1,524円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
40.1~50.0
44.15
プレートキャッチ(丸型)
4
6
10

5個

1,800( 1,980円 )

4日目

25
60.1~70.0
68.68
プレートキャッチ(丸型)
6
6
10

1個

2,113( 2,324円 )

4日目

30
70.1~80.0
78.5
プレートキャッチ(丸型)
5
5
10

1個

2,212( 2,433円 )

4日目

12
30.1~40.0
39.23
プレートキャッチ(丸型・ヨーク付)
5
3
10

5個

1,199( 1,319円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

18
30.1~40.0
39.2
プレートキャッチ(丸型・薄型)
2.5
3
10

1個

2,213( 2,434円 )

1日目

20
50.1~60.0
57
プレートキャッチ(丸型・皿穴タイプ)
7.2
4
10

1パック

3個入り

4,030( 4,433円 )

1日目

25
100.1~
137.2
プレートキャッチ(丸型・皿穴タイプ)
7.7
5
10

1パック

3個入り

6,487( 7,136円 )

1日目

25
100.1~
137.2
プレートキャッチ(丸型・皿穴タイプ)
7.7
5
10

1パック

3個入り

5,516( 6,068円 )

1日目

29
100.1~
235.36
プレートキャッチ(丸型・ヨーク付)
6.6
5
10

1個

2,327( 2,560円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

36
100.1~
284.2
プレートキャッチ(丸型・皿穴タイプ)
7.6
5
10

1個

3,923( 4,315円 )

1日目

40
100.1~
392.27
プレートキャッチ(丸型・ヨーク付)
7.6
5
10

1個

2,929( 3,222円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

42
100.1~
362.6
プレートキャッチ(丸型・皿穴タイプ)
8.8
6
10

1個

3,887( 4,276円 )

2日目

42
100.1~
362.6
プレートキャッチ(丸型・段穴タイプ)
8.8
6
10

1個

3,887( 4,276円 )

1日目

48
100.1~
666.4
プレートキャッチ(丸型・皿穴タイプ)
10.8
8
10

1個

3,525( 3,878円 )

1日目

20
10.1~20.0
11.7
プレートキャッチ(丸型・シリコンコーティング)
5
3
10

5個

1,040( 1,144円 )

4日目

10
10.1~20.0
16.68
プレートキャッチ(丸型)
3
3
10

5個

985( 1,084円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

磁束密度が高く、非常に強い磁力を持つマグネット。
【特長】
・ネオジム磁石は強力な磁場を作り出す磁石で、強力な磁場で製品が小型化、薄型にできる。
・薄く平面的で、皿ネジ用穴が直接磁石にあけられているため、蓋側にも容易に取り付け可能。
・ヨークを取り付けることにより吸着力が2~4倍アップし様々な用途で使用できる。
【用途】
・携帯電話のバイブレーター、ハードディスクドライブやCDプレーヤー、ヘッドフォン等の小型の製品に最適。
・自動車の各種制御モーター、電車、ハイブリッドカー、エレベーター駆動用モーター等に利用可能。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオジム磁石 プレートキャッチ 丸型・丸型ヨーク付き

ネオジム磁石 プレートキャッチ 丸型・丸型ヨーク付き

    フェライトキャップ リング型

    フェライトキャップ リング型

      キャップマグネット 丸型(Rタイプ)

      キャップマグネット 丸型(Rタイプ)

        フェライトキャップ 丸型

        フェライトキャップ 丸型

          ネオジムキャップ リング型

          ネオジムキャップ リング型

            ホルダ付マグネット 超薄型タイプ

            ホルダ付マグネット 超薄型タイプ

              JRWF ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ

              JRWF ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ

                ホルダ付マグネット キャップタイプ

                ホルダ付マグネット キャップタイプ

                  キャップネオジム磁石 丸型通穴

                  キャップネオジム磁石 丸型通穴

                    キャップネオジム磁石 スレッド雌

                    キャップネオジム磁石 スレッド雌

                      キャップネオジム磁石 丸型段穴

                      キャップネオジム磁石 丸型段穴

                        マグネット(C-106・鉄製)

                        マグネット(C-106・鉄製)

                          キャップネオジム磁石 丸型皿穴

                          キャップネオジム磁石 丸型皿穴

                            メーカー マグナ 二六製作所 マグナ 二六製作所 二六製作所 ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ マグファイン マグファイン マグファイン タキゲン製造 マグファイン
                            通常価格 659円 332円 138円 298円 974円 840円 5,487円 1,210円 4,019円 4,099円 4,098円 66円 4,098円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            形状 リング型 ホルダなし リング型 ホルダあり リング型 ホルダあり 丸型 ホルダあり リング型 ホルダあり 丸型 ホルダあり 丸型 ホルダあり 丸型 ホルダあり 丸型 ホルダあり 丸型 ホルダあり リング型 ホルダあり 丸型 ホルダあり リング型 ホルダあり
                            マグネット種類(材質) ネオジム磁石 フェライト磁石 フェライト磁石 フェライト磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 フェライト磁石 ネオジム磁石

                            ネオジム磁石 プレートキャッチ 丸型・丸型ヨーク付きのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ワンタッチでの取り付け、取り外し
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/05
                            このマグネットの磁力が十分にあるので、ワンタッチで取り外しが出来ながらも、取り付け時はある程度の力で固定することが出来るので、非常に便利。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 磁石は後加工できますか?
                            A
                            着磁されている磁石に後加工はできません。
                            Q 磁石の保管方法は?
                            A
                            一般に欠けやすい材質が多く、取扱いに注意が必要です。衝撃が加わることのない様な場所に保管してください。
                            錆などの発生を防ぐため、水蒸気の露点以下の温度での保管を避け、また、雨水などがかからぬようご注意ください。表面状態、物理特性、磁気特性が変化することがあります。

                            マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました