過負荷を確実に検出的確な作動で機械を過負荷から保護過負荷時に入力と出力を瞬時に...
型番 | サイズ | 設定トルク値[N・m](1500min-1時) | 最高回転速度 [min-1] | 慣性モーメント [kg・m2] | 質量 [kg] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT-1X-03 | 1X | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5* | 4.0* | 1,800 | 0.09×10-3 | 0.4 |
TT-2-03 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 10* | 1,800 | 0.31×10-3 | 0.8 |
TT-2X-03 | 2X | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18* | 20* | 1,800 | 0.66×10-3 | 1.1 |
TT-3-03 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35* | 40* | 1,800 | 1.59×10-3 | 1.7 |
TT-3X-03 | 3X | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70* | 80* | 1,800 | 2.43×10-3 | 3.0 |
TT-4X-03 | 4X | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180* | 200* | 500 | 15.8×10-3 | 6.5 |
※上表の設定トルク値は回転速度1500min-1時の値を表示しています。使用回転速度により作動トルクが変動しますので、デジタルカタログP569でご確認ください。
※設定トルク値は±20%程度のばらつきがあります。
※*のトルクで耐久性が必要な場合は、サイズアップしてください。
※外径キー(旧JIS2種)およびストップリングは付属品です。
※サイズ4Xは回転速度500min-1以下でご使用ください。
型番 |
定格トルク(範囲)(N・m) |
最高使用回転数(rpm) |
定格トルク(N・m) |
オプション記号 |
サイズ |
ハブ穴径(φ) |
キー規格(ハブ穴側) |
外径(φ) |
全長(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.1~30
|
1800
|
0.2
|
なし
|
1X
|
8
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
0.5
|
なし
|
1X
|
8
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
1
|
なし
|
1X
|
8
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
1.5
|
なし
|
1X
|
8
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
2
|
なし
|
1X
|
8
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
2.5
|
なし
|
1X
|
8
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
3
|
なし
|
1X
|
8
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
3.5
|
なし
|
1X
|
8
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
4
|
なし
|
1X
|
8
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
0.2
|
なし
|
1X
|
10
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
0.5
|
なし
|
1X
|
10
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
1
|
なし
|
1X
|
10
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
2
|
なし
|
1X
|
10
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
2.5
|
なし
|
1X
|
10
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
3
|
なし
|
1X
|
10
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
3.5
|
なし
|
1X
|
10
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
4
|
なし
|
1X
|
10
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
0.2
|
なし
|
1X
|
10
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
0.5
|
なし
|
1X
|
10
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
1.5
|
なし
|
1X
|
10
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
2
|
なし
|
1X
|
10
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
2.5
|
なし
|
1X
|
10
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
3
|
なし
|
1X
|
10
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
3.5
|
なし
|
1X
|
10
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
4
|
なし
|
1X
|
10
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
0.2
|
なし
|
1X
|
11
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
0.5
|
なし
|
1X
|
11
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
1
|
なし
|
1X
|
11
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
1.5
|
なし
|
1X
|
11
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
2
|
なし
|
1X
|
11
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
2.5
|
なし
|
1X
|
11
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
3
|
なし
|
1X
|
11
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
3.5
|
なし
|
1X
|
11
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
4
|
なし
|
1X
|
11
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
0.2
|
なし
|
1X
|
11
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
0.5
|
なし
|
1X
|
11
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
1
|
なし
|
1X
|
11
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
1.5
|
なし
|
1X
|
11
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
2
|
なし
|
1X
|
11
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
2.5
|
なし
|
1X
|
11
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
3
|
なし
|
1X
|
11
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
3.5
|
なし
|
1X
|
11
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
4
|
なし
|
1X
|
11
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
0.2
|
なし
|
1X
|
12
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
0.5
|
なし
|
1X
|
12
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
1
|
なし
|
1X
|
12
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
1.5
|
なし
|
1X
|
12
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
2
|
なし
|
1X
|
12
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
2.5
|
なし
|
1X
|
12
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
3
|
なし
|
1X
|
12
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
3.5
|
なし
|
1X
|
12
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
4
|
なし
|
1X
|
12
|
旧JIS(2種)規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
0.5
|
なし
|
1X
|
12
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
1
|
なし
|
1X
|
12
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
1.5
|
なし
|
1X
|
12
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
2
|
なし
|
1X
|
12
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
2.5
|
なし
|
1X
|
12
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
3
|
なし
|
1X
|
12
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
3.5
|
なし
|
1X
|
12
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 | |
0.1~30
|
1800
|
4
|
なし
|
1X
|
12
|
新JIS規格対応
|
42
|
55
| 10 | 1個 | 31,145円(
34,260円
) | 30日目 |
Loading...
過負荷を確実に検出的確な作動で機械を過負荷から保護
過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。
噛み合い方式のシングルポジションのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し位置で自動的に連結します。
摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
【特長】
・トルクテンダ内径(ハブ)に軸を挿入し、ハウジングの外径部分に、プーリ、スプロケットあるいはギヤなどを取り付けることで、動力伝達と過負荷による機械の保護を行う巻き掛けタイプです。
・軸の固定を本体中央部分に設定しているので、通し軸のような構造にできない軸端でも十分取り付けが可能です。
用途:半導体製造装置、繊維機械、印刷機械