(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクリミッタ TT-01タイプ(2軸 突き合わせタイプ )

トルクリミッタ TT-01タイプ(2軸 突き合わせタイプ )

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,230円 ~ 123,173円
税込価格
28,853円 ~ 135,490円

過負荷を確実に検出的確な作動で機械を過負荷から保護過負荷時に入力と出力を瞬時に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定19,462件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

トルクリミッタ TT-01タイプ(2軸 突き合わせタイプ ) 外形図

製品仕様

  • 設定トルク  0.2 ~ 200N・m
  • 適応軸径 8 ~ 50 mm
トルクリミッタ TT-01タイプ(2軸 突き合わせタイプ ) 構造図1
トルクリミッタ TT-01タイプ(2軸 突き合わせタイプ ) 構造図2

(1)ハウジング(2)ハブ(3)ハブリング(4)ドライブキー(5)スプリングスライド(6)スプリング受け(7)リセットスプリング(8)トルクスプリング(9)ストップリング(10)ストップリングワッシャ(11)ストップリング(12)シグナルピン(オプション)(13)止めねじ(付属品)

型 番サイズ設定トルク値[N・m](1500min-1時)許容誤差最高回転速度
[minー1
慣性モーメント
[kg・m2
質 量
 [kg]
偏 心
[mm]
偏 角
[゜]
TT-1X-011X0.20.51.01.52.02.53.03.5※4.0※0.20.518000.06 × 10-30.3
TT-2-01212345678※10※0.20.518000.26 × 10-30.7
TT-2X-012X235810121518※20※0.20.518000.52 × 10-31.0
TT-3-01358101520253035※40※0.20.518001.23 × 10-31.5
TT-3X-013X1016203040506070※80※0.20.518001.94 × 10-32.7
TT-4X-014X20305080100120150180※200※0.20.550014.8 × 10-36.3
  • 上表の設定トルク値は回転速度1500min?1時の値を表示しています。使用回転速度により作動トルクが変動します。
  • ※部のトルクで耐久性が必要な場合は、サイズアップしてください。
 

規格表

サイズ新JIS 規格対応軸穴寸法
AK
1X10・11・12・1410・11・12
211・12・14・15・
16・18・19・20
11・12・14・15・16
2X14・15・16・18・
19・20・22・24
14・15・16・18・19
318・19・20・22・
24・25・28・30
18・19・20・22・24・25
3X18・19・20・22・
24・25・28・30
18・19・20・22・24・25
4X19・20・22・24・25・28・30・32・
35・38・40・42・45・48・50
19・20・22・24・25・28・30
32・35・38・40・42・45
サイズ旧JIS 規格対応軸穴寸法
AK
1X8・10・11・12・148・10・11・12
211・12・14・15・
16・18・19・20
11・12・14・15・16
2X14・15・16・18・
19・20・22・24
14・15・16・18・19・20
318・19・20・22・
24・25・28・30
18・19・20・22・24・25
3X18・19・20・22・
24・25・28・30
18・19・20・22・24・25
4X19・20・22・24・25・28・30・32
35・38・40・42・45・48・50
19・20・22・24・25・28・30
32・35・38・40・42・45
 
※穴径φ8mm はキー溝がありません。
サイズK1BCC1DEFGHIJLNM1M2
1X12.52030234215305252235062-M42-M4
216.524.541.532.555203511353256672-M52-M5
2X20.531453465254011403857682-M52-M5
325.537.553.540753050114545591102-M62-M6
3X25.53685417530801145456121102-M62-M6
4X-4695-12035901680808141122-M102-M10

型番リスト

型番
定格トルク(範囲)(N・m)
最高使用回転数(rpm)
定格トルク(N・m)
オプション記号
サイズ
ハウジング穴径(φ)
ハブ穴径(φ)
キー規格(ハウジング穴側)
キー規格(ハブ穴側)
外径(φ)
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1~30
1800
0.2
なし
1X
8
8
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
0.5
なし
1X
8
8
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
1
なし
1X
8
8
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,744( 29,418円 )

30日目

0.1~30
1800
1.5
なし
1X
8
8
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
2
なし
1X
8
8
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
2.5
なし
1X
8
8
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
3
なし
1X
8
8
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
3.5
なし
1X
8
8
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
4
なし
1X
8
8
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,230( 28,853円 )

30日目

0.1~30
1800
0.2
なし
1X
8
10
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
0.5
なし
1X
8
10
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,744( 29,418円 )

30日目

0.1~30
1800
1
なし
1X
8
10
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,744( 29,418円 )

30日目

0.1~30
1800
1.5
なし
1X
8
10
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
2
なし
1X
8
10
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
2.5
なし
1X
8
10
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
3
なし
1X
8
10
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
3.5
なし
1X
8
10
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
4
なし
1X
8
10
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
0.2
なし
1X
8
10
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
0.5
なし
1X
8
10
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
1
なし
1X
8
10
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
1.5
なし
1X
8
10
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
2
なし
1X
8
10
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
2.5
なし
1X
8
10
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
3
なし
1X
8
10
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
3.5
なし
1X
8
10
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
4
なし
1X
8
10
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
0.2
なし
1X
8
11
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
0.5
なし
1X
8
11
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
1
なし
1X
8
11
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
1.5
なし
1X
8
11
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
2
なし
1X
8
11
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
2.5
なし
1X
8
11
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
3
なし
1X
8
11
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
3.5
なし
1X
8
11
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
4
なし
1X
8
11
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
0.2
なし
1X
8
11
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
0.5
なし
1X
8
11
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
1
なし
1X
8
11
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
1.5
なし
1X
8
11
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
2
なし
1X
8
11
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
2.5
なし
1X
8
11
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
3
なし
1X
8
11
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
3.5
なし
1X
8
11
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
4
なし
1X
8
11
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
0.2
なし
1X
8
12
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
0.5
なし
1X
8
12
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
1
なし
1X
8
12
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
1.5
なし
1X
8
12
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
2
なし
1X
8
12
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
2.5
なし
1X
8
12
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
3
なし
1X
8
12
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
3.5
なし
1X
8
12
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
4
なし
1X
8
12
旧JIS(2種)規格対応
旧JIS(2種)規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
0.2
なし
1X
8
12
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
0.5
なし
1X
8
12
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
1
なし
1X
8
12
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
1.5
なし
1X
8
12
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
2
なし
1X
8
12
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

0.1~30
1800
2.5
なし
1X
8
12
旧JIS(2種)規格対応
新JIS規格対応
42
50
10

1個

26,676( 29,344円 )

30日目

Loading...

詳細情報

基本情報

過負荷を確実に検出的確な作動で機械を過負荷から保護
過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。
噛み合い方式のシングルポジションのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し位置で自動的に連結します。
摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
【特長】
・トルクテンダ両端(ハウジングとハブ)から2本の軸を挿入し、両方の軸をセットスクリューで固定することで、動力伝達と過負荷による機械の保護を行う、2軸突き合わせタイプです。
・2軸突き合わせタイプなので、そのままフレキシブルカップリングとしても使用が可能です。
【用途】
・半導体製造装置、繊維機械、印刷機械

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクリミッタ TT-01タイプ(2軸 突き合わせタイプ )

トルクリミッタ TT-01タイプ(2軸 突き合わせタイプ )

    トルクリミッタ TT-03タイプ(巻き掛けタイプ )

    トルクリミッタ TT-03タイプ(巻き掛けタイプ )

      ミニキーパー

      ミニキーパー

        マイクロ電磁クラッチパック

        マイクロ電磁クラッチパック

          カムクラッチ PBシリーズ

          カムクラッチ PBシリーズ

            カムクラッチ MZシリーズ

            カムクラッチ MZシリーズ

              トルク・リミッタ MTLA-115型

              トルク・リミッタ MTLA-115型

                ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-標準型

                ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-標準型

                  トルク・リミッタ MTLA-230型

                  トルク・リミッタ MTLA-230型

                    マイクロ電磁クラッチ

                    マイクロ電磁クラッチ

                      ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-SP型

                      ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-SP型

                        トルク・リミッタ MTLA-57型

                        トルク・リミッタ MTLA-57型

                          マイクロ電磁ブレーキ

                          マイクロ電磁ブレーキ

                            メーカー 三木プーリ 三木プーリ ツバキE&M 小倉クラッチ ツバキE&M ツバキE&M マイティ マイティ マイティ 小倉クラッチ マイティ マイティ 小倉クラッチ
                            通常価格 26,230円 31,145円 4,185円 18,359円 102,650円 71,353円 61,694円 20,175円 77,346円 13,827円 15,210円 56,407円 11,477円
                            通常出荷日 30日目   30日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 トルクリミッタ トルクリミッタ クラッチ・ブレーキユニット クラッチユニット クラッチ クラッチ トルクリミッタ クラッチ トルクリミッタ クラッチ クラッチ トルクリミッタ ブレーキ
                            伝達 種類 機械 機械 機械 単板電磁 機械 機械 機械 機械 機械 単板電磁 機械 機械 単板電磁
                            使用環境 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式
                            種類 二軸突合せ用 巻き掛け用 - - - - - - - - - - -

                            トルクリミッタ TT-01タイプ(2軸 突き合わせタイプ )のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました