(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
RJ2型自在車プレート式
  • 数量スライド割引

RJ2型自在車プレート式 (レビュー)

通常価格(税別)
1,067円 ~ 3,165円
税込価格
1,174円 ~ 3,482円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ロールボックスパレットに最適なキャスターです。

RJ2型自在車プレート式のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    台車の替えキャスター
    評価 5.0満足度:5.02020/11/26
    軸にベアリングなしのナイロン製を選らびました。常に濡れる場所で使用するため、ベアリングの錆付きがないため長く使えそうです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RJ2型自在車プレート式

RJ2型自在車プレート式

    RJ2-S自在車プレート式(ストッパー付)

    RJ2-S自在車プレート式(ストッパー付)

      キャスター SJ型自在車プレート式

      キャスター SJ型自在車プレート式

        J2型自在車プレート式

        J2型自在車プレート式

          K2型固定車プレート式

          K2型固定車プレート式

            SK型固定車プレート式

            SK型固定車プレート式

              キャスター SG型自在車プレート式

              キャスター SG型自在車プレート式

                J2-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                J2-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                  キャスター SJT型自在車ねじ込み式

                  キャスター SJT型自在車ねじ込み式

                    高荷重用キャスター FP-WJ型 ナイロン車輪付タイプ 旋回金具付

                    高荷重用キャスター FP-WJ型 ナイロン車輪付タイプ 旋回金具付

                      産業車輌用キャスター 固定 HLKtype (金具のみ車輪なし)

                      産業車輌用キャスター 固定 HLKtype (金具のみ車輪なし)

                        低床式 防塵型 キャスター 旋回 TNtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし)

                        低床式 防塵型 キャスター 旋回 TNtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし)

                          ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

                          ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

                            メーカー ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター イノアック 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) ワコーパレット
                            通常価格 1,067円 1,256円 1,522円 2,334円 1,912円 1,070円 568円 2,788円 1,748円 1,757円 1,705円 2,457円 1,924円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 ねじ込み式 プレート式自在 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 ねじ込み式
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール 鋼板製 スチール スチール 超特殊強力鋼板
                            ストッパ なし 回転ストッパ付 なし なし なし なし なし 回転ストッパ付 なし なし なし なし -
                            取付穴種類 長穴 長穴 長穴 長穴 長穴 長穴 丸穴 長穴 - 丸穴 - - -

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。