(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーナーガード SCLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCL-0035V-GY
コーナーガード SCLシリーズ コーナーガード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,785円
税込単価
4,164円

【特長】・衝撃吸収剤!・接触時の衝撃をソフトに吸収して破損を防ぐ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SCL-0035V-GY 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

SCL-0035V-YEの寸法図

SCL-0035V-YE/SCL-0035V-GYの寸法図

SCL-0065V-YEの寸法図

SCL-0065V-YE/0065V-GYの寸法図

商品情報を表示

SCL-0035V-GY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCL-0035V-GY

グレー
35×35×990
9

1個

3,785( 4,164円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃吸収剤!
・接触時の衝撃をソフトに吸収して破損を防ぐ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーナーガード SCLシリーズの型番SCL-0035V-GYのページです。
型番SCL-0035V-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナーガード SCLシリーズ

コーナーガード SCLシリーズ

    SCL-0035V コーナーガード

    SCL-0035V コーナーガード

      突っ張りスタンド KTSD

      突っ張りスタンド KTSD

        ナチュラルスロープ No.5190~No.5195

        ナチュラルスロープ No.5190~No.5195

          低反発弾性フォーム 弱

          低反発弾性フォーム 弱

            パイプイス用保護キャップ(サークル脚用)

            パイプイス用保護キャップ(サークル脚用)

              硬質フェルト付 フリーサイズ 脚キャップ(バラ)

              硬質フェルト付 フリーサイズ 脚キャップ(バラ)

                メーカー ハイロジック ハイロジック マイスト 八幡ねじ 和気産業
                通常価格 3,785円 3,572円 4,457円 1,107円 737円 769円 163円
                通常出荷日 3日目   3日目   1日目   2日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                商品タイプ コーナタイプクッション コーナタイプクッション - - - - -
                取付方法 ビス止め ビス止め - - - - -
                材質 軟質塩化ビニール 軟質塩化ビニール - - - - -
                付属品 あり あり - - - - -
                材質詳細 (本体)軟質塩化ビニル樹脂(PVC)、(当板)スチール (本体)軟質塩化ビニル樹脂(PVC)(当板)スチール - - - - -

                コーナーガード SCLシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                SCL-0035V-YE
                SCL-0065V-GY
                SCL-0065V-YE
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                縦×横×高さ (mm) 厚み(mm)

                3,785円

                ( 4,164円 )
                1個 あり

                3日目

                35×35×9909

                5,014円

                ( 5,515円 )
                1個 あり

                3日目

                グレー65×65×99016

                5,014円

                ( 5,515円 )
                1個 あり

                3日目

                65×65×99016

                安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました