(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャッター棒

シャッター棒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,560円 ~ 2,700円
税込価格
1,716円 ~ 2,970円

駐車場や店舗のシャッター開閉に便利です。4サイズございます。

詳細情報を確認する

  • 付属パーツ:
    リングなし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番シリーズ名称サイズ付属パーツ
891101シャッター棒750mmリングなし
891103シャッター棒1500mmリングなし
891100シャッター棒500mmリングなし
891102シャッター棒1000mmリングなし

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
4976312115717

1個

1,560( 1,716円 )

3日目

750
4976312115724

1個

1,560( 1,716円 )

2日目

1000
4976312115731

1個

1,870( 2,057円 )

2日目

1500
4976312115748

1個

2,700( 2,970円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

駐車場や店舗のシャッター開閉に便利です。
4サイズございます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャッター棒

シャッター棒

    デザインシャッター DIS-H(掘込タイプ)

    デザインシャッター DIS-H(掘込タイプ)

      ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)

      ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)

        ステージメンテナンス部品 デジタルマイクロメータヘッド(ストローク±12.5mm)

        ステージメンテナンス部品 デジタルマイクロメータヘッド(ストローク±12.5mm)

          ステージメンテナンス部品 粗微動マイクロメータヘッド(ストローク±6.5mm)

          ステージメンテナンス部品 粗微動マイクロメータヘッド(ストローク±6.5mm)

            ボーリングヘッド BHK

            ボーリングヘッド BHK

              ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±6.5,±12.5mm)

              ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±6.5,±12.5mm)

                交換部品 コレット

                交換部品 コレット

                  治具用位置決めピン 精級ツバなしタイプ 先端形状選択おねじタイプ

                  治具用位置決めピン 精級ツバなしタイプ 先端形状選択おねじタイプ

                    TIGトーチ交換部品 コレットボディ・チャック

                    TIGトーチ交換部品 コレットボディ・チャック

                      TAC工具部品 調整駒

                      TAC工具部品 調整駒

                        交換部品 ガスレンズコレットボディ

                        交換部品 ガスレンズコレットボディ

                          精密電動マイクログラインダ アクセサリ

                          精密電動マイクログラインダ アクセサリ

                            メーカー ハイロジック スガツネ工業 ミスミ ミスミ ミスミ WINWELL JAPAN ミスミ ウエルドクラフト ミスミ ウエルドクラフト タンガロイ ウエルドクラフト E-FORCE
                            通常価格 1,560円 638円 4,390円 21,510円 44,730円 85,000円 5,300円 663円 - 1,339円 2,690円 3,127円 12,957円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   2日目~   4日目~   1日目   4日目   19日目  
                            付属パーツ リングなし - - - - - - - - - - - -

                            シャッター棒のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            工場の備品として
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/12
                            フック部分も頑丈な作りで、しなりもなく安心して力を入れられる。
                            リングつきも取り扱いがあると嬉しい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            高い窓の開閉に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/13
                            長さがちょうどよく、他に選択肢もあまりなかったのでこの商品を購入しました。高いところにある窓の開閉に使用しています。先端にOリングとパッキンを付けて加工して使用しています。重さなども気にならず、問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シャッター・リフトドアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました