(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴール玄関錠

ゴール玄関錠

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,944円
税込単価
7,638円

【特長】・ピンシリンダー、握り玉タイプの玄関錠です。【用途】・鍵の防犯・交換取...

詳細情報を確認する

型番

NP-G-5M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

NP-G-5M
ゴール玄関錠:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NP-G-5M

1個

6,944( 7,638円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピンシリンダー、握り玉タイプの玄関錠です。
【用途】
・鍵の防犯・交換取替に。

NP-G-5Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴール玄関錠の型番NP-G-5Mのページです。
型番NP-G-5Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴール玄関錠

ゴール玄関錠

    AGE特殊錠玄関 PBF41

    AGE特殊錠玄関 PBF41

      AGE特殊錠浴室錠 PBF41

      AGE特殊錠浴室錠 PBF41

        GOAL特殊錠玄関 ホクセイ

        GOAL特殊錠玄関 ホクセイ

          GOAL特殊錠玄関 三協(GB-34)

          GOAL特殊錠玄関 三協(GB-34)

            GOAL特殊錠玄関栗山アルミ

            GOAL特殊錠玄関栗山アルミ

              昭和特殊錠玄関 住友

              昭和特殊錠玄関 住友

                GOAL特殊錠玄関 吉田工業

                GOAL特殊錠玄関 吉田工業

                  ミワ特殊錠玄関 ミサワホーム

                  ミワ特殊錠玄関 ミサワホーム

                    ミワ特殊錠玄関 三井軽金属

                    ミワ特殊錠玄関 三井軽金属

                      Wロック D36シリーズ

                      Wロック D36シリーズ

                        メーカー ハイロジック ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ 杉田エース
                        通常価格 6,944円 14,462円 11,611円 11,664円 10,364円 10,109円 10,738円 9,906円 11,123円 12,149円 4,154円
                        通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目  
                        種類 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠
                        鍵形状 ノーマルキー ノーマルキー コイン・ドライバー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ディンブル錠
                        解錠時 キー抜ける キー抜ける - キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける
                        サイズ バックセット100 - - - - - - - - - -
                        JANコード 4960983227671 - - - - - - - - - -

                        シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました