(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミレールシェルフ T-1520・T-1521・T-1522

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T-1521
アルミレールシェルフ T-1520・T-1521・T-1522 タナウケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,595円
税込単価
10,555円

透明で清潔感あふれるガラス棚。【特長】・厚さ5mmの強化ガラスで作られたシェル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 奥行(mm):
    120
  • 高さ(mm):
    5
  • 本体/オプション:
    本体
  • 商品タイプ詳細:
    アルミレールシェルフ

型番

T-1521 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

アルミレールガラスの詳細

アルミレールガラス 商品イメージ

アルミレールガラス 商品イメージ

アルミレールガラス 使用イメージ(1)

アルミレールガラス 使用イメージ(1)

アルミレールガラス 使用イメージ(2)

アルミレールガラス 使用イメージ(2)

製品仕様

アルミレールガラス 寸法図

アルミレールガラス 寸法図

T-1520

  • 規格サイズ:W300×D120×H5mm
  • 棚素材:強化ガラス
  • 耐荷重:幅10cmあたり1kg(CDなら巾10cmあたり10枚ぐらい置けます。)

T-1521

  • 規格サイズ:W450×D120×H5mm
  • 棚素材:強化ガラス
  • 耐荷重:幅10cmあたり1kg(CDなら巾10cmあたり10枚ぐらい置けます。)

T-1522

  • 規格サイズ:W600×D120×H5mm
  • 棚素材:強化ガラス
  • 耐荷重:幅10cmあたり1kg(CDなら巾10cmあたり10枚ぐらい置けます。)
商品情報を表示

T-1521 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-1521

450

1個

9,595( 10,555円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

透明で清潔感あふれるガラス棚。
【特長】
・厚さ5mmの強化ガラスで作られたシェルフ。
・安全のために角を丸めて仕上げた製品。
・光を遮らず、重ねても明るく使える棚。
【用途】
・化粧品/洗面周りの整理に使用。
・リビングルームの飾り棚など様々なテイストに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミレールシェルフ T-1520・T-1521・T-1522の型番T-1521のページです。
型番T-1521に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミレールシェルフ T-1520・T-1521・T-1522

アルミレールシェルフ T-1520・T-1521・T-1522

    樹脂製パンチングボード

    樹脂製パンチングボード

      キャップタイプ 屋内専用

      キャップタイプ 屋内専用

        穴あきボード Classic シナ合板

        穴あきボード Classic シナ合板

          水切りパイプ棚

          水切りパイプ棚

            メーカー 久宝金属製作所 新星社 和気産業 サヌキ
            通常価格 7,777円 1,902円 3,440円 2,476円 7,439円
            通常出荷日 2日目~   3日目   5日目   3日目~   4日目  
            商品タイプ その他 その他 その他 - -
            奥行(mm) 120 - - - -
            高さ(mm) 5 - - - -
            本体/オプション 本体 本体 オプション - -
            商品タイプ詳細 アルミレールシェルフ - - - -

            アルミレールシェルフ T-1520・T-1521・T-1522のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            T-1520
            T-1522
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            間口(mm)

            7,777円

            ( 8,555円 )
            1個 あり

            9日目

            300

            11,414円

            ( 12,555円 )
            1個 あり

            2日目

            600

            ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました