(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーボックス OCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OC-20
キーボックス OCシリーズ キーボックス OCシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,767円
税込単価
8,544円

ディスクシリンダ錠式のローコストタイプ。中規模~一般家庭に。【特長】・キーハン...

詳細情報を確認する

型番

OC-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

キーボックス OCシリーズの仕様

  • 整理に便利な整理カードと名刺ホルダー。

キーボックス OCシリーズの寸法

キーボックス OCシリーズの寸法図

キーボックス OCシリーズの寸法図

形式ホルダー数寸法(mm)
幅(A)高(B)奥行(C)把手高(D)
OC-1010個2002955335
OC-2020個3502955335
商品情報を表示

OC-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OC-20

1個

7,767( 8,544円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ディスクシリンダ錠式のローコストタイプ。中規模~一般家庭に。
【特長】
・キーハンガーやホルダーは、独自の安全設計で持ち運びしても中身が落ちません。
・本体は衝撃に強い堅牢設計。
・どんな場所にでもマッチするアイボリーカラーを採用。
・キーホルダー数は10。
・ディスクシリンダーキー2本が付属。
・整理に便利な整理カードと名刺ホルダー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キーボックス OCシリーズの型番OC-20のページです。
型番OC-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キーボックス OCシリーズ

キーボックス OCシリーズ

    ダイヤル式キーボックス ODCシリーズ

    ダイヤル式キーボックス ODCシリーズ

      消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-22

      消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-22

        消火器ボックス(据置・コーナー兼用型)

        消火器ボックス(据置・コーナー兼用型)

          消火器ボックス(据置型) SK-FEB-95K

          消火器ボックス(据置型) SK-FEB-95K

            消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-23

            消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-23

              消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7

              消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7

                消火器ボックス(据置型) SK-FEB-8X

                消火器ボックス(据置型) SK-FEB-8X

                  消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K

                  消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K

                    消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-92

                    消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-92

                      消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG310

                      消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG310

                        消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-51

                        消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-51

                          消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-73・SK-FEB-74

                          消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-73・SK-FEB-74

                            メーカー 和合商事 和合商事 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 5,041円 6,992円 40,370円 13,102円 19,637円 42,543円 24,066円 31,669円 24,686円 31,091円 10,174円 19,316円 25,820円
                            通常出荷日 2日目~   3日目   10日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   10日目   4日目   10日目   4日目   10日目   10日目  

                            キーボックス OCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OC-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            5,041円

                            ( 5,545円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました