(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ式棚受け金具 ジャンボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみ式棚受け金具 ジャンボ【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,168円 ~ 10,084円
税込価格
10,085円 ~ 11,092円

耐荷重100kgの折りたたみ式棚受け金具。【特長】・取付ビス付属。・ワンタッチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 商品タイプ詳細:
    折りたたみ式棚受け金具

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

折りたたみ式棚受け金具 ジャンボの仕様

  • 材質/熱延鋼板
  • 仕上/焼付塗装
  • 耐荷重/100kg(静荷重)
  • ※ 耐荷重は2本を500mmピッチで取付した場合の数値です。壁面の材質、取付方法によって変わってくるので参考値です。

折りたたみ式棚受け金具 ジャンボの取り付け方法

1、本製品を天板にネジ込み固定。

1、本製品を天板にネジ込み固定。

2、付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開ける。

2、付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開ける。

3、フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛ける。

3、フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛ける。

4、壁に開けた穴と金具の穴が合うように位置を微調整。

4、壁に開けた穴と金具の穴が合うように位置を微調整。

5、説明書の手順に沿って金具を壁に固定する。

5、説明書の手順に沿って金具を壁に固定する。

6、天板のがたつきが無いか確認してから使用する。

6、天板のがたつきが無いか確認してから使用する。

  • ※ 折り畳む際は金具先端のレバーを押しながら静かに畳んでください。

折りたたみ式棚受け金具 ジャンボの寸法

(単位:mm)

折りたたみ式棚受け金具 ジャンボの寸法図

折りたたみ式棚受け金具 ジャンボの寸法図

  • ※ 折りたたんだときの金具の厚みは24mmになります。

注意・禁止事項

  • ※ 誤って使用しますと、安全を損ない危険です。注意事項をよく守ってください。
  • ※ 必ず正しい取付方法にそって取り付けてください。
  • ※ ネジは必ず下地のきく場所を選んで取り付けてください。
  • ※ 本製品は大きく重たい商品なので、2人以上の方で取付作業をして頂く事をお勧めします。
  • ※ 耐荷重は金具単体の強度であり、あくまで参考です。取付側の下地の材質によって使用荷重は大きく異なります。
  • ※ ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)してください。
  • ※ ぶらさがったり、板の上に乗ったり衝撃(急な荷重)を与えるような使い方はしないでください。
  • ※ 棚板を持ち上げたり、下げたりする際にレバー以外の金具付近には手をかけないでください。指をつめて怪我をする恐れがあります。
  • ※ ストーブ等の高温のものの近くや、風呂場など水に濡れたり、温度の高い場所、また屋外では使用しないでください。
  • ※ 品質を保つために、時々やわらかい布でカラ拭きして下さい。(水拭きや洗剤・薬品等は使用しないでください。)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1パック

2個入り

9,168( 10,085円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1パック

2個入り

10,084( 11,092円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐荷重100kgの折りたたみ式棚受け金具。
【特長】
・取付ビス付属。
・ワンタッチで折り畳めて抜群の耐荷重!!
・奥行き45cm、60cmの2サイズ。
・お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。
【用途】
・テーブルに取り付けて、折りたたみテーブルに最適。
・洗面脱衣所の折りたたみ式のアイロン台に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ式棚受け金具 ジャンボ

折りたたみ式棚受け金具 ジャンボ

    水切りパイプ棚

    水切りパイプ棚

      アルミレールシェルフ T-1520・T-1521・T-1522

      アルミレールシェルフ T-1520・T-1521・T-1522

        穴あきボード Classic シナ合板

        穴あきボード Classic シナ合板

          メーカー 和合商事 サヌキ 久宝金属製作所 和気産業
          通常価格 9,168円 7,439円 7,777円 2,476円
          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   3日目~  
          商品タイプ その他 - その他 -
          本体/オプション オプション - 本体 -
          商品タイプ詳細 折りたたみ式棚受け金具 - - -

          折りたたみ式棚受け金具 ジャンボのレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          限られて狭いスペースでの仮置台
          評価 5.0満足度:5.02018/03/08
          強度的にしっかりしており、跳ね上げ時のロックも確実にわかりやすくなっているので、片方だけのロック状態での使用恐れもなく安心して使える。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました