(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8500 パーフェクトロック 50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9313802
8500 パーフェクトロック 50 カギ ジョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,322円
税込単価
9,154円

ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロック採用の堅固な構造。フード部分が、ツルの...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    南京錠
  • 材質(ツル部):
    ステンレス
  • 材質(本体):
    ステンレス
  • サイズA(ツル部-厚さ)(mm):
    9.3
  • サイズB(ツル部-長さ)(mm):
    21.0
  • サイズC(ツル部-内径)(mm):
    19.0
  • サイズF(本体-厚さ)(mm):
    23.2
  • サイズE(本体-高さ)(mm):
    60.0
  • サイズD(本体-幅)(mm):
    50

型番

9313802 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

9313802 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
特記事項
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9313802

4994421851500
鍵 3本付き/同一鍵 #E53535

1個

8,322( 9,154円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロック採用の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
※ロックしていない時はキーが抜けない仕様です。

1.フード部がツル破壊・破断から完全ガードします。
2.使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです。
3.ステンレスSUS304製の掛金(かけがね)やチェーン(くさり)などに通してお使い下さい。
4.雨水などにあたる屋外での使用に適しています。ステンレスSUS304はサビにくいですがまったくサビないわけではありませんのでご注意下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8500 パーフェクトロック 50の型番9313802のページです。
型番9313802に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8500 パーフェクトロック 50

8500 パーフェクトロック 50

    鍵付4段文字合せ錠

    鍵付4段文字合せ錠

      南京錠 C-555

      南京錠 C-555

        数字合せ式 ミニ錠前

        数字合せ式 ミニ錠前

          南京錠 C-555N

          南京錠 C-555N

            外でも使える3~4段文字合わせ錠

            外でも使える3~4段文字合わせ錠

              南京錠 IBシリーズ

              南京錠 IBシリーズ

                メーカー 清水 ハイロジック タキゲン製造 豊光 タキゲン製造 ハイロジック アイアイ
                通常価格 7,568円 3,133円 1,582円 469円 785円 1,140円 447円
                通常出荷日 3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目  
                種類 南京錠 文字(数字)合わせ錠 南京錠 文字(数字)合わせ錠 南京錠 文字(数字)合わせ錠 南京錠
                材質(ツル部) ステンレス - - - - - -
                材質(本体) ステンレス - - - - - -
                サイズA(ツル部-厚さ)(mm) 9.3 - - - - - -
                サイズB(ツル部-長さ)(mm) 21.0 - - - - - -

                8500 パーフェクトロック 50のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                9313801
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                JANコード 特記事項

                7,568円

                ( 8,325円 )
                1個 あり

                3日目

                4994421850503鍵 3本付き

                南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました