(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2500 ステンロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9313349
2500 ステンロック カギ ジョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,544円
税込単価
2,798円

ツル部をSUS304材にし強度を増しています。25mm~60mmまでの7サイズ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    南京錠
  • 材質(ツル部):
    ステンレス
  • 材質(本体):
    真鍮

型番

9313349 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

9313349 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズA(ツル部-厚さ)(mm)
サイズB(ツル部-長さ)(mm)
サイズC(ツル部-内径)(mm)
サイズF(本体-厚さ)(mm)
サイズE(本体-高さ)(mm)
サイズD(本体-幅)(mm)
JANコード
特記事項
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9313349

7.2
24
25.4
14.0
36.8
48.0
4994421052501
鍵 3本付き

1個

2,544( 2,798円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ツル部をSUS304材にし強度を増しています。25mm~60mmまでの7サイズ。

ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(25mmはシングルロック)
同一鍵、指定No.、パック包装も揃えています

1.南京錠はそれだけでは使えません。掛金(かけがね)やチェーン(くさり)などに通して使います。
2.上記のような取り付ける側の金具に適合したサイズ・材質でお選び下さい。
3.種類の異なる南京錠を数箇所つけることも防犯対策のひとつです。
4.使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2500 ステンロックの型番9313349のページです。
型番9313349に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2500 ステンロック

2500 ステンロック

    8500 パーフェクトロック 50

    8500 パーフェクトロック 50

      2500 ツル長錠

      2500 ツル長錠

        南京錠 IBシリーズ

        南京錠 IBシリーズ

          シリンダー錠 ディンプル南京錠(同一鍵番号)

          シリンダー錠 ディンプル南京錠(同一鍵番号)

            シリンダー錠 南京錠

            シリンダー錠 南京錠

              南京錠 001シリーズ

              南京錠 001シリーズ

                シリンダー弦長錠 鍵番号違い

                シリンダー弦長錠 鍵番号違い

                  鍵付4段文字合せ錠

                  鍵付4段文字合せ錠

                    メーカー 清水 清水 清水 アイアイ ハイロジック ハイロジック 杉田エース ハイロジック ハイロジック
                    通常価格 999円 7,568円 999円 447円 6,469円 2,052円 2,420円 1,055円 3,133円
                    通常出荷日 3日目~   3日目   4日目~   3日目   3日目   3日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                    種類 南京錠 南京錠 南京錠 南京錠 南京錠 南京錠 南京錠 南京錠 文字(数字)合わせ錠
                    材質(ツル部) ステンレス ステンレス 真鍮 - - - - - -
                    材質(本体) 真鍮 ステンレス 真鍮 - - - - - -

                    2500 ステンロックのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    9313348
                    9313352
                    9313353
                    9313602
                    9313604
                    9313675
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズA(ツル部-厚さ)
                    (mm)
                    サイズB(ツル部-長さ)
                    (mm)
                    サイズC(ツル部-内径)
                    (mm)
                    サイズF(本体-厚さ)
                    (mm)
                    サイズE(本体-高さ)
                    (mm)
                    サイズD(本体-幅)
                    (mm)
                    JANコード 特記事項

                    1,379円

                    ( 1,517円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    6.420.720.413.232.538.54994421052402鍵 3本付き

                    1,519円

                    ( 1,671円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    6.420.720.413.232.538.54994421152409鍵 3本付き/同一鍵 #A4334

                    2,797円

                    ( 3,077円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    7.22425.414.036.848.04994421152508鍵 3本付き/同一鍵 #A44323

                    3,420円

                    ( 3,762円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    8.031.032.316.04458.24994421052600鍵 3本付き

                    3,756円

                    ( 4,132円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    8.031.032.316.04458.24994421152607鍵 3本付き/同一鍵 #AR32344

                    999円

                    ( 1,099円 )
                    1個 あり

                    11日目

                    410.612.29.824.024.54994421052259鍵 3本付き

                    南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました