(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2500 ツル長錠

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9313028
2500 ツル長錠 カギ ジョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,469円
税込単価
1,616円

耐久性に優れ、用途が多い。15mm~50mmまでの8サイズ。ツルを本体内部2ヶ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    南京錠
  • 材質(ツル部):
    真鍮
  • 材質(本体):
    真鍮

型番

9313028 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

9313028 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズA(ツル部-厚さ)(mm)
サイズB(ツル部-長さ)(mm)
サイズC(ツル部-内径)(mm)
サイズH(ツル部-内径)(mm)
サイズF(本体-厚さ)(mm)
サイズE(本体-高さ)(mm)
サイズD(本体-幅)(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9313028

4.8
50.0
18.4
-
12.0
26.2
33.0
4994421053355

1個

1,469( 1,616円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性に優れ、用途が多い。15mm~50mmまでの8サイズ。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
【特長】
・南京錠はそれだけでは使えません。掛金(かけがね)やチェーンなどに通して使います
・種類の異なる南京錠を数箇所つけることも防犯対策のひとつです
・使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです
・ツル長タイプで、使用範囲が大きく広がります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2500 ツル長錠の型番9313028のページです。
型番9313028に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2500 ツル長錠

2500 ツル長錠

    シリンダー錠 ステン弦長Wロック南京錠(弦長番号違い)

    シリンダー錠 ステン弦長Wロック南京錠(弦長番号違い)

      外でも使える3~4段文字合わせ錠

      外でも使える3~4段文字合わせ錠

        鍵付4段文字合せ錠

        鍵付4段文字合せ錠

          南京錠 IBシリーズ

          南京錠 IBシリーズ

            メーカー 清水 ハイロジック ハイロジック ハイロジック アイアイ
            通常価格 999円 1,787円 1,140円 3,133円 447円
            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   3日目  
            種類 南京錠 南京錠 文字(数字)合わせ錠 文字(数字)合わせ錠 南京錠
            材質(ツル部) 真鍮 - - - -
            材質(本体) 真鍮 - - - -

            この商品のバリエーション

            型番
            9313026
            9313027
            9313029
            9313030
            9313031
            9313319
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズA(ツル部-厚さ)
            (mm)
            サイズB(ツル部-長さ)
            (mm)
            サイズC(ツル部-内径)
            (mm)
            サイズH(ツル部-内径)
            (mm)
            サイズF(本体-厚さ)
            (mm)
            サイズE(本体-高さ)
            (mm)
            サイズD(本体-幅)
            (mm)
            JANコード

            1,089円

            ( 1,198円 )
            1個 あり

            4日目

            418.012.216.09.824.024.54994421053256

            1,280円

            ( 1,408円 )
            1個 あり

            4日目

            4.830.314.4-12.026.229.34994421053300

            1,707円

            ( 1,878円 )
            1個 あり

            4日目

            6.470.020.4-13.232.538.54994421053409

            2,103円

            ( 2,313円 )
            1個 あり

            4日目

            6.490.023.6-13.532.544.04994421053454

            2,583円

            ( 2,841円 )
            1個 あり

            4日目

            7.2110.025.4-14.036.848.04994421053508

            1,188円

            ( 1,307円 )
            1個 あり

            4日目

            418.012.216.09.824.024.54994421253250

            南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました