(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧力ゲージ PG-200/PG-208

圧力ゲージ PG-200/PG-208

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
47,438円 ~ 55,350円
税込価格
52,182円 ~ 60,885円

LCD表示、スイッチ出力、アナログ出力の3機能をもった圧力ゲージ。【特長】・高...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 現行品のビーズ部分の色に関しまして色指定なしへ変更となります。詳細はこちらをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Unless otherwise specified, tolerance :±0.5 (Unit:mm)

PG-200 パネルタイプ 空圧用

圧力ゲージ PG-200/PG-208 外形図1

PG-200 スタンドタイプ 空圧用

圧力ゲージ PG-200/PG-208 外形図2

コードはAWG26以下を使用して下さい。

PG-208 スタンドタイプ 腐食性流体用

圧力ゲージ PG-200/PG-208 外形図3

ケーブルはAWG26以下を使用して下さい。

製品仕様

端子結線

【PG-200 パネルタイプ 空圧用】

-123456
電池タイプSwitch HISwitch LO-
(+) (-)(+) (-)
外部電源タイプVoltage outputSwitch HIExternal power
(+) (-)(+) (-)(+) (-)

【PG-200 スタンドタイプ 空圧用/PG-208 スタンドタイプ 腐食性流体用】

-(YL(X)(YH(5)(6)(8)(9)(10)(11)
電池タイプ--Switch HISwitch LO
(-) (+)(-) (+)
外部電源タイプExternal powerVoltage outputSwitch HISwitch LO
DC5~10V(+)(-)-(-) (+)(-) (+)(-) (+)
DC10~24V-(-)(+)

※外部電源タイプは使用する電源電圧に応じ端子を選択して下さい。

製品仕様

  • 特記ない場合、周囲温度 25±5 ℃、駆動電圧 12 V DC(外部電源タイプ)3.6 V DC(電池タイプ) で規定します。)
項目PG-200PG-208
一般仕様形(指示方式)ゲージ圧絶対圧ゲージ圧
型番(Pa表示品)101GP102GP103GP102VP102AP102GP103GP102VP
103GMP103GMP
定格圧力(kPa)101001,000 -100100 kPa abs1001,000 -100
最大圧力(kPa)202001,500 200200 kPa abs2002,000 200
破壊圧力(kPa)505002,000 500500 kPa abs3003,000 300
動作温度(℃)0~+50
補償温度(℃)0~+50
動作湿度(%RH)38~85(結露ないこと)
保存温度(℃)-20~+70(大気圧、湿度65% HR 以下)
適用媒体非腐食性気体SUS316及びSUS316Lを腐食させない気体及び液体 ※1
姿勢の影響(ポート上向き→下向き)(%F.S.)-Approx. 0.5Approx. 0.05Approx. 0.5
圧力ポートパネルタイプM5-
スタンドタイプR 1/4(PT 1/4)G 3/8(PF 3/8)
質量(g)パネルタイプApprox. 130-
スタンドタイプApprox. 330Approx. 390
電源電池タイプDC3.6Vリチウム電池(ER6VM)、電池寿命約 9,000時間
外部電源タイプDC5~10V、DC10~24V(内部端子台選択による)消費電流:20mA以下
表示表示行数3 1/2
表示素子LCD
定格表示(Pa表示品)(kPa)0.00~10.0000.0~100.0000~1,00000.0~-100.000.0~
100.0
00.0~
100.0
000~1,00000.0~-100.0
.000~1.000
(MPa)
.000~1.000
(MPa)
表示回数約3回/秒
精度(maximum)±0.5 %F.S. ±2 counts(at 25 ± 5℃)
温度特性ZERO(maximum)±0.1% F.S./℃
±2 counts
±0.05%F.S./℃±2 counts±0.1%F.S./℃±2 counts
SPAN±0.05 % Reading/℃ ±2 counts
分解能1 count
スイッチ点数HI、LO 2点出力(但し外部電源パネルタイプの場合はHI出力の1点出力)
容量30 V DC、40 mA(NPN オープンコレクタ)
残留電圧1.2 V DC(流入電流 40 mA 時)
出力条件計測圧≧LO設定圧→LO出力ON、計測圧≧HI設定圧→HI出力ON
設定方式SETボタンを押した後、約20秒間HIの設定表示しその後、約20秒間LOの設定表示するので、表示を確認しながら"HI"、"LO"のトリマにて設定する
設定範囲(Pa表示品)(kPa)0.00~10.0000.0~100.0000~1,00000.0~
-100.0
00.0~
100.0
00.0~
100.0
000~1,00000.0~
-100.0
.000~1.000
(MPa)
.000~1.000
(MPa)
動作表示スイッチ出力ON時にLCD表示(HI、LO)
応答速度Approx. 100 ms
応差4 counts 以下
-アナログ出力 ※2電圧出力:0~1V、精度:±1 %F.S.(at25 ± 5℃)、負荷:1kΩ以上
付加機能電池交換表示(LO BAT)
付属品ハーフユニオン(外径φ6チューブ用)及びバーブ継手(内径φ4チューブ用)各1個(但しパネルタイプのみ)-

※1:付属のOリングを使用する場合は、継手の材質の他にOリング(ふっ素ゴム)を腐食させない気体および液体となります。
※2:外部電源のみ。

パネルを開いた状態

圧力ゲージ PG-200/PG-208 特長

内部電気回路

圧力ゲージ PG-200/PG-208 内部電気回路1

電池タイプ

圧力ゲージ PG-200/PG-208 内部電気回路2

外部電源タイプ
※パネルタイプのSwitch LO 無し

【リチウムデンチ(PGヨウ)】

  • DC3.6Vリチウム電池(電池タイプの製品をお買上げ時には、内蔵されています。)

商品特長詳細

環境特性

試験項目試験条件変動量
振動Amplitude 1.5 mm P-P, 10~55 Hz,
3 directions for 2 hours each (packed)
圧力表示、スイッチ設定値、アナログ出力(Zero, Span)それぞれ最大 ± 1 % F.S.
但し、電池タイプはアナログ出力を含まず
衝撃98.1 m/s2, 3 directions for 3 times each (packed)
圧力サイクル0~定格圧力、106 cycles
耐湿性40℃, 90~95%RH, 240 hrs.

注意・禁止事項

ステンレスダイアフラム部は、指や個体物等で押したりしますと、ダイアフラム面が変形したり破壊することがありますので、ご注意ください。

型番リスト

型番
種類
出力方式
配管口の種類
配管ねじの呼び
配管ねじの種類
センサ・モニタ構造
出力点数
流体の特性
流体の種類
圧力の種類
使用温度範囲(℃)
使用湿度範囲(%)
アナログ出力仕様
定格圧力
電源
取付形態
表示単位
商品詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
圧力モニタ
アナログ / スイッチ
おねじ
5
M
一体形
1
非腐食性
空気
正圧
0~50
35~85
電圧
0~10kPa
外部電源(アナログ出力付)
パネルタイプ
kPa
-

1個

47,438( 52,182円 )

-

  • 注文停止中
圧力モニタ
スイッチ
おねじ
3/8
G
一体形
2
非腐食性
空気 / 水
負圧
0~50
35~85
-
-100~0kPa
電池
スタンドタイプ
kPa
-

1個

55,350( 60,885円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

LCD表示、スイッチ出力、アナログ出力の3機能をもった圧力ゲージ。
【特長】
・高い安定性を実現。
・低消費電力を達成。
・表示部は見やすい大型LCD。
・圧力スイッチ機能内蔵。
・アナログ電圧出力(0 ~1V)。
・DINサイズの採用、W72×H72×D40mm。
・PG-200は非腐食性気体用です。
・PG-208はステンレスダイアフラムにより耐食性に優れています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 現行品のビーズ部分の色に関しまして色指定なしへ変更となります。詳細はこちらをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧力ゲージ PG-200/PG-208

圧力ゲージ PG-200/PG-208

    プレッシャセンサ PSE530シリーズ

    プレッシャセンサ PSE530シリーズ

      空気用 デジタルフロースイッチ PF2Aシリーズ

      空気用 デジタルフロースイッチ PF2Aシリーズ

        2色表示式 デジタル圧力センサコントローラ PSE300シリーズ

        2色表示式 デジタル圧力センサコントローラ PSE300シリーズ

          3画面 デジタル表示設定器 PSE300ACシリーズ

          3画面 デジタル表示設定器 PSE300ACシリーズ

            水用 デジタルフロースイッチ PF2Wシリーズ

            水用 デジタルフロースイッチ PF2Wシリーズ

              デジタル圧力センサ

              デジタル圧力センサ

                動作表示灯付圧力スイッチ

                動作表示灯付圧力スイッチ

                  3画面 デジタルフローモニタ PFG300シリーズ

                  3画面 デジタルフローモニタ PFG300シリーズ

                    2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ

                    2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ

                      圧縮空気用流量センサ フルーレックス 表示分離型 PFDシリーズ

                      圧縮空気用流量センサ フルーレックス 表示分離型 PFDシリーズ

                        アンプ内蔵型圧力トランスジューサ PA-830

                        アンプ内蔵型圧力トランスジューサ PA-830

                          2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ

                          2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ

                            メーカー ニデックコンポーネンツ SMC SMC SMC SMC SMC ミスミ SMC SMC SMC CKD ニデックコンポーネンツ SMC
                            通常価格 47,438円 858円 1,008円 230円 10,986円 17,899円 6,620円 13,510円 15,963円 16,021円 - 37,950円 10,411円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   9日目   3日目~  

                            圧力ゲージ PG-200/PG-208のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました