(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディ・マノメータ PG-100B

ハンディ・マノメータ PG-100B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
61,852円
税込価格
68,037円

ハンディタイプに液圧対応タイプが仲間入り。絶対圧タイプも品揃え。【特長】・新た...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧力モニタ
  • 出力方式:
    アナログ / スイッチ
  • 配管口の種類:
    めねじ
  • 配管ねじの呼び:
    5
  • 配管ねじの種類:
    M
  • センサ・モニタ構造:
    一体形
  • 流体の特性:
    非腐食性
  • 流体の種類:
    空気 / 水
  • 使用温度範囲(℃):
    0::50
  • 使用湿度範囲(%):
    15::85
  • アナログ出力仕様:
    電圧
  • 表示部:
    デジタル
  • 操作部:
    デジタル

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品情報

外形図

Unit:mm
ハンディ・マノメータ PG-100B 外形図

Unless otherwise specified, tolerance :±0.5

製品仕様

製品仕様

※特記ない場合、周囲温度25±5 ℃で規定します。

項目PG-100B
一般仕様形(指示方式)ゲージ圧絶対圧
型番102R103R102A
定格圧力kPa-100~+100-100~+1,0000~100kPa abs
最大圧力kPa2002,000200kPa abs
破壊圧力kPa3003,000300kPa abs
動作温度0~+50
補償温度0~+50
動作湿度%RH15~85(結露ないこと)
保存温度-20~+70(大気圧、湿度65%RH以下)
適用媒体SUS316Lを腐食させない気体・液体
圧力ポートM5メネジ
質量g約100
電源単4乾電池、DC1.5V×2 電池寿命1,000時間以上
表示表示行数3 1/2
表示素子LCD
定格表示-100.0~+100.0-100~+1,00000.0~100.0
-.100~+1.000(MPa表示品)
表示回数約4回/秒
総合精度±0.5&%F.S.±2digits(at 25℃±5℃)
±1.0%F.S.±2digits(at 25℃±25℃)±2.0%F.S. ±2digits(at 25℃± 25℃)
分解能1digit
アナログ出力供給電源(外部供給)5±0.5 V DC 5mA maximum
出力電圧0~±1.000V ※表示値に比例
出力精度/分解能±10mV/1mV
出力抵抗Approx. 10kΩ
応答速度Approx. 10ms
-付加機能オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット
付属品ハーフユニオン(外径φ6チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ、保護カバー

商品特長詳細

環境特性

試験項目試験条件(At25±5℃)変動量
振動Amplitude 1.5 mm P-P, 10~55 Hz, 3 directions for 2 hours each(packed)表示精度最大:±1%F.S.
衝撃98.1 m/s2、3 directions for 3 times each(packed)
圧力サイクル0~定格圧力,106cycles
耐湿性40℃, 90~95 %RH, 240hrs.

型番リスト

型番
圧力の種類
定格圧力
表示単位
検査成績書/校正証明書添付
トレーサビリティ体系図添付
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

PG-100B-102A-X1T

絶対圧
0~100kPa
なし
検査成績書のみ
あり

1個

61,852( 68,037円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンディタイプに液圧対応タイプが仲間入り。
絶対圧タイプも品揃え。
【特長】
・新たに液圧対応タイプがラインアップ。
・高い安定性を実現。
・電池寿命は長寿命。
・オートパワーオフ機能(時間切替え可能)。
・ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト。
・見やすい大型ディスプレイ。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディ・マノメータ PG-100B

ハンディ・マノメータ PG-100B

    ハンディ・マノメータ PG-100N

    ハンディ・マノメータ PG-100N

      水用 デジタルフロースイッチ PF2Wシリーズ

      水用 デジタルフロースイッチ PF2Wシリーズ

        空気用 デジタルフロースイッチ PF2Aシリーズ

        空気用 デジタルフロースイッチ PF2Aシリーズ

          2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B

          2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B

            調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ

            調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ

              小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(ステンレスボディタイプ)

              小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(ステンレスボディタイプ)

                IO-Link対応(1出力)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B-L

                IO-Link対応(1出力)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B-L

                  2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A

                  2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A

                    汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ

                    汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ

                      デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ

                      デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ

                        デジタル圧力スイッチGS6シリーズ

                        デジタル圧力スイッチGS6シリーズ

                          小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ

                          小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ

                            メーカー ニデックコンポーネンツ ニデックコンポーネンツ SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) CKD SMC SMC SMC SMC コガネイ SMC
                            通常価格 61,852円 33,000円 17,899円 1,008円 1,572円 128円 - 2,361円 1,408円 1,489円 8,889円 312円 4,291円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 圧力モニタ 圧力モニタ 水用フロースイッチ - - - 流量センサ - - - 圧力スイッチ - 圧力センサ
                            出力方式 アナログ / スイッチ アナログ / スイッチ - - - - - - - - スイッチ - アナログ
                            配管口の種類 めねじ めねじ - - - - - - - - - - -
                            配管ねじの呼び 5 5 - - - - - - - - - - -
                            配管ねじの種類 M M - - - - - - - - - - -

                            ハンディ・マノメータ PG-100Bのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            液体のつまりの測定に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/18
                            非常にコンパクトで作業服のポケットに入れて持ち運べました。
                            空気圧だけでなく、液圧も計測できるほか、陰圧にも対応しており、非常に重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました