(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧力スイッチ PS83

圧力スイッチ PS83

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
28,463円 ~ 30,188円
税込価格
31,309円 ~ 33,207円

二重ダイアフラム構造。【特長】・可動部分を持たない電子式圧力スイッチ。・耐食性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
配管ねじの呼び
配管ねじの種類
圧力の種類
定格圧力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
1/8
G
負圧
-98.1~0kPa

1個

28,463( 31,309円 )

-

  • 注文停止中
1/8
G
絶対圧
0~34.3kPa

1個

30,188( 33,207円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

二重ダイアフラム構造。
【特長】
・可動部分を持たない電子式圧力スイッチ。
・耐食性に優れた二重ダイアフラム構造。
・独立2点設定タイプ。
・多種の媒体に対応可能。
・VCRを使用した製品も対応。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

あと2項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧力スイッチ PS83

圧力スイッチ PS83

    アンプ内蔵型圧力トランスジューサ PA-830

    アンプ内蔵型圧力トランスジューサ PA-830

      アンプ内蔵型圧力トランスジューサ PA-850

      アンプ内蔵型圧力トランスジューサ PA-850

        圧力スイッチ PS85

        圧力スイッチ PS85

          アンプ内蔵型圧力トランスジューサ PA-750

          アンプ内蔵型圧力トランスジューサ PA-750

            圧力スイッチ PS-20

            圧力スイッチ PS-20

              小型圧力センサ 正圧用 ユニオンタイプ センサヘッド

              小型圧力センサ 正圧用 ユニオンタイプ センサヘッド

                小型圧力センサ 正圧用 オネジタイプ センサヘッド

                小型圧力センサ 正圧用 オネジタイプ センサヘッド

                  プレッシャセンサ PSE530シリーズ

                  プレッシャセンサ PSE530シリーズ

                    フルーレックス 表示一体形 カルマン渦式水用流量センサWFK3000シリーズ

                    フルーレックス 表示一体形 カルマン渦式水用流量センサWFK3000シリーズ

                      ユニコントロールズ SUSリリーフ弁

                      ユニコントロールズ SUSリリーフ弁

                        デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35シリーズ

                        デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35シリーズ

                          クーラント用圧力スイッチ 機械式(低圧用) CPEシリーズ

                          クーラント用圧力スイッチ 機械式(低圧用) CPEシリーズ

                            メーカー ニデックコンポーネンツ ニデックコンポーネンツ ニデックコンポーネンツ ニデックコンポーネンツ ニデックコンポーネンツ ニデックコンポーネンツ 日本ピスコ 日本ピスコ SMC CKD ユニコントロールズ SMC CKD
                            通常価格 28,463円 37,950円 21,875円 21,875円 13,750円 6,088円 6,588円 6,589円 858円 30,061円 10,043円 278円 -
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 90日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            種類 圧力スイッチ 圧力センサ 圧力センサ 圧力スイッチ 圧力センサ 圧力スイッチ 圧力センサヘッド 圧力センサヘッド - 流量センサ - - 圧力スイッチ
                            出力方式 NPNオープンコレクタ / スイッチ アナログ - - アナログ - - - - - - - -
                            配管口の種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ - ワンタッチ継手 おねじ - めねじ - - -
                            本体材質 ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス アルミニウム 樹脂 樹脂 - 樹脂 - - -
                            出力点数 2 - 1 2 - 1 1 1 - - - - -

                            圧力スイッチ PS83のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト