(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧力スイッチ PS60

圧力スイッチ PS60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,575円
税込価格
7,233円

【特長】・10mm幅の連成圧表示付圧力スイッチ・軽いタッチの凸面付きプッシュボ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧力スイッチ
  • 配管口の種類:
    めねじ
  • 配管ねじの呼び:
    5
  • 配管ねじの種類:
    M
  • 本体材質:
    樹脂
  • 出力点数:
    2
  • 流体の特性:
    非腐食性
  • 流体の種類:
    空気
  • 圧力の種類:
    達成圧
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::50
  • 使用湿度範囲(%):
    35::85
  • 電源電圧の種類:
    DC
  • 電源電圧(V):
    12~24
  • 表示部:
    デジタル

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品情報

外形図

圧力スイッチ PS60 外形図1

圧力ポートMタイプ

付属品

圧力スイッチ PS60 外形図2

コネクタケーブル

圧力スイッチ PS60 外形図3

DINレールアダプタ

製品仕様

  • 特記ない場合、周囲温度25±5 ℃、駆動電圧24 V DC で規定します。
項目型式/PS60
102R302R103R
一般仕様形(指示方式)ゲージ圧
定格圧力範囲 kPa-100~100-100~300-100~1,000
最大圧力 kPa2006001,500
破壊圧力 kPa5001,0002,000
動作温度範囲 ℃-10~+50
補償温度 ℃0~+50
動作湿度 %RH35~85(結露しないこと)
保存温度 ℃-20~+70(大気圧、湿度65 %RH 以下)
適用媒体非腐食性気体
絶縁抵抗 MΩ min.100(500 V DC)
温度特性±3%F.S. (0~+50℃)
耐電圧500 V AC、60s(リーク電流1mA 以下)
圧力ポートM5 メネジ
質量 gApprox. 50(ケーブル含む)
電源駆動電圧 V DC12~24V±10%(リップル含む)
消費電流 mA max.30
表示表示素子LED表示(3桁)
定格表示-100~100 kPa-100~300 kPa-0.10~1.00 MPa
精度 0~+50℃
(基準温度25℃)
±1%F.S.
分解能1 count
スイッチ出力出力点数2
出力方式オープンコレクタ(NPN/PNP)
設定方式パネル SW操作による可変式
設定範囲-110 kPa(approx.)~“999” counts
出力表示赤色LED点灯
繰返し精度±0.3%F.S. maximum
応差0~30 counts
スイッチ容量30 V 100 mA maximum
残留電圧 V maximum1.2(NPN)、2.2(PNP)
応答速度 msApprox. 5、25、250
付属品PS60ケーブル、DINレールアダプタ

選定サポート情報

圧力スイッチ PS60 選定サポート

型番リスト

型番
出力方式
定格圧力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

PS60-102R-PMCN

PNPオープンコレクタ / スイッチ
-100~100kPa

1個

6,575( 7,233円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10mm幅の連成圧表示付圧力スイッチ
・軽いタッチの凸面付きプッシュボタンにより手袋のままで操作可能
・コネクタ接続により、配線の脱着が容易
・DINレール装着機能付
・パネルロック機能による設定データの保護
・非表示モードによる低消費電力

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧力スイッチ PS60

圧力スイッチ PS60

    デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35シリーズ

    デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35シリーズ

      薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)・ISE10シリーズ

      薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)・ISE10シリーズ

        センサ分離型圧力表示器

        センサ分離型圧力表示器

          流量センサフローモニタ PFM3シリーズ

          流量センサフローモニタ PFM3シリーズ

            3画面 デジタル表示設定器 PSE300ACシリーズ

            3画面 デジタル表示設定器 PSE300ACシリーズ

              デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ

              デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ

                デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-Dシリーズ

                デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-Dシリーズ

                  小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ)

                  小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ)

                    小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ

                    小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ

                      小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1シリーズ

                      小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1シリーズ

                        空気用 デジタルフロースイッチ PF2Aシリーズ

                        空気用 デジタルフロースイッチ PF2Aシリーズ

                          小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ

                          小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ

                            メーカー ニデックコンポーネンツ SMC SMC ニデックコンポーネンツ SMC SMC SMC CKD CKD SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 6,575円 278円 138円 9,999円 252円 10,986円 8,889円 7,861円 - 278円 10,284円 1,008円 4,291円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 圧力スイッチ - - - - 圧力モニタ 圧力スイッチ 圧力センサ 流量センサ - 圧力スイッチ - 圧力センサ
                            配管口の種類 めねじ - - - - - - - - - - - -
                            配管ねじの呼び 5 - - - - - - 1/8 - - - - -
                            配管ねじの種類 M - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 樹脂 - - - - - - 樹脂 樹脂 - - - -

                            圧力スイッチ PS60のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました