(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
ニーズの高い機能に集約しました。【特長】・一般空圧機器、半導体後工程に最適。・...
Unless otherwise specified, tolerance:±0.5(Unit:mm)
■ポートブロック
■背面取付アングル
■平面取付アングル
■パネルホルダーセット・ホルダーカバーセット
【型番一覧】
形(指示方式) | ゲージ圧 | |
---|---|---|
SW方式 | 定格圧力 | |
-100~+100kPa | -100~+1,000kPa | |
NPN | PS30-102R-N | PS30-103R-N |
PNP | PS30-102R-P | PS30-103R-P |
【標準仕様】
※特記ない場合、周囲温度25±5℃、駆動電圧24VDCで規定します。
項目 | PS30 | |||
---|---|---|---|---|
102R | 103R | |||
一般仕様 | 形(指示方式) | ゲージ圧 | ||
定格圧力範囲(kPa) | -100~+100 | -100~+1,000 | ||
最大圧力(kPa) | 200 | 1,500 | ||
破壊圧力(kPa) | 500 | 2,000 | ||
動作温度範囲(℃) | -10~+50 | |||
補償温度(℃) | 0~+50 | |||
温度特性 | ±3 %F.S.(0~+50℃) | |||
動作湿度(%RH) | 35~85(結露ないこと) | |||
保存温度(℃) | -20~+70(大気圧、湿度65%RH以下) | |||
適用媒体 | 非腐食性気体 | |||
絶縁抵抗(MΩminimum) | 100(DC 500V) | |||
耐電圧 | 500VAC, 60s(リーク電流1mA以下) | |||
圧力ポート | M5メネジ、Oリング溝(P8) | |||
質量(g) | Approx. 60(ケーブル1.5m含む) | |||
電源 | 駆動電圧(VDC) | 12~24V±10%(リップル含む) | ||
消費電流(mA maximum) | 40 | |||
表示 | 表示素子 | LED(符号付2 1/2桁) | ||
定格表示 | kPa | -100~+100 | - | |
MPa | - | -0.10~+1.00 | ||
精度 | ±1%F.S. | |||
分解能 | 1 count | |||
スイッチ出力 | 出力点数 | 2 | ||
出力方式 | オープンコレクタ(NPN/PNP) | |||
出力表示 | 出力1(SW1)、出力2(SW2)赤色LEDが出力ON時に点灯 | |||
繰返し精度(%F.S.) | ±0.3 maximum | |||
応差 | 0~30 counts(可変) | |||
スイッチ容量 | 30VDC 100mA maximum 短絡保護有り | |||
残留電圧(V maximum) | 1.2V(NPN)、2.2V(PNP) | |||
応答性(ms) | Approx 5、25、250(可変) |
【内部構造図】
名称 | 材料 | |
---|---|---|
(1) | 圧力トランスジューサ | P-2000 |
(2) | Oリング | ふっ素ゴム |
(3) | 圧力ポート | 黄銅(Niメッキ) |
(4) | ベース | ABS |
(5) | ケース | |
(6) | パネルシート | ポリエステル |
【内部電気回路】
NPN出力タイプ
PNP出力タイプ
Wire color | Connection |
---|---|
Brown | Power(+) |
Black | Switch output 1 |
White | Switch output 2 |
Blue | Common |
型番 | 品名 | 内容 |
---|---|---|
ACPG-001 | 背面アングルセット |
|
ACPG-002 | 平面アングルセット |
|
ACPG-003 | パネルホルダーセット |
|
ACPG-004 | ホルダーカバーセット(ゲージの操作面保護) |
|
ACPG-005 | ポートブロック |
|
【装着図】
■背面取付アングル
■平面取付アングル
【取付方法】
■ポートブロック
■パネルホルダーセット
試験項目 | 試験条件 | 変動量 |
---|---|---|
振動 | 10~500Hz, 98.1m/s2 or 1.5mm P-P, 3 directions for 2 hours each | 試験後最大:±2%F.S. ※1 |
衝撃 | 490m/s2, 3 directions for 3 times each | |
圧力サイクル | 0~定格圧力、106cycles | |
耐湿性 | 40℃, 90~95%RH, 240 hrs. | |
EMC | EMI:EN55011:2007, A2:2007 Group 1, class B EMS:EN61326-1:2006 Table 2 | スイッチ動作圧力 試験中最大:±5%F.S. ※1 |
※1:圧力表示値、スイッチ出力動作点の各特性変動量
Loading...
ニーズの高い機能に集約しました。
【特長】
・一般空圧機器、半導体後工程に最適。
・大型・高輝度LEDによる高い認識性。
・8種類のスイッチ出力モード。
・非表示モードによる低消費電力化。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ACPG-003で型番確定
表示付圧力スイッチ PS30の型番ACPG-003のページです。
型番ACPG-003に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針