(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・小型。・1点のスイッチ出力機能付き。・2タイプの圧力ポート形状。・E...
●特記ない場合、周囲温度25±5℃、駆動電圧24V DCで規定します。
項目 | 型番 | |||
---|---|---|---|---|
PS20 | ||||
102V | 302R | |||
一般仕様 | 形(指示方式) | ゲージ圧 | ||
定格圧力範囲 | kPa | 0~-100 | -100~+300 | |
最大圧力 | kPa | 200 | 600 | |
動作温度 | ℃ | -10~+60 | ||
補償温度 | ℃ | 0~+50 | ||
動作湿度 | %RH | 35~85 | ||
保存温度 | ℃ | -20~+70 | ||
適用媒体 | 非腐食性気体 | |||
絶縁抵抗 | MΩ minimum | 100 | ||
耐電圧 | 500V AC, 60s | |||
質量 (ケーブルを除く) | g | Approx.4(PS20-****-*U)7(PS20-****-*M) | ||
電源 | 駆動電圧 | V DC | 10.8~30(リップル含む) | |
消費電流 | maximum | 20mA | ||
スイッチ 出力 | 出力点数 | 1 | ||
出力方式 | NPN/PNPオープンコレクタ | |||
設定方式 | トリマによる可変式 | |||
設定範囲 | 定格圧力範囲以上 | |||
出力表示 | 赤色LED点灯(出力ON時) | |||
精度 0~50℃ (基準温度:25℃) | %F.S. | ±3 | ||
応差 | %F.S. maximum | 2 | ||
スイッチ容量 | 30V DC 80mA maximum | |||
残留電圧 | V | 0.8(NPN), 1.8(PNP) | ||
応答速度 | ms | Approx.1 |
内部構造図:2-M5 メネジ
名称 | 材料 | |
---|---|---|
(1) | 圧力ポート | アルミニウム |
(2) | ハウジング | PC |
(3) | センサモジュール | PPS |
(4) | Oリング | フッ素ゴム |
(5) | ケーブル | 塩化ビニル |
(6) | 設定ボリューム | POM |
試験項目 | 試験方法 | 変動量 |
---|---|---|
振動 | 10~55Hz, 1.5mm maximum, 3 directions for 2hours each | スイッチ動作圧力試験後最大±2%F.S. |
衝撃 | 1,000m/s2, 3directions for 3times each | |
圧力サイクル | 0~定格圧力、106cycles | |
耐湿性 | 40℃, 90~95%RH, 240hrs. | |
EMC | EMI:EN55011:2007, A2 : 2007 Group 1, class B EMS:EN61326-1:2006 Table 2 | スイッチ動作圧力試験中最大±5%F.S. |
Loading...
【特長】
・小型。
・1点のスイッチ出力機能付き。
・2タイプの圧力ポート形状。
・EMC規格適合。
この商品に近い類似品がありませんでした。
PS20-102V-NMで型番確定
圧力スイッチ PS-20の型番PS20-102V-NMのページです。
型番PS20-102V-NMに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針