(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

挟み込タイプ 屋内専用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TB-7-5
挟み込タイプ 屋内専用【10個入り】 ハサミコミタイプ オクナイセンヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,940円
税込単価
17,534円

プレートへの穴あけ加工が不要な挟み込みタイプです。直線用のストレートタイプと角...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 商品タイプ詳細:
    挟み込タイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

TB-7-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

屋外対応はこちら

挟み込タイプ 屋外対応

 

挟み込タイプ 屋内専用:関連画像

商品情報を表示

TB-7-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-7-5

1パック

10個入り

15,940( 17,534円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プレートへの穴あけ加工が不要な挟み込みタイプです。
直線用のストレートタイプと角用のコーナータイプがあります。
※全てのタイプに六角穴専用レンチが付属しております。
※取付ビスは付属しておりません。

【材質】真鍮
【個数】10個セット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

挟み込タイプ 屋内専用の型番TB-7-5のページです。
型番TB-7-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

挟み込タイプ 屋内専用

挟み込タイプ 屋内専用

    胴付きキャップタイプ 屋内専用

    胴付きキャップタイプ 屋内専用

      胴付きキャップタイプ 屋外対応

      胴付きキャップタイプ 屋外対応

        アルミレールシェルフ T-1520・T-1521・T-1522

        アルミレールシェルフ T-1520・T-1521・T-1522

          No.481 窓締

          No.481 窓締

            メーカー 新星社 新星社 新星社 久宝金属製作所 ベスト
            通常価格 12,467円 6,240円 9,780円 7,777円 9,046円
            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   2日目~   3日目  
            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他
            本体/オプション オプション オプション オプション 本体 オプション
            商品タイプ詳細 挟み込タイプ 胴付きキャップタイプ 胴付きキャップタイプ - -

            挟み込タイプ 屋内専用のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            TB-7-2-CH
            TB-7-2-GL
            TB-7-3-CH
            TB-7-3-GL
            TB-7-6
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日

            12,467円

            ( 13,714円 )

            10個入り

            1パック あり

            5日目

            12,467円

            ( 13,714円 )

            10個入り

            1パック あり

            5日目

            21,320円

            ( 23,452円 )

            10個入り

            1パック あり

            5日目

            21,320円

            ( 23,452円 )

            10個入り

            1パック あり

            5日目

            24,800円

            ( 27,280円 )

            10個入り

            1パック あり

            5日目

            ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました