(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴付きキャップタイプ 屋外対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STB-3-4
胴付きキャップタイプ 屋外対応【10個入り】 ドウツキキャップタイプ オクガイタイオウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

定番のキャップタイプに筒状の「胴」部分を付け加える事により、壁面からの低い立ち...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 商品タイプ詳細:
    胴付きキャップタイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

STB-3-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

屋内専用はこちら

胴付きキャップタイプ 屋内専用

 

胴付きキャップタイプ 屋外対応:関連画像

商品情報を表示

STB-3-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STB-3-4

1パック

10個入り

12,000( 13,200円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

定番のキャップタイプに筒状の「胴」部分を付け加える事により、壁面からの低い立ち上げが可能になりました。
パッキン(1mm厚)が付いています。

【材質】SUS304(ステンレス)
【個数】10個セット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

胴付きキャップタイプ 屋外対応の型番STB-3-4のページです。
型番STB-3-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

胴付きキャップタイプ 屋外対応

胴付きキャップタイプ 屋外対応

    Tキャップタイプ 屋外対応

    Tキャップタイプ 屋外対応

      胴付きキャップタイプ 屋内専用

      胴付きキャップタイプ 屋内専用

        飾りビス 先付けタイプ 屋外対応

        飾りビス 先付けタイプ 屋外対応

          Tキャップ先付けタイプ 屋外対応

          Tキャップ先付けタイプ 屋外対応

            スタンダードタイプ 屋外対応

            スタンダードタイプ 屋外対応

              2プレートタイプ 屋外対応

              2プレートタイプ 屋外対応

                水切りパイプ棚

                水切りパイプ棚

                  飾りビス 先付けタイプ 屋内専用

                  飾りビス 先付けタイプ 屋内専用

                    Tキャップ2プレートタイプ 屋外対応【10個入り】

                    Tキャップ2プレートタイプ 屋外対応【10個入り】

                      Tキャップ スタンダードタイプ 屋外対応

                      Tキャップ スタンダードタイプ 屋外対応

                        メーカー 新星社 新星社 新星社 新星社 新星社 新星社 新星社 サヌキ 新星社 新星社 新星社
                        通常価格 9,780円 9,460円 6,240円 15,143円 17,050円 15,320円 23,050円 7,439円 4,983円 24,940円 16,260円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目  
                        商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他
                        本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション
                        商品タイプ詳細 胴付きキャップタイプ Tキャップタイプ 胴付きキャップタイプ 飾りビス 先付けタイプ Tキャップ 先付けタイプ スタンダードタイプ 2プレートタイプ - 飾りビス 先付けタイプ Tキャップ2プレートタイプ Tキャップ スタンダードタイプ

                        胴付きキャップタイプ 屋外対応のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        STB-3-1
                        STB-3-2
                        STB-3-3
                        STB-3-5
                        STB-3-6
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日

                        9,780円

                        ( 10,758円 )

                        10個入り

                        1パック あり

                        5日目

                        9,940円

                        ( 10,934円 )

                        10個入り

                        1パック あり

                        5日目

                        11,050円

                        ( 12,155円 )

                        10個入り

                        1パック あり

                        5日目

                        12,000円

                        ( 13,200円 )

                        10個入り

                        1パック あり

                        5日目

                        12,940円

                        ( 14,234円 )

                        10個入り

                        1パック あり

                        5日目

                        ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました