(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴付きキャップタイプ 屋内専用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TB-3-5
胴付きキャップタイプ 屋内専用【10個入り】 ドウツキキャップタイプ オクナイセンヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,570円
税込単価
8,327円

定番のキャップタイプに筒状の「胴」部分を付け加える事により、壁面からの低い立ち...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 商品タイプ詳細:
    胴付きキャップタイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

TB-3-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

屋外対応はこちら

胴付きキャップタイプ 屋外対応

 

胴付きキャップタイプ 屋内専用:関連画像

商品情報を表示

TB-3-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-3-5

1パック

10個入り

7,570( 8,327円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

定番のキャップタイプに筒状の「胴」部分を付け加える事により、壁面からの低い立ち上げが可能になりました。
【材質】真鍮。
【個数】10個セット。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

胴付きキャップタイプ 屋内専用の型番TB-3-5のページです。
型番TB-3-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

胴付きキャップタイプ 屋内専用

胴付きキャップタイプ 屋内専用

    胴付きキャップタイプ 屋外対応

    胴付きキャップタイプ 屋外対応

      飾りビス 先付けタイプ 屋外対応

      飾りビス 先付けタイプ 屋外対応

        Tキャップタイプ 屋外対応

        Tキャップタイプ 屋外対応

          飾りビス 先付けタイプ 屋内専用

          飾りビス 先付けタイプ 屋内専用

            Tキャップ先付けタイプ 屋外対応

            Tキャップ先付けタイプ 屋外対応

              メーカー 新星社 新星社 新星社 新星社 新星社 新星社
              通常価格 6,240円 9,780円 15,143円 9,460円 4,983円 17,050円
              通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
              商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他
              本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
              商品タイプ詳細 胴付きキャップタイプ 胴付きキャップタイプ 飾りビス 先付けタイプ Tキャップタイプ 飾りビス 先付けタイプ Tキャップ 先付けタイプ

              胴付きキャップタイプ 屋内専用のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              TB-3-1-GL
              TB-3-2-CH
              TB-3-2-GL
              TB-3-3-CH
              TB-3-3-GL
              TB-3-6
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日

              6,240円

              ( 6,864円 )

              10個入り

              1パック あり

              5日目

              6,580円

              ( 7,238円 )

              10個入り

              1パック あり

              5日目

              6,580円

              ( 7,238円 )

              10個入り

              1パック あり

              5日目

              6,787円

              ( 7,466円 )

              10個入り

              1パック あり

              5日目

              6,787円

              ( 7,466円 )

              10個入り

              1パック あり

              5日目

              7,890円

              ( 8,679円 )

              10個入り

              1パック あり

              5日目

              ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました