(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Tキャップ先付けタイプ 屋外対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STB-2-1-T
Tキャップ先付けタイプ 屋外対応【10個入り】 Tキャップサキヅケタイプ オクガイタイオウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,050円
税込単価
18,755円

使いやすいTキャップ型の先付けタイプです。専用座金がついています。※パッキン(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 商品タイプ詳細:
    Tキャップ 先付けタイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

STB-2-1-T 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

屋内専用はこちら

Tキャップ先付けタイプ 屋内専用

 

Tキャップ先付けタイプ 屋外対応:関連画像

商品情報を表示

STB-2-1-T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STB-2-1-T

1パック

10個入り

17,050( 18,755円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使いやすいTキャップ型の先付けタイプです。専用座金がついています。
※パッキン(1mm厚)が付いています。
※取付ビスは、付属しておりません。

【材質】SUS304(ステンレス)
【個数】10個セット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Tキャップ先付けタイプ 屋外対応の型番STB-2-1-Tのページです。
型番STB-2-1-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Tキャップ先付けタイプ 屋外対応

Tキャップ先付けタイプ 屋外対応

    飾りビス 先付けタイプ 屋外対応

    飾りビス 先付けタイプ 屋外対応

      飾りビス 先付けタイプ 屋内専用

      飾りビス 先付けタイプ 屋内専用

        Tキャップ スタンダードタイプ 屋外対応

        Tキャップ スタンダードタイプ 屋外対応

          2プレートタイプ 屋外対応

          2プレートタイプ 屋外対応

            スタンダードタイプ 屋外対応

            スタンダードタイプ 屋外対応

              挟み込タイプ 屋外対応

              挟み込タイプ 屋外対応

                Tキャップ2プレートタイプ 屋外対応【10個入り】

                Tキャップ2プレートタイプ 屋外対応【10個入り】

                  胴付きキャップタイプ 屋外対応

                  胴付きキャップタイプ 屋外対応

                    胴付きキャップタイプ 屋内専用

                    胴付きキャップタイプ 屋内専用

                      Tキャップタイプ 屋外対応

                      Tキャップタイプ 屋外対応

                        キャップタイプ 屋内専用

                        キャップタイプ 屋内専用

                          メーカー 新星社 新星社 新星社 新星社 新星社 新星社 新星社 新星社 新星社 新星社 新星社 新星社
                          通常価格 17,050円 15,143円 4,983円 16,260円 23,050円 15,320円 23,690円 24,940円 9,780円 6,240円 9,460円 3,440円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                          商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                          本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                          商品タイプ詳細 Tキャップ 先付けタイプ 飾りビス 先付けタイプ 飾りビス 先付けタイプ Tキャップ スタンダードタイプ 2プレートタイプ スタンダードタイプ 挟み込タイプ Tキャップ2プレートタイプ 胴付きキャップタイプ 胴付きキャップタイプ Tキャップタイプ キャップタイプ

                          Tキャップ先付けタイプ 屋外対応のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          STB-2-2-T
                          STB-2-3-T
                          STB-2-9-T
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日

                          18,320円

                          ( 20,152円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          5日目

                          28,740円

                          ( 31,614円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          5日目

                          33,800円

                          ( 37,180円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          5日目

                          ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました