(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スプリングフック
  • 数量スライド割引

スプリングフック (レビュー)

通常価格(税別)
146円 ~ 1,694円
税込価格
161円 ~ 1,863円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・土木、建築、機械等に使用される連結金具。材質:ステンレス(SUS304)は船舶等も使用できます。
・チェーンなどの簡易取り付けに使えます。
・小さいものはキーホルダーとしても使えます。
【材質】スチール(SS400)/ステンレス(SUS304)。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

スプリングフックのレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    装置のひっかけに使用
    評価 4.0満足度:4.02022/09/15
    機械装置の一部、ッチェーンのフックかけとして使用しました。
    問題なく使用できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品等の搬出用
    評価 5.0満足度:5.02022/04/05
    自社内で作製した製品等の搬出用にワイヤーで吊るすために、この商品を使用しました。耐荷重等にも全く問題なく使用できています。材質もステンレス製で錆の心配がなく、この商品自体は軽くて扱いやすいので、作業性もいい感じです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ターフテントのS字フック交換に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/05/15
    ターフテントを固定している軒側にS字フックを使用していましたが、風で外れることがあったのでこちらのフックに交換。小さくても50kgまでの耐荷重があり安心です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    錘の上下移動用のフック
    評価 5.0満足度:5.02019/08/22
    錘を吊るした治具の上下移動用のフックとして使用しました。
    できるだけ費用はかけたくなかった為、安価でよかったです。
    サイズも数種類から選定可能で、指サイズに丁度良い物が
    選定できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプリングフック

スプリングフック

    ステンリングキャッチ(SUS304)

    ステンリングキャッチ(SUS304)

      ステンレスS422フック SUS316

      ステンレスS422フック SUS316

        ハングフック GH-12/GH-16

        ハングフック GH-12/GH-16

          ステンレス 沈みシャックル

          ステンレス 沈みシャックル

            アルミ カラビナ

            アルミ カラビナ

              ねじシャックル 水本機械製作所製

              ねじシャックル 水本機械製作所製

                カラビナハーケンB型 KHシリーズ

                カラビナハーケンB型 KHシリーズ

                  メーカー アイアイ アイアイ ハイロジック フジワラ 丸喜金属本社 水本機械製作所 SUNCO フジワラ
                  通常価格 146円 1,331円 438円 2,582円 620円 3,358円 780円 1,071円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   4日目   2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  種類 カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック シャックル カラビナ・スナップフック シャックル カラビナ・スナップフック
                  カラビナ・スナップフック詳細 ロックなし ロックあり ロックなし ロックなし - - - ロックなし

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。