(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:70034115
E型止め輪 70034/270034 (鉄/ステンレス)【4~400個入り】 Eカタトメワ テツ/ステンレス

E型止め輪 70034/270034 (鉄/ステンレス) 70034115

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
680円
税込単価
748円

【特長】サイズがE-2~E25までありスチールとステンレスでできているE型止め...

詳細情報を確認する

型番

70034115 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

70034115 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
表面処理
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

70034115

スチール
三価クロメート
E-5
4997265406097

1パック

200個入り

680( 748円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
サイズがE-2~E25までありスチールとステンレスでできているE型止め輪です。

Loading...

70034115で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E型止め輪 70034/270034 (鉄/ステンレス)の型番70034115のページです。
型番70034115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E型止め輪 70034/270034 (鉄/ステンレス)

E型止め輪 70034/270034 (鉄/ステンレス)

    軸用C形止め輪

    軸用C形止め輪

      丸S形止め輪(ISTW) オチアイ製

      丸S形止め輪(ISTW) オチアイ製

        E型止め輪

        E型止め輪

          E形止め輪 大陽規格B

          E形止め輪 大陽規格B

            Cリング (Bタイプ)

            Cリング (Bタイプ)

              C形止め輪(穴用) プライヤー先端 オチアイ製

              C形止め輪(穴用) プライヤー先端 オチアイ製

                E形止め輪 大陽規格A

                E形止め輪 大陽規格A

                  メーカー コノエ SUNCO SUNCO SUNCO 大陽ステンレススプリング 大陽ステンレススプリング SUNCO 大陽ステンレススプリング
                  通常価格 673円 18,757円 910円 8,500円 203円 203円 939円 136円
                  通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  種類 ラジアル方向取付 スラスト方向取付(軸用) スラスト方向取付(軸用) ラジアル方向取付 ラジアル方向取付 ラジアル方向取付 スナップリングプライヤー ラジアル方向取付
                  形状 E形止め輪 軸用C形止め輪 丸S形止め輪 E形止め輪 E形止め輪 軸用C形止め輪 - E形止め輪
                  販売単位 箱・パック 箱・パック バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能)
                  止め輪タイプ 外輪止め - - 外輪止め 外輪止め 外輪止め - 外輪止め
                  取り付け方種類 スナップイン(縦入れ) - - スナップイン(縦入れ) スナップイン(縦入れ) 標準 - スナップイン(縦入れ)

                  E型止め輪 70034/270034 (鉄/ステンレス)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  2700340019
                  270034002
                  2700340025
                  70034116
                  70034117
                  70034118
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  材質 表面処理 サイズ JANコード

                  1,020円

                  ( 1,122円 )

                  4個入り

                  1パック あり

                  6日目

                  ステンレス-E-194997265167875

                  1,020円

                  ( 1,122円 )

                  400個入り

                  1パック あり

                  6日目

                  ステンレス-E-24997265167752

                  1,020円

                  ( 1,122円 )

                  350個入り

                  1パック あり

                  6日目

                  ステンレス-E-2.54997265167769

                  673円

                  ( 740円 )

                  140個入り

                  1パック あり

                  6日目

                  スチール三価クロメートE-64997265406103

                  680円

                  ( 748円 )

                  70個入り

                  1パック あり

                  6日目

                  スチール三価クロメートE-74997265406110

                  680円

                  ( 748円 )

                  60個入り

                  1パック あり

                  6日目

                  スチール三価クロメートE-84997265406127

                  止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました