(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:270033008
スナップリング穴用止め輪 鉄/ステンレス【2~55個入り】 スナップリングアナヨウ テツ/ステンレス

スナップリング穴用止め輪 鉄/ステンレス 270033008

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,020円
税込単価
1,122円

【特長】サイズがR-10~R55までありスチールとステンレスでできているスナッ...

詳細情報を確認する

型番

270033008 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

270033008 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

270033008

ステンレス
R-8
4997265167127

1パック

17個入り

1,020( 1,122円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
サイズがR-10~R55までありスチールとステンレスでできているスナップリング穴用です。

270033008で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップリング穴用止め輪 鉄/ステンレスの型番270033008のページです。
型番270033008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スナップリング穴用止め輪 鉄/ステンレス

スナップリング穴用止め輪 鉄/ステンレス

    スナップリング軸用止め輪 鉄/ステンレス (7003200/27003200)

    スナップリング軸用止め輪 鉄/ステンレス (7003200/27003200)

      82 ズース リテーナ(ステンレス)

      82 ズース リテーナ(ステンレス)

        CA止め輪(軸用) 大陽ステンレススプリング製

        CA止め輪(軸用) 大陽ステンレススプリング製

          トップナット

          トップナット

            メーカー コノエ コノエ SUNCO SUNCO オチアイ
            通常価格 673円 673円 40円 203円 207円
            通常出荷日 6日目   6日目   12日目   1日目   1日目  
            種類 スラスト方向取付(穴用) スラスト方向取付(軸用) スラスト方向取付(軸用) スラスト方向取付(軸用) スラスト方向取付(軸用)
            形状 穴用C形止め輪 軸用C形止め輪 プッシュナット軸用 軸用C形止め輪 プッシュナット軸用
            販売単位 箱・パック 箱・パック バラ(1個から購入可能) - -
            止め輪タイプ 内輪止め 外輪止め - - 外輪止め
            取り付け方種類 標準 標準 - - プッシュイン(横入れ)

            スナップリング穴用止め輪 鉄/ステンレスのレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            穴用止め輪
            評価 4.0満足度:4.02023/07/29
            ステンレスの穴用止め輪があったので助かりました。また購入したいと思います。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            2700330013
            2700330014
            2700330015
            700330010
            700330011
            700330012
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            材質 サイズ JANコード

            1,020円

            ( 1,122円 )

            14個入り

            1パック あり

            6日目

            ステンレスR-134997265167165

            1,020円

            ( 1,122円 )

            13個入り

            1パック あり

            6日目

            ステンレスR-144997265167172

            1,020円

            ( 1,122円 )

            13個入り

            1パック あり

            6日目

            ステンレスR-154997265167189

            680円

            ( 748円 )

            55個入り

            1パック あり

            6日目

            スチールR-104997265136123

            673円

            ( 740円 )

            55個入り

            1パック あり

            6日目

            スチールR-114997265136130

            680円

            ( 748円 )

            55個入り

            1パック あり

            6日目

            スチールR-124997265136147

            止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました