(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラス頭タッピンねじ【75個入り】

トラス頭タッピンねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,071円
税込単価
1,178円

【材質】鉄【表面処理】ユニクロメッキ・三価クロメート【サイズ】※一部ユニクロメ...

詳細情報を確認する

型番

270042003512 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
材質
表面処理
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

270042003512

3.5
12
ステンレス
なし
4997265140304

1パック

75個入り

1,071( 1,178円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】鉄
【表面処理】ユニクロメッキ・三価クロメート
【サイズ】※一部ユニクロメッキのみのサイズあり。
3x6・3x8・3x10・3x12・3x16・3x20・3x25・3x30
3.5x6・3.5x8・3.5x10・3.5x12・3.5x16・3.5x20・3.5x25・3.5x30
4x6・4x8・4x10・4x12・4x16・4x20・4x25・4x30・4x35・4x40・4x45・4x50・4x60・4x65・4x70・4x75
5x8・5x10・5x12・5x16・5x20・5x25・5x30・5x35・5x40・5x45・5x50
6x12・6x16・6x20・6x25・6x30・6x35・6x40・6x45・6x50

【材質】ステンレス
【サイズ】
3x6・3x8・3x10・3x12・3x16・3x20・3x25・3x30
3.5x8・3.5x10・3.5x12・3.5x16・3.5x20・3.5x25・3.5x30
4x8・4x10・4x12・4x16・4x20・4x25・4x30・4x35・4x40・4x45・4x50
5x10・5x12・5x16・5x20・5x25・5x30・5x35・5x40・5x45・5x50
6x16・6x20・6x25・6x30・6x35・6x40・6x45・6x50

Loading...

270042003512で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トラス頭タッピンねじの型番270042003512のページです。
型番270042003512に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラス頭タッピンねじ

トラス頭タッピンねじ

    トラスタッピングねじ 1種A型

    トラスタッピングねじ 1種A型

      M2-M6 鍋・皿頭 タッピングビスセット(ステンレス製)

      M2-M6 鍋・皿頭 タッピングビスセット(ステンレス製)

        4.0-5.0mm ドリルねじセット(ステンレス製)

        4.0-5.0mm ドリルねじセット(ステンレス製)

          M3-M6 トラス頭タッピングビスセット/鉄ユニクロ

          M3-M6 トラス頭タッピングビスセット/鉄ユニクロ

            ピアスビスセット(六角頭/ステンレス/黒色)

            ピアスビスセット(六角頭/ステンレス/黒色)

              ピアスビスセット(皿頭/ステンレス) EA949AM-12

              ピアスビスセット(皿頭/ステンレス) EA949AM-12

                メーカー コノエ コノエ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 1,071円 7,828円 16,680円 11,200円 7,962円 12,790円 10,340円
                通常出荷日 6日目   6日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                詳細形状 トラス トラス - - トラス - -
                ねじ山種類 タッピンねじ タッピンねじ - - - - -
                取付穴形状 十字穴 十字穴 - - 十字穴 - -
                先端形状 とがり先 とがり先 - - とがり先 - -
                基本形状 標準(丸) 標準(丸) - - 標準(丸) - -

                トラス頭タッピンねじのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました