(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
(プラス)トラス小ネジ ステンレス
  • 数量スライド割引

(プラス)トラス小ネジ ステンレス【150~3,000個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
5,531円 ~ 16,067円
税込価格
6,084円 ~ 17,674円
通常出荷日
6日目
【特長】
・高さが低く、頭部外径がおおきい丸頭形状。
【用途】
・小さい部品の締結に使用します。
・十字ドライバーで締め付けます。
【ねじ呼び】 M3 M4 M5 M6

(プラス)トラス小ネジ ステンレスのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    カバーの取り付け
    評価 4.0満足度:4.02023/05/31
    カバーの取り付けに使用しました。
    安価で信頼のできるメーカーだと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。