(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:30203-C
円錐ころ軸受(メートル系列) エンスイコロジクウケ

円錐ころ軸受(メートル系列) 30203-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
302円
税込単価
332円

【特長】ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷できる円錐ころ軸受です。【用...

詳細情報を確認する

型番

30203-C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

30203-C の仕様・寸法情報

商品情報

販売中の型式の商品情報は下記の表をご参照ください。

型式

外形寸法(mm) 基本定格重荷 許容回転数rpm(参考) 取り付け寸法(mm) 質量(kg)
(参考)
d D B Inner ring r
(min.)
Outer ring r
(min.)
Cr(動)
N
Cor(静)
N
グリース潤滑 オイル潤滑 da
(Min.)
db
(Max)
Da
(Max)
Db
(Min)
Sa
(Min)
Sb
(Min)
Inner ring
Ra
(Max.)
Outer ring
Ra
(max.)
30203-C 17 40 13.25 12 1.0 1.0 20100 19900 9500 13000 26 23 34 37.5 2 2 1 1 0.079
30204-C 20 47 15.25 14 1.0 1.0 27900 28500 8000 11000 29 27 41 44 2 3 1 1 0.124
30205-C 25 52 16.25 15 1.0 1.0 32000 35000 7000 9000 34 31 46 48.5 2 3 1 1 0.159
30206-C 30 62 17.25 16 1.0 1.0 43000 47500 6000 8000 39 37 56 58 2 3 1 1 0.245
30207-C 35 72 18.25 17 1.5 1.5 54000 59500 5300 7100 46 43 63 67 3 3 1.5 1.5 0.345
30209-C 45 85 20.75 19 1.5 1.5 68500 79500 4300 6000 56 53 76 80 3 4.5 1.5 1.5 0.506
30210-C 50 90 21.75 20 1.5 1.5 76000 91500 4000 5300 61 58 81 85 3 4.5 1.5 1.5 0.592
30211-C 55 100 22.75 21 2.0 1.5 94500 113000 3600 5000 67 64 91 94 4 4.5 2 1.5 0.739
32005-C 25 47 15.00 15 0.6 0.6 27400 33000 8300 11000 33 30 42 45 3 3.5 0.6 0.6 0.118
32211-C 55 100 26.75 25 2.0 1.5 110000 137000 3600 5000 67 63 91 95 4 5.5 2 1.5 0.915

型番リスト

型番
内径(mm)
外径(mm)
幅(mm)
回転数(rpm)
基本定格荷重 動定格(N)
基本定格荷重 静定格(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30203-C

17
40
13.25
13000
20100
19900
10

300個

302( 332円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷できる円錐ころ軸受です。【用途】軽負荷から重負荷までの幅広いことに活用できます。

カタログ

 

30203-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円錐ころ軸受(メートル系列)の型番30203-Cのページです。
型番30203-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円錐ころ軸受(メートル系列)

円錐ころ軸受(メートル系列)

    コンバインド針状ころ軸受 NKIB

    コンバインド針状ころ軸受 NKIB

      コンバインド針状ころ軸受 NKX

      コンバインド針状ころ軸受 NKX

        スラストころ軸受付針状ころ軸受内輪付

        スラストころ軸受付針状ころ軸受内輪付

          コンバインド針状ころ軸受 NKXR

          コンバインド針状ころ軸受 NKXR

            コンバインド針状ころ軸受

            コンバインド針状ころ軸受

              球面ころ軸受

              球面ころ軸受

                メートル系単列円すいころ軸受

                メートル系単列円すいころ軸受

                  軸受一体型シェル形ワンウェイクラッチ HFL

                  軸受一体型シェル形ワンウェイクラッチ HFL

                    針状ころ軸受内輪

                    針状ころ軸受内輪

                      単列円筒ころ軸受 NJ/NU/NUP

                      単列円筒ころ軸受 NJ/NU/NUP

                        スラスト玉軸受付針状ころ軸受内輪付

                        スラスト玉軸受付針状ころ軸受内輪付

                          円筒ころ軸受(ラジアル)

                          円筒ころ軸受(ラジアル)

                            メーカー C&U(シー・アンド・ユー) INA INA ミスミ INA ジェイテクト_コーヨー 日本エスケイエフ 日本エスケイエフ INA ジェイテクト_コーヨー 日本エスケイエフ ミスミ NTN
                            通常価格 302円 4,151円 2,646円 4,480円 3,983円 3,318円 6,822円 1,176円 1,182円 524円 2,848円 2,570円 1,772円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            軌道輪形状 円すいころ コンバインド針状ころ コンバインド針状ころ スラストころ軸受付針状ころ軸受 コンバインド針状ころ 複合形ころ 自動調心ころ 円すいころ ワンウェイクラッチ - 円筒ころ スラスト玉軸受付針状ころ軸受 円筒ころ
                            荷重方向 ラジアル ラジアル / スラスト ラジアル / スラスト ラジアル / スラスト荷重・アキシアル ラジアル / スラスト ラジアル / スラスト ラジアル ラジアル ラジアル - ラジアル ラジアル / スラスト荷重・アキシアル ラジアル
                            外輪 外輪付き 外輪付き 外輪付き 外輪付き 外輪付き - 外輪付き 外輪付き - - 外輪付き 外輪付き -
                            内外輪 材質 スチール スチール スチール SUJ2相当 スチール スチール スチール スチール - スチール スチール SUJ2相当 スチール
                            精度(JIS) 等級0 等級0 等級0 等級0 等級0 等級0 等級0 等級0 等級0 - 等級0 等級0 -

                            円錐ころ軸受(メートル系列)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            30204-C
                            30205-C
                            30206-C
                            30207-C
                            30209-C
                            30210-C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径
                            (mm)
                            外径
                            (mm)

                            (mm)
                            回転数
                            (rpm)
                            基本定格荷重 動定格
                            (N)
                            基本定格荷重 静定格
                            (N)

                            311円

                            ( 342円 )
                            300個 -

                            2日目

                            10204715.25110002790028500

                            350円

                            ( 385円 )
                            300個 -

                            3日目

                            10255216.2590003200035000

                            505円

                            ( 556円 )
                            300個 -

                            2日目

                            10306217.2580004300047500

                            581円

                            ( 639円 )
                            300個 -

                            2日目

                            10357218.2571005400059500

                            908円

                            ( 999円 )
                            300個 -

                            3日目

                            10458520.7560006850079500

                            919円

                            ( 1,011円 )
                            300個 -

                            3日目

                            10509021.7553007600091500

                            ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました