(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:03865411
路面反射ラインテープ(M) ロメンハンシャラインテープ(M)

路面反射ラインテープ(M) 03865411

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,929円
税込単価
7,622円

・屋外路面用/屋内外路面用ラインテープ・夜間ライトに反射します。・誰でも簡単に...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    5
  • テープ厚(mm):
    1.6
  • 反射:
  • 単品/パック:
    単品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

型番

03865411 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

03865411 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質長さ厚さ種類
03864041ガラスビーズ散布合成ゴムシート/合成ゴム系粘着剤50mm5m1.6mm屋外路面用
03865393ガラスビーズ散布合成ゴムシート/合成ゴム系粘着剤100mm5m1.6mm屋外路面用
03864040ガラスビーズ散布合成ゴムシート/合成ゴム系粘着剤50mm5m1.6mm屋外路面用
03865412ガラスビーズ散布合成ゴムシート/合成ゴム系粘着剤150mm5m1.6mm屋内外路面用
03865411ガラスビーズ散布合成ゴムシート/合成ゴム系粘着剤150mm5m1.6mm屋内外路面用
03864042ガラスビーズ散布合成ゴムシート/合成ゴム系粘着剤100mm5m1.6mm屋外路面用

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
屋内用/屋外用
色系統
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

03865411

150
屋内用 / 屋外用
ホワイト

1個

6,929( 7,622円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・屋外路面用/屋内外路面用ラインテープ
・夜間ライトに反射します。
・誰でも簡単に施工できます。
・安全標示としてもご使用いただけます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

カタログ

 

03865411で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

路面反射ラインテープ(M)の型番03865411のページです。
型番03865411に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

路面反射ラインテープ(M)

路面反射ラインテープ(M)

    ベビーフェンス(安全クサリ付)

    ベビーフェンス(安全クサリ付)

      メーカー まつうら工業 和気産業
      通常価格 2,302円 5,062円
      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
      テープ長さ(m) 5 -
      テープ厚(mm) 1.6 -
      反射 -
      単品/パック 単品 -

      路面反射ラインテープ(M)のレビュー

      評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

      高評価レビュー

      駐車場スペースの表示に使用
      評価 5.0満足度:5.02020/10/13
      屋外のアスファルトに駐車スペースを示す為に使用。
      密着性も良く何度タイヤに踏まれても剥れないので耐久性も申し分なし。

      もっと読む 閉じる

      1が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      駐車場スペースの表示に使用
      評価 5.0満足度:5.02020/10/13
      屋外のアスファルトに駐車スペースを示す為に使用。
      密着性も良く何度タイヤに踏まれても剥れないので耐久性も申し分なし。

      もっと読む 閉じる

      1が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      車両誘導用に
      評価 4.0満足度:4.02022/04/14
      トラックなど車両の荷下ろしの停車位置の印に。
      以前使っていたものが劣化や摩耗していたので
      新しく購入。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      この商品のバリエーション

      型番
      03864040
      03864041
      03864042
      03865393
      03865412
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      テープ幅
      (mm)
      屋内用/屋外用 色系統

      2,302円

      ( 2,532円 )
      1個 あり

      8日目

      50屋外用イエロー

      2,379円

      ( 2,617円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      50屋外用ホワイト

      4,778円

      ( 5,256円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      100屋外用ホワイト

      4,623円

      ( 5,085円 )
      1個 あり

      5日目

      100屋外用イエロー

      6,929円

      ( 7,622円 )
      1個 あり

      5日目

      150屋外用 / 屋内用イエロー

      ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました