(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:170021013522
ドライウォール 鉄【30~130個入り】 ドライウォール テツ

ドライウォール 鉄 170021013522

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

スチール製で白色ユニクロメッキによる表面処理済みのドリルウォール。

詳細情報を確認する

型番

170021013522 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

170021013522 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さ
表面処理(詳細)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

170021013522

3.5
22
-
4997265122782

1パック

130個入り

660( 726円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スチール製で白色ユニクロメッキによる表面処理済みのドリルウォール。

商品情報

外形図

ドライウォール 鉄 外形図

製品仕様

  • 材質:鉄 SWCH10~18A相当

規格表

呼び十字穴の番号
(m)
BS
dxL基準寸法参考寸法
3.5x2228全ねじ
3.5x258
3.5x288
3.5x328
3.5x418
3.5x518
3.5x57810
3.8x658.520
4.2x758.525

使用例

石膏ボード、化粧ボード、薄鉄板の軽鉄石膏に使用します。

Loading...

170021013522で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドライウォール 鉄の型番170021013522のページです。
型番170021013522に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライウォール 鉄

ドライウォール 鉄

    ステンコーススレッド

    ステンコーススレッド

      隠し釘 Fシリーズ

      隠し釘 Fシリーズ

        ステントルネードポイントトラス

        ステントルネードポイントトラス

          ドリスク ウエハー

          ドリスク ウエハー

            ステントルネードポイントフラットモドトラス

            ステントルネードポイントフラットモドトラス

              ドリスク サラリブ

              ドリスク サラリブ

                ラッパ(燐酸)

                ラッパ(燐酸)

                  ドリスク ラッパ

                  ドリスク ラッパ

                    皿木ねじ 鉄/ステンレス

                    皿木ねじ 鉄/ステンレス

                      鉄 ブロンズ 建具用木ねじ

                      鉄 ブロンズ 建具用木ねじ

                        メーカー コノエ 大里 大里 大里 KNフジニッテイ 大里 KNフジニッテイ KNフジニッテイ KNフジニッテイ コノエ 大里
                        通常価格 660円 407円 491円 10,036円 1,629円 869円 1,636円 2,722円 1,546円 830円 303円
                        通常出荷日 6日目   5日目   5日目   5日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   6日目   5日目  
                        種類 軽天ビス コーススレッド 鋼板用ねじ 鋼板用ねじ 鋼板用ねじ 鋼板用ねじ 軽天ビス 鋼板用ねじ 木ねじ 木ねじ
                        材質 スチール ステンレス スチール ステンレス ステンレス - スチール
                        取付穴形状 十字穴 十字穴 - 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                        表面処理 ユニクロメッキ - ユニクロメッキ - ユニクロメッキ - ユニクロメッキ 燐酸 ユニクロメッキ - ブロンズメッキ
                        販売単位 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック - 箱・パック バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) 箱・パック 箱・パック

                        ドライウォール 鉄のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        170021013525
                        170021013528
                        170021013532
                        170021013541
                        170021013551
                        170021013557
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        ねじの呼び(M) 長さ 表面処理(詳細) JANコード

                        660円

                        ( 726円 )

                        110個入り

                        1パック -

                        6日目

                        3.525-4997265122799

                        660円

                        ( 726円 )

                        95個入り

                        1パック -

                        6日目

                        3.528-4997265122805

                        660円

                        ( 726円 )

                        80個入り

                        1パック -

                        6日目

                        3.532-4997265122812

                        660円

                        ( 726円 )

                        70個入り

                        1パック -

                        6日目

                        3.541-4997265122829

                        660円

                        ( 726円 )

                        55個入り

                        1パック -

                        6日目

                        3.551-4997265122836

                        660円

                        ( 726円 )

                        40個入り

                        1パック -

                        6日目

                        3.557-4997265122843

                        建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました