(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルインターフェースカメラ 小型1CCD(1CMOS)カメラ

デジタルインターフェースカメラ 小型1CCD(1CMOS)カメラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
545,371円
税込単価
599,908円

【特長】インターフェースはUSB3.0とmini Camera Linkからお...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カメラ本体

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
    詳細はカタログをご参照ください。

型番

KP-FMR400WCL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

 

デジタルインターフェースカメラ 小型1CCD(1CMOS)カメラ:関連画像

  ※詳細仕様につきましてはカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
インターフェース
カラー対応
画素数(範囲指定)
センサーサイズ
フレームレート(fps)
撮像素子
有効画素数
IRカットフィルタ
電源電圧(V)
インターフェース詳細
本体サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KP-FMR400WCL

mini Camera Link
カラー
301~500万画素
1型
150
CMOS
419万画素(2464X2056)
有り
DC12V±1V
MIni CL(PoCL/Non-PoCL自動切換)
44X44X41

1個

545,371( 599,908円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】インターフェースはUSB3.0とmini Camera Linkからお選びいただけます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
    詳細はカタログをご参照ください。
■Mini CL(ミニカメラリンク)(PoCL)インターフェースモデル
PoCL(パワーオーバーカメラリンク)は、電源の供給、映像データの伝送、カメラの制御を1本のケーブルで行うことができます。
カメラとPoCL対応のフレームグラバボードを1本のミニカメラリンクケーブルで接続するだけでシステム構築が可能になります。
ミニカメラリンク対応により、高速の映像データ伝送を可能にします。またミニカメラリンク規格の小型コネクタ(SDR)によりカメラの小型化を実現します。
●参照カタログP12

■Mini CL(ミニカメラリンク)(WCL: PoCL/Non-PoCL自動切替)インターフェースモデル
WCL(ダブル-カメラリンク)は、電源重畳タイプのPoCLとミニカメラリンクの両方のインターフェースを自動切換えで使用することができる新たなデジタルインターフェースです。
ミニカメラリンク規格の小型コネクタ(SDR)によりカメラの大幅な小型化を実現し、さらにパワーオーバーカメラリンク(PoCL)との兼用により、電源の供給、映像データの伝送、カメラの制御を1本のケーブルで行うことができます。
カメラとPoCL対応のフレームグラバボードを1本のカメラリンクケーブルで接続するだけでシステム構築が可能になります。

●参照カタログP8
●参照カタログP9
●参照カタログP11

■USB3 Visionインターフェースモデル
USB3 Visionは最新のPCインターフェースであるUSB3.0インターフェースを用いたカメラインターフェースで、AIA(Automated Image Association)主導する産業用カメラインターフェースの次世代規格です。
帯域幅3.5GbpsとUSB2.0の約10倍、CameraLink(Medium)相当の高速伝送が可能です。
双方向通信、確実な勘合を実現するスクリューロック付きコネクタ、プラグアンドプレイによる接続、USBケーブルからの電源供給、さらには高価な画像入力ボードが不要など、シンプルで低コストのシステム構築が可能です。
またDMA転送などによりCPUの負荷を低く抑えることができ、安定した取込み、リアルタイム性の高い取込みを実現します。
●参照カタログP18

カタログ

KP-FMR400WCLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルインターフェースカメラ 小型1CCD(1CMOS)カメラの型番KP-FMR400WCLのページです。
型番KP-FMR400WCLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルインターフェースカメラ 小型1CCD(1CMOS)カメラ

デジタルインターフェースカメラ 小型1CCD(1CMOS)カメラ

    デジタルインターフェースカメラ 3CCDカメラ

    デジタルインターフェースカメラ 3CCDカメラ

      デジタルビデオカメラモジュール XCG-CG

      デジタルビデオカメラモジュール XCG-CG

        GigE Visionカメラ BGシリーズ

        GigE Visionカメラ BGシリーズ

          USB3 Visionカメラ BUシリーズ

          USB3 Visionカメラ BUシリーズ

            デジタルビデオカメラモジュール XCU-CG

            デジタルビデオカメラモジュール XCU-CG

              HDMI 4K/1080Pカメラ/拡大可能/十字線有【貸出可能】

              HDMI 4K/1080Pカメラ/拡大可能/十字線有【貸出可能】

                高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】

                高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】

                  画像処理システム 周辺備品

                  画像処理システム 周辺備品

                    三脚アダプター

                    三脚アダプター

                      ハイビジョンカラーカメラ 1280✕720

                      ハイビジョンカラーカメラ 1280✕720

                        メーカー 日立国際電気 日立国際電気 ソニー 東芝テリー 東芝テリー ソニー ミスミ ミスミ オムロン ソニー ミスミ
                        通常価格 545,371円 236,034円 75,062円 47,938円 45,038円 70,371円 94,300円 3,000円 4,036円 2,992円 8,000円
                        通常出荷日 19日目   34日目   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        種類 カメラ本体 カメラ本体 - - - - - - - - -

                        デジタルインターフェースカメラ 小型1CCD(1CMOS)カメラのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました