(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリルビス サラ (鉄/ユニクロ)【100個入り】

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
868円
税込単価
955円

【特長】・先端のドリル刃で鉄板に直接切込んで施工が可能です。・鉄製/ユニクロめ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

547-790 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

547-790

4
40

1パック

100個入り

868( 955円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端のドリル刃で鉄板に直接切込んで施工が可能です。
・鉄製/ユニクロめっきです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

Loading...

547-790で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルビス サラ (鉄/ユニクロ)の型番547-790のページです。
型番547-790に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリルビス サラ (鉄/ユニクロ)

ドリルビス サラ (鉄/ユニクロ)

    ピアスビス サラ(鉄/三価クロメート・十字穴)

    ピアスビス サラ(鉄/三価クロメート・十字穴)

      ステン ジャックポイント リーマーフレキ

      ステン ジャックポイント リーマーフレキ

        EXCEL 皿 十字穴付ドリルねじ 皿小頭(D=6)

        EXCEL 皿 十字穴付ドリルねじ 皿小頭(D=6)

          いたずら防止ねじ ピン・ナベ6-ロブセルフドリルネジ

          いたずら防止ねじ ピン・ナベ6-ロブセルフドリルネジ

            ジャックポイント ナベ (鉄/三価クロメート)

            ジャックポイント ナベ (鉄/三価クロメート)

              メーカー 大里 大里 大里 丸ヱム製作所 サイマコーポレーション 大里
              通常価格 868円 1,821円 4,096円 226円 68円 3,026円
              通常出荷日 6日目   6日目   5日目   1日目   3日目   6日目  
              詳細形状 なべ なべ
              取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴
              材質 スチール スチール ステンレス YUS550 SUS410 スチール
              表面処理 ユニクロメッキ 三価クロメート なし なし - 三価クロメート
              ねじ山種類 ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ

              ドリルビス サラ (鉄/ユニクロ)のレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              器具の取付に
              評価 4.0満足度:4.02020/03/31
              テックスなので下穴がいらず快適。
              パーテーションなどに主に使用してます。
              皿頭は使用頻度が高いので重宝してます

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました