(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステン平織網

ステン平織網

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,779円 ~ 70,183円  特別価格 
税込価格
30,557円 ~ 77,201円  特別価格 

【線径】0.1mm、0.12mm、0.14mm、0.18mm、0.22mm、0...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

型番線径メッシュ目開き幅×長さ
009565070.8mm45.55mm500mm30m
009565080.37mm141.44mm500mm30m
009565100.14mm600.28mm500mm15m
009565110.18mm400.46mm 500mm15m

型番リスト

型番
線径(mm)
メッシュ
長さ(m)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8
4
30
4967938200437

1個

70,183円

53,493

( 58,842円 )

5日目

0.37
14
30
4967938271437

1個

61,858円

47,148

( 51,863円 )

5日目

0.14
60
15
-

1個

33,739円

27,230

( 29,953円 )

5日目

0.18
40
15
-

1個

27,779円

23,817

( 26,199円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【線径】
0.1mm、0.12mm、0.14mm、0.18mm、0.22mm、0.25mm、0.29mm、0.34mm、0.37mm、0.43mm、0.47mm、0.57mm、0.65mm、0.75mm、0.8mm、0.95mm、1.1mm。
【メッシュ】
2.5、3.2、4、5、6.5、8、10、12、14、16、20、24、30、40、50、60、80、100。
【幅】
500mm、1000mm。
【長さ】
15m巻、30m巻。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステン平織網

ステン平織網

    亜鉛引平織網

    亜鉛引平織網

      フェンスネット -溶接タイプ-

      フェンスネット -溶接タイプ-

        ガードネット

        ガードネット

          亜鉛 織網 30m巻

          亜鉛 織網 30m巻

            フェンスネット -編込タイプ-

            フェンスネット -編込タイプ-

              ビニール 亀甲網 910mm×30m巻

              ビニール 亀甲網 910mm×30m巻

                ビニール 亀甲網 450mm×30m巻

                ビニール 亀甲網 450mm×30m巻

                  ネット

                  ネット

                    亜鉛引亀甲金網 番手#18 #20 #23

                    亜鉛引亀甲金網 番手#18 #20 #23

                      ビニール亀甲金網

                      ビニール亀甲金網

                        亀甲網 910mm×2m巻

                        亀甲網 910mm×2m巻

                          ビニール亀甲金網 長さ15・30m

                          ビニール亀甲金網 長さ15・30m

                            メーカー 吉田隆 吉田隆 ミスミ 吉田隆 ハイロジック ミスミ ハイロジック ハイロジック ミスミ 吉田隆 トラスコ中山 ハイロジック 吉田隆
                            通常価格 27,779円 18,192円 - 19,862円 28,886円 - 15,406円 17,928円 - 8,274円 3,543円 3,688円 9,389円
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目   3日目   3日目   3日目~   5日目   1日目~   2日目   5日目  
                            種類 フェンス・ネット フェンス・ネット フェンス・ネット フェンス・ネット フェンス・ネット フェンス・ネット フェンス・ネット フェンス・ネット フェンス・ネット フェンス・ネット フェンス・ネット フェンス・ネット フェンス・ネット
                            形状 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型
                            材質 ステンレス 亜鉛 - 樹脂 亜鉛 ステンレス - - - 亜鉛 スチール スチール スチール
                            幅(mm) 500 - - - - - - - - 910 - - -

                            パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました