(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

亜鉛引亀甲金網 番手#18 #20 #23

亜鉛引亀甲金網 番手#18 #20 #23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,274円 ~ 21,326円  特別価格 
税込価格
9,101円 ~ 23,459円  特別価格 

【線径】0.5mm、0.7mm、0.9mm。【番手】#18、#20、#23。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

型番線径番手ピッチ幅×長さ
009564490.5mm#2310mm910mm30m
009564510.7mm#2010mm910mm30m
0095645316mm910mm30m
0095645526mm910mm30m
0095645640mm910mm30m

型番リスト

型番
番手
線径(mm)
ピッチ(mm)
長さ(m)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
#23
0.5
10
30
4967938161592

1個

16,753( 18,428円 )

5日目

#20
0.7
10
30
4967938161547

1個

21,326円

19,193

( 21,112円 )

5日目

#20
0.7
16
30
4967938161561

1個

14,031( 15,434円 )

5日目

#20
0.7
26
30
4967938161578

1個

11,668( 12,835円 )

5日目

#20
0.7
40
30
4967938161585

1個

8,274( 9,101円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【線径】
0.5mm、0.7mm、0.9mm。
【番手】
#18、#20、#23。
【ピッチ】
10mm、13mm、16mm、26mm、40mm。
【幅】
910mm。
【長さ】
15m巻、30m巻。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

亜鉛引亀甲金網 番手#18 #20 #23

亜鉛引亀甲金網 番手#18 #20 #23

    ビニール亀甲金網 長さ15・30m

    ビニール亀甲金網 長さ15・30m

      ステンレス亀甲金網

      ステンレス亀甲金網

        亜鉛引平織網

        亜鉛引平織網

          ガードネット

          ガードネット

            亜鉛 亀甲網 910mm×30m巻

            亜鉛 亀甲網 910mm×30m巻

              ビニール 亀甲網 910mm×30m巻

              ビニール 亀甲網 910mm×30m巻

                亜鉛 織網 30m巻

                亜鉛 織網 30m巻

                  亀甲網 910mm×2m巻

                  亀甲網 910mm×2m巻

                    ビニール 亀甲網 450mm×30m巻

                    ビニール 亀甲網 450mm×30m巻

                      ステン平織網

                      ステン平織網

                        メーカー 吉田隆 吉田隆 吉田隆 吉田隆 吉田隆 ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック 吉田隆
                        通常価格 8,274円 9,389円 32,697円 18,192円 19,862円 18,322円 15,406円 28,886円 3,688円 17,928円 27,779円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目~   2日目   3日目   5日目  
                        種類 フェンス・ネット フェンス・ネット フェンス・ネット フェンス・ネット フェンス・ネット フェンス・ネット フェンス・ネット フェンス・ネット フェンス・ネット フェンス・ネット フェンス・ネット
                        形状 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型
                        材質 亜鉛 スチール ステンレス 亜鉛 樹脂 亜鉛 - 亜鉛 スチール - ステンレス
                        幅(mm) 910 - 910 - - - - - - - 500

                        亜鉛引亀甲金網 番手#18 #20 #23のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました