スチール製で十字穴の木ネジです。表面処理はユニクロメッキで、箱・パック単位での...
Loading...
スチール製で十字穴の木ネジです。
表面処理はユニクロメッキで、箱・パック単位での販売となります。
建築材の耐火野地板を施工するのに使用します。頭部はシンワッシャー形状です。
規 格 | 太 さ (mm) | 長 さ (mm) | 頭部形状 |
---|---|---|---|
4.2×20 | 4.2 | 20 | シンワッシャー |
4.2×25 | 4.2 | 25 | シンワッシャー |
4.2×40 | 4.2 | 40 | シンワッシャー |